Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
PRT-04

Flacher Bauraum mit dem PRT-04 in individuellen Durchmessern

Ø 30 mm - 2000 mm

Mit unserem PRT-04-Baukasten können Sie nicht nur auf das große Standardprogramm zurückgreifen, sondern auch den
Durchmesser individuell bis 2.000 mm erweitern. Bestimmen Sie jetzt den richtigen Durchmesser für Ihre Anwendung und
nutzen Sie das schlanke und platzsparende Design unseres PRT-04. Somit bietet er eine perfekte Ergänzung in unserem Standardprogramm. Das Drehkranzlager kommt als einbaufertige Lösung und kann direkt in Ihre Anwendung integriert werden. Der PRT kann universell eingesetzt werden, durch den Einsatz von schmierfreien Gleitelementen ist er unempfindlich gegenüber Staub und Verschmutzung. 
Technik verbessern

Technik verbessern

  • 60 % leichter und 50 % mehr Raumersparnis als der PRT-01
Kosten senken

Kosten senken

  • Einbaufertige Komplettlösung
Beweise

Beweise

  • Bewährte Materialkombination Aluminium und iglidur® J
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

igus unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr.

Individuell konfigurierbar:
PRT-04 Baukastensystem

Einfach & effizient: Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anwendung

✅ Drehkranzlager individuell auf Ihren Anwendungsfall abstimmen
✅ Verschiedene Außen- und Innenverzahnungen
✅ Winkelbegrenzer, Rastfunktion und vieles mehr
✅ Einbaufertig & leicht zu montieren
✅ 100% wartungs- und schmierfrei
✅ Acht Baugrößen
zum PRT-04-Baukasten


Interaktiver Neuheitenkatalog

Interaktiver Neuheitenkatalog Neben der Produktvorstellung mit technischen Daten, Abmessungen und Bildern enthält der interaktive Katalog Links zum Onlineshop, zu Whitepapern, Blogartikeln und Erklärvideos.
Zum interaktiven Katalog

Was ist iglidur?

iglidur Gleitlager unter der Lupe Woraus bestehen iglidur Werkstoffe? 
Was steckt hinter dem Selbstschmier-Effekt? Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise von iglidur Gleitlagern.
iglidur Werkstoffe unter der Lupe

Online Konfigurator

PRT Konfigurator Schnell die passende Lösung finden
Unser Online-Tool zeigt Ihnen mit wenigen Klicks das passende Drehkranzlager für Ihre Anwendung und berechnet die zu erwartende Lebensdauer. 
Zum Konfigurator


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG