Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
igutex TX2 Gleitlager mit Filzdichtung

Dichtung für hohe Lasten

igutex TX2 mit Filzdichtung

Das neue igutex TX2 mit integrierter Filzdichtung wurde für Anwendungen in besonders rauen Umgebungen entwickelt, in denen zusätzlich hohe Lasten, Schmutz und Staub auftreten. 

Durch die spezielle Formgebung der Buchsen wird die eingebrachte Dichtung verliersicher im Bauteil fixiert und schützt die Lagerstelle vor eindringendem Schmutz. 

Technik verbessern

Technik verbessern

  • Hocheffiziente Abdichtung gegen Schmutz und Staub für Schwerlastanwendungen
Kosten senken

Kosten senken

  • Einbaufertige Lösung mit Filzdichtung
  • Kostengünstig auch in großen Abmessungen und geringen Stückzahlen
Beweise

Beweise

  • Getestet im igus Prüflabor im Innen- und Außeneinsatz
  • In Laborversuchen wurde eine bis zu 50-mal höhere Lebensdauer erreicht
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Reduzierte Ausfälle und damit geringerer Materialverbrauch
  • Keine schmierenden Fette oder Öle
  • igus unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr zum Thema

Landmaschine

Schutz vor Schmutz und Staub bei hohen Lasten

Dafür haben wir die igutex TX2 Dichtungen entwickelt

igutex Gleitlager sind generell unempfindlich gegenüber Staub und Schmutz. Die größte Herausforderung liegt jedoch im Korrosionsschutz. Schmutzeintrag kann dazu führen, dass die Korrosionsschutz-Beschichtung der eingesetzten Wellen beschädigt wird. Die Konsequenz: verrostete Wellen, die anschließend zu extremem Lagerverschleiß führen können. 

Speziell für den Einsatz in Hochlast-Anwendungen hat igus nun die neuen integrierten Filzdichtungen für igutex TX2 Gleitlager entwickelt. Diese schützen die Hochlastlager zuverlässig vor Schmutz und Staub und sorgen für schmier- und korrosionsfreien Betrieb. 

 




Gewickeltes Gleitlager für hohe Belastbarkeit

Die Tribo-Gleitlager aus hochfestem Filamentgewebe kommen dort zum Einsatz, wo besonders hohe Lasten auftreten. Hier sorgt das äußerst zugfeste Filament in seiner speziell verwobenen Form für maximale Widerstandsfähigkeit und ermöglicht eine maximale zulässige Druckfestigkeit von 400 MPa. Der neu entwickelte Werkstoff wurde auf den Innen- und Außentestständen im 3.800 Quadratmeter großen igus Testlabor ausgiebig getestet.

Beratung zu igutex TX2

Jetzt igus kontaktieren Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne.
Egal ob per E-Mail, Telefon oder vor Ort.
Wählen Sie einfach die gewünschte Kontaktmöglichkeit aus. 
Unverbindliche Anfrage stellen

Musterbox - iglidur Gleitlager

iglidur improves Musterbox mit Schablonen und Gleitlager-Katalog Lernen Sie unsere Werkstoffe kennen. 
Die Musterbox enthält 39 Gleitlager und Schablonen, um ganz einfach den passenden Werkstoff zu finden.
Jetzt kostenlos bestellen!

Was ist iglidur?

iglidur Gleitlager unter der Lupe Woraus bestehen iglidur Werkstoffe? 
Was steckt hinter dem Selbstschmier-Effekt? Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise von iglidur Gleitlagern.
iglidur Werkstoffe unter der Lupe



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG