Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
iglidur H3

Zäh, verschleißfest, beständig

iglidur H3 - noch zäher und langlebiger als vergleichbare Werkstoffe

Mit H3 gibt es einen neuen Werkstoff in der iglidur H Familie. H3 setzt dabei neue Maßstäbe mit seiner hohen Strapazierfähigkeit. So ist dieses Material zäher als vergleichbare Werkstoffe und erreicht eine höhere Lebensdauer als iglidur H1. Entwickelt wurde iglidur H3 Werkstoff vor allem zum Einsatz in Pumpen und anspruchsvollen Medien und glänzt hier mit seiner geringen Feuchtigkeitsaufnahme.


Technik verbessern

Technik verbessern

  • Höchste Bruchdehnung in der Familie der iglidur H Werkstoffe
  • Verschleißfester als Gleitlagerwerkstoff als iglidur H1
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Beständig gegen viele Chemikalien
Kosten senken

Kosten senken

  • Wartungsfreiheit reduziert Kosten für Schmiermittel und Wartungen
  • iglidur H3 erzielt Höhere Laufleistung als iglidur H1 in vielen Anwendungen
  • Günstigere Preise als vergleichbare metallische Lösungen
Beweise

Beweise

Im Test wurde der Verschleiß von iglidur H1 und iglidur H3 rotierend untersucht, p= 1 MPa, v= 0,3 m/s.

Verchleißtest mit V2A Welle
  • iglidur H1: 0,17 μm/km
  • iglidur H3: 0,11 μm/km
Verschleißtest mit X90 Welle
  • iglidur H1: 0,17 μm/km
  • iglidur H3: 0,16 μm/km
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

igus unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr zum Thema.


Ecoflow Pumpe mit iglidur Gleitlagern

Minimierter Verschleiß in Dosierpumpe

Dafür haben wir die iglidur H3 Gleitlager entwickelt:​

In dieser Ecoflow Dosierpumpe werden iglidur Gleitlager im Triebwerk der Pumpe eingesetzt, wo sie durch ihre Eigenschaften den Verschleiß am Kolbenstangenbolzen minimieren.

Von einfachen Linearbewegungen bis zu schnell rotierenden Anwendungen im Medium bieten die iglidur Gleitlager in Pumpen und anderen Bereichen der Fluidtechnik eine hohe Verschleiß- und Abriebfestigkeit. Zudem sind sie chemikalien- und temperaturbeständig.


Unser Experte erklärt Ihnen die Vorzüge von iglidur H3 Gleitlagern


Beratung zu iglidur H3

Jetzt igus kontaktieren Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne.
Egal ob per E-Mail, Telefon oder vor Ort.
Wählen Sie einfach die gewünschte Kontaktmöglichkeit aus. 
Unverbindliche Anfrage stellen

Musterbox - iglidur Gleitlager

iglidur improves Musterbox mit Schablonen und Gleitlager-Katalog Lernen Sie unsere Werkstoffe kennen. 
Die Musterbox enthält 39 Gleitlager und Schablonen, um ganz einfach den passenden Werkstoff zu finden.
Jetzt kostenlos bestellen!

Was ist iglidur?

iglidur Gleitlager unter der Lupe Woraus bestehen iglidur Werkstoffe? 
Was steckt hinter dem Selbstschmier-Effekt? Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise von iglidur Gleitlagern.
iglidur Werkstoffe unter der Lupe



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG