Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Abrieboptimierte High-Speed Gleitschiene

Kathrin Kretz, International Product Manager e-chainsystems®, stellt im Video die neue High-Speed Gleitschiene vor.

Um den Faktor 5 langlebiger als herkömmliche Gleitschienen

Bei besonders schnellen gleitenden Anwendungen waren bisher die Gleitschienen in den Super Alu Rinnen ein potentieller Schwachpunkt. Sie sind schneller verschlissen als die abriebfesteren Ketten. Für diese Anwendungen wurde jetzt eine abrieboptimierte, im Spritzgussverfahren produzierte, Gleitschiene entwickelt. Die ist zum gleichen Preis deutlich haltbarer und wird in Zukunft in allen passenden Rinnengrößen verwendet.
Jetzt anfragen
Technik verbessern

Technik verbessern

  • 5-fach höhere Abriebfestigkeit dank tribologisch optimiertem Material. High-Speed Gleitschiene im Vergleich zu herkömmlichen Gleitschienen
  • Für besonders schnelle, gleitende Anwendungen
  • Kurze Einzelteile 500 mm, leichteres Handling
  • Neue Größen für viele Super-Aluminium Rinnen lieferbar
Kosten senken

Kosten senken

  • Bei gleichem Preis langlebiger
  • Wartungsaufwand deutlich geringer
  • Montage deutlich einfacher durch Länge 0,5 m statt 2 m
  • Konstruktionsaufwand reduzieren mit frei zugänglichem CAD-Rinnen-Konfigurator
  • Vorausschauende Wartung – optional mit dem isense Zusatzmodul
Beweise

Beweise

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • 50 % Gewichtsersparnis durch Umstellung von Extrusion auf Spritzguß
  • Lassen Sie Ihre Energie- oder Schleppkette am Ende
    des Lebenszyklus im igus chainge Recycling Programm verwerten. Egal von welchem Hersteller. Sie erhalten dafür einen Voucher: chainge Recycling Programm
  • igus unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr zum Thema unter: Chemical Recycling

Technische Details




Die Gleitschiene GB.31.500 hat eine Auflagefläche von 31 mm. Sie passt auf die Rinnen 973.31SL, 974.31.SL und 975.31.SL und damit für Kettenaußenhöhen von 64 mm, 84 mm und 108 mm. Sie wird einfach in die Super-Alu-Rinne eingeclipst.
High-Speed Gleitschiene
Art.-Nr.Super-Aluminium Rinne
GB.31.500**973.31.SLH
GB.31.500**974.31.SLH
GB.31.500**975.31.SLH
 

**Lieferbar ab Lager
 
Jetzt anfragen

High-Speed Gleitschiene Versuche Lebensdauer der Gleitschienen im Vergleich – High-Speed Gleitschiene vs. Standard Gleitschiene

Getestet Verschleißfestigkeit der High-Speed Gleitschiene

Vergleichstests im realen Kundenanwendungen haben gezeigt, dass bei hochdynamischen Anwendungen die neuen GB.31.500 Gleitschienen ein um mehr als Faktor 5 geringeren Verschleiß aufweisen.
Damit verringert sich der Wartungsaufwand der Gleitschienen auf ein Minimum. Erst wenn die Energiekette ihre Verschleißgrenze erreicht hat, sollte auch die Gleitschiene inspiziert werden. Die neue Gleitschiene hat keinen Einfluss auf die Lebensdauer der e-kette selber.

Montageanleitung High Speed Gleitschiene

Durch die kurzen Einzelteile lässt sich die Montage der abrieboptimierten Gleitschiene schnell und einfach realisieren.

Das könnten Sie auch interessieren

High-Speed Gleitschiene

Sensor für den Verschleiß der Gleitschiene in Rinnen

Optional mit isense EC.T dem Sensor für die Verschleißüberwachung der Gleitschiene in Führungsrinnen.
Führungsrinnen

Führungsrinnen

Eingesetzt werden die Führungsrinnen bei langen Verfahrwegen. Sie unterstützen den ruhigen reibungsarmen Lauf der e-ketten und e-rohre.
Energieketten

Energieketten

Unterschiedlichste Einbauräume und Umgebungen. Große Produktauswahl - Sie finden sofort die passende Lösung. Mit 36 Monaten Garantie.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH