Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

iglidur® Werkstoffe für wartungsfreie Lagerstellen

Unsere iglidur Werkstoffe zeichnen sich durch ihre spezielle Materialzusammensetzung aus, die Lagerstellen schmier- sowie wartungsfrei macht. Über 60 iglidur Kunststoffe mit verschiedenen Eigenschaften stehen Ihnen zur Auswahl, sodass sich beispielsweise das iglidur Gleitlager exakt auf die Anforderungen Ihrer Anwendung abstimmen lässt. Ergänzt werden diese iglidur Werkstoffe durch verschiedene igutex Faserverbund-Werkstoffe, die in Anwendungen mit besonders hohen Lasten zum Einsatz kommen.

Das finden Sie auf dieser Seite
Alle iglidur und igutex Werkstoffe im Überblick ▼
Wie nachhaltig sind Kunststoffe von igus? ▼
Kostenlose Musterbox mit den wichtigsten Werkstoffen ▼
Granulat

Gleitlager-Materialien im Überblick


 
Gleitlager für universellen Einsatz

Für den universellen Einsatz

Hier finden Sie alle iglidur Werkstoffe, die unter Normalbedingungen (z. B. Temperatur, Medien) universell einsetzbar sind.
Gleitlager mit langer Lebensdauer

Mit langer Lebensdauer

Selbstverständlich ist jeder iglidur-Werkstoff verschleißoptimiert. Doch die Gleitlager-Materialien dieser Gruppe haben eine besonders hohe Lebensdauer.
Gleitlager für Lebensmittelkontakt

Für Lebensmittelkontakt

Da Lagerelemente aus unseren iglidur Werkstoffe nicht geschmiert werden müssen, eignen Sie sich für Einsatzgebiete mit hohen Hygienestandards. 
Anwendung mit medienbeständigen Gleitlagern

Mit hoher Medienbeständigkeit

Medienkontakt? Kein Problem. Wir führen Werkstoffe, die für den Einsatz bei Feuchtigkeit oder im Nassraum entwickelt wurden.
Gleitlager für raue Umgebungen

Für raue Umgebungen

iglidur Werkstoffe dieser Kategorie sind für den Einsatz bei hoher Schmutzbelastung in Kombination mit Lasten und Stößen entwickelt.
Gleitlager für Hochlastanwendungen

Für hohe Lasten

Für besonders hohe Lasten haben wir igutex Werkstoffe entwickelt, die aus hochfesten Faserverbünden gewebt sind. 
Gleitlager für hohe Temperaturen

Für hohe Temperaturen

Hier finden Sie Werkstoffe, die besonders hitzebeständig sind. Auch für den Einsatz in heißen Flüssigkeiten können wir Ihnen Lösung bieten.
Gleitlager für besondere Anwendungen

Für besondere Anwendungen

Elektrische Leitfähigkeit, PTFE- und Silikonfreiheit oder schnelle Rotation unter Wasser... hier finden Sie iglidur Werkstoffe für ganz spezielle Fälle.
Fahrrad

Besonders nachhaltig

In dieser Gruppe versammeln sich die iglidur Werkstoffe, die zu mindestens 97 % aus Regranulat hergestellt werden.

iglidur Kunststoff-Granulat

Woraus bestehen Werkstoffe von igus?

Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Bestandteile, aus denen wir unsere Werkstoffe zusammensetzen, und wie diese Materialien unseren Produkten zu ihren besonderen Eigenschaften verhelfen.
Selbstschmierendes iglidur Gleitlager

Wie funktioniert der Selbstschmiereffekt?

Wir erklären Ihnen den Selbstschmiereffekt unserer Gleitlager und wieso Lagerstellen dank unserer iglidur- und igutex-Materialien nicht geschmiert werden müssen.

Wie nachhaltig sind Kunststoffe von igus?

Wir sehen es als unsere Pflicht an, mit Ressourcen nachhaltig umzugehen und den Schutz der Umwelt bei unserer Tätigkeit als kunststoffverarbeitendes Unternehmen immer im Fokus zu haben. Unsere Werkstoffe und Produkte können einen wichtigen Beitrag dazu leisten.

Unsere Werkstoffe machen z. B. den Einsatz von Schmiermitteln und Ölen an Lagerstellen gänzlich überflüssig. Zudem sind sie leichter als Stahl und sparen durch das geringere Gewicht Energie ein. Dank ihrer langen Lebensdauer müssen iglidur Produkte seltener ausgetauscht werden.

Sie Erfahren Sie hier, was sonst noch alles zu unserem Umweltschutz-Konzept gehört.

Werkstoffe werden im Testlabor geprüft

Um Ihnen die Auswahl der Werkstoffe zu erleichtern und die Beratung optimal auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen, führt igus jedes Jahr mehr als 15.000 tribologische Verschleißtests durch. Diese standardisierten Tests bilden die empirische Grundlage für ein weltweit einzigartiges Berechnungsprogramm und können unterschiedliche Szenarien, vom Hochtemperaturschwenk bis zur Unterwasserrotation, bei verschiedenen Belastungen nachstellen. Das Online-Tool, iglidur Gleitlager Designer, ermöglicht Ihnen die Lebensdauer unserer Werkstoffe exakt zu berechnen. In Sekundenschnelle und auf Basis echter Versuchswerte.

Kostenlose Musterbox mit den wichtigsten Werkstoffen

Damit Sie sich selbst von der Leistungsfähigkeit unserer iglidur und igutex Materialien überzeugen können, stellen wir Ihnen kostenlose Muster zur Verfügung.
iglidur improves Musterbox

Die wichtigsten iglidur Werkstoffe

Diese Musterbox enthält:
  • 38 Kunststoffgleitlager aus den wichtigsten iglidur Werkstoffen
  • Schablonen zum Finden des perfekten Werkstoffs für Ihre Anwendung
  • iglidur Lagertechnik Katalog
Jetzt kostenlos anfordern!
Musterbox mit Schwerlast-Gleitlagern

igutex und iglidur Schwerlast-Werkstoffe

Diese Musterbox enthält: 
  • 7 igutex und iglidur Schwerlast-Gleitlager 
  • Die wichtigsten Informationen zu unseren Schwerlast-Werkstoffen
  • Testergebnisse und Anwendungsbeispiele
Jetzt kostenlos anfordern!



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG