Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Zuverlässiger Schutz: Energieketten in der Verarbeitungsindustrie

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Energieketten, Leitungen
  • Anforderungen: Energieführung für sehr staubige Umgebung, Schutz vor Sägemehl und Aluminiumspänen, optimierte Wartung
  • Produkte: e-kette® Serie R2.40, R2i.48, TRE.40
    chainflex® Steuerleitung CF880, Datenleitung CF240
  • Branche: Verarbeitende Industrie, Holz & Aluminium
  • Erfolg für den Kunden: igus®-Führungen und -Leitungen garantieren seit vielen Jahren einen störungsfreien Dauerbetrieb, Reduzierung des Kunststoffverschleiß, Verlängerung der Produktlebensdauer.
Zur Anwendung:
Das Bearbeitungszentrum ist eine 4-Achsen Werkzeugmaschine. Sie wird für die Bearbeitung von Holzbalken für den Bau von Pergolen und Vordächern verwendet.
readychainsysteme in einer Anlage

Herausforderung

Holzbalken werden auf Vakuuminseln eingespannt und auf beiden Seiten eine Nut gefräst. Von vorne wird ein Schwalbenschwanz-Konstruktionselement mit einem im Winkel befestigten Formfräser hergestellt. Der Arbeitsbereich des Rastertischs (Vakuum) liegt bei 2.100 x 4.100 mm. Schmalz-Blöcke ermöglichen das Arbeiten mit schwenkbarer Elektrospindel und Winkelbearbeitungseinheit auf der Z-Achse mit 500 mm. OMRON-Antriebe mit einer Leistung von 1,5 kW ermöglichen ein schnelles Arbeiten mit hoher Dynamik. Es kommt eine Vakuumpumpe mit 7,5 kW Leistung zum Einsatz. Mit Hilfe von Werkzeugmagazin und ATC-Elektrospindel werden umfangreiche Programme auf einen 2.100 x 4.100 mm großen Tisch möglich. Die indexierbare C-Achse ermöglicht die Verwendung eines Winkelaggregats. Die Steuerung mit dynamischer Bahnanalyse erlauben Fahrgeschwindigkeiten von bis zu 100 m/min und eine Beschleunigung von 10 m/s².

Lösung

Unser Kunde arbeitete bereits früh direkt mit unseren Experten zusammen, um die bestmögliche Lösung zu erarbeiten. Die Wahl fiel geschlossene Energierohre der Serien R2.40 und R2i.48. Sie schützen zuverlässig die geführten Kabel vor mechanischen Beschädigungen durch Aluminiumspäne. Die triflex® Energiekette der Serie TRE.40 sorgt im Wartungsfall für eine schnelle Austauschbarkeit der Leitungen und biete eine sichere Führung auf der 4. Achse in der 3D Bewegung aufgrund hoher Torsionsfestigkeit. Ausgestattet ist die Anlage mit chainflex® Leitungen der Serie CF240 und CF880, welche einen störungsfreien Dauerbetrieb garantieren. Die Qualität der Abschirmung der Signalleitungen eliminiert das Risiko von Störungen trotz der hochdynamischen Bewegungen auf allen Achsen der Maschine. Durch den Einsatz der zur Anwendung am besten geeigneten Produkte verlängerte sich die Lebensdauer. Bauteile müssen deutlich seltener ausgetauscht werden, da sich der Kunststoffverschleiß deutlich reduziert hat.
Energiekettensystem in einer Anlage
Energiekettensystem in einer Anlage
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG