Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Dicht und Sicher: Energieketten in der Rohrfertigung

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Energieketten, Leitungen
  • Anforderungen: Kabelschutz, höhere Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand
  • Produkte: e-kette® Serie R4.38L, chainflex® Steuerleitung CF140.UL
  • Branche: Rohrfertigung
  • Erfolg für den Kunden: Optimale Führung und Schutz der verwendeten Leitungen, Optimierung der Wartungsintervalle, deutlich höhere Lebenszeit.
Zur Anwendung:
Fertigung von thermoplastischen Rohren mit einem Innendurchmesser von 300 mm bis 4.000 mm und einer Länge von 1.000 bis 6.000 mm.
readychainsysteme in einer Anlage

Herausforderung

Der Kunde ist ein in Estland ansässiger Hersteller von Kunststoffrohren. Es werden Rohre aus Polyethylen und Polypropylen in einem Extrusionsverfahren hergestellt, bei dem ein Profil um einen Stahldorn gewickelt wird. Für die Fertigung ist eine Universalproduktionsanlage aus Deutschland in Verwendung. Bei der Herstellung und Verarbeitung entstehen viele Polymerspäne. Die Anlage verfügt über zwei separate, bewegliche Werkzeuge. Um diese Werkzeuge unabhängig voneinander bewegen zu können, mussten die Führung und der Schutz der Leitungen für das jeweilige Werkzeug sichergestellt werden. Durch das schmutzige Umfeld ist häufig eine Wartung fällig, die immer auch eine gewisse Stillstandszeit der Produktion nötig machte.

Lösung

Durch die Zusammenarbeit mit unseren Produktexperten konnte eine auf die Kundenanforderung abgestimmte Lösung erarbeitet werden. Die Wahl fiel auf die Serie R4.38L, welche die geschlossene Ausführung der Energiekette E4.38L darstellt. Sie gehört zur Produktfamilie der E4.1L. Durch das optimierte Verhältnis von Innen- und Außenmaß aufgrund von schmaleren Außenlaschen sowie einer optimierten Öffnungssteg-Geometrie bietet die Serie eine Gewichtsreduktion bei gleichzeitig hoher Dynamik und Stabilität. Mit Hilfe von sehr dicht schließenden Deckeln und Böden wird der Späneschutz gewährleistet. Trotz der hohen Dichtigkeit ist das Energierohr beidseitig zu öffnen. Als Leitung kommt die chainflex Serie CF140.UL zum Einsatz. Sie ist eine geschirmte PVC-Steuerleitung für mittlere Beanspruchung und bietet einen Biegeradius von 7,5 x d sowie eine Verwendung für Verfahrwege bis 50m. Der Kunde ist mit den ausgewählten Produkten, in Kombination als readychain, sehr zufrieden. Durch die Ausführung als Energierohr sind die Leitungen optimal vor den anfallenden Kunststoffspänen geschützt.
Energiekettensystem in einer Anlage
Energiekettensystem in einer Anlage
Energiekettensystem in einer Anlage
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG