Linearführungen mit Spindelantrieb drylin® SAW

Dynamisch durch kugelgelagerte Spindel

Das Hochprofil auf Basis der drylin W-Reihe sorgt für die verwindungssteife Grundlage der Linearmodule der SAW-Lineareinheiten. Aufgrund der hohen Bauform und der kugelgelagerten Spindel als Standard eignen sich die SAW-Linearführungen perfekt für die direkte Anbindung von Schritt- oder Gleichstrommotoren. Frei zu positionierende Initiatoren und passende Adapterplatten, die gleichzeitig den Aufbau von Mehrachssystemen ermöglichen, sind durch optionale Profilnuten installierbar.

Typische Anwendungsbereiche:

  • Positionieraufgaben
  • Portalaufbauten
  • Formatverstellungen
  • Höhenverstellungen
  • 3D-Scanner

Linearführung mit Spindelantrieb drylin SAW

SAW - Dynamik in hoher Bauform

  • Hohe, robouste Bauform in 4 Baugrößen
  • Für manuelle Positionierung oder motorischen Betrieb
  • Hohe Stabilität
SAW-Linearführung kaufen
Kompakte, kurze Linearführung mit direktem Antrieb SAWC

SAWC - direkter Antrieb

  • Kurze Bauform durch direkten Antrieb
  • Optimiertes Verhältnis von Nutzlänge zu Gesamtlänge
  • Verbessertes Laufverhalten & platzsparend
SAWC-Linearführung kaufen
Kostgengünstige Lineareinheit drylin SAWP der econ-Serie

SAWP - extrem leichtes Linearmodul

  • Dynamische Lineareinheit
  • Leichtes Carbon-Profil
  • Robuste Konstruktion
  • Hublängen bis 300 mm
Carbon SAWP-Linearführung kaufen
SAW-1040

SAW-1040 - anschlussfertig

  • Gewinde-Antriebsspindel mit Kugellager
  • kompakte Bauart & geringes Gewicht
  • einbaufertig lieferbar mit Motorflansch und Kupplung
SAW-1040 Linearführung kaufen

Linearmodule von igus online konfigurieren

Individuelle Linearführung mit Spindelantrieb konfigurieren

  • Konfigurieren, ausrichten, bestellen, optional mit geeignetem Zubehör (Handrad, Winkeltriebe, etc.)
  • Preis- und Lieferzeitanzeige Ihrer Konfiguration
  • Einfache Warenkorbübernahme, bestellbar ab Stück 1
  • Erstellen von PDF-Berichten mit Stückliste, Ergebnis der Lebensdauer & individuellen Anwendungsparametern

Spindel-Schrittmotoren drylin E

Für einen motorisierten Spindelantrieb des Linearmoduls bietet igus leistungsstarke Spindel-Schrittmotoren an. Die Motoren werden in drei Baugrößen angeboten: NEMA11, NEMA17 und NEMA23. Die Kombination mit einer dryspin Gewindespindel garantiert eine präzise Zentrierung und eine lange Lebensdauer des gesamten Linearmoduls.
  • 3 Baugrößen mit oder ohne Litze
  • Anschlussfertig lieferbar
  • Mit oder ohne Encoder
Mehr zu Spindel-Schrittmotoren
drylin E Spindel-Schrittmotoren

der igus Linearmodul Online Shop

drylin® Linearmodule mit einem Klick...

...anschlussfertig konfektionierte Linearmodule mit Hublängen in 250 und 500 mm im Online-Shop bestellen. 

  • Mit Spindel- oder Zahnriemenantrieb
  • Jedes System in 2 definierten Hublängen
  • Flexibel mit Antriebszapfen für manuellen und elektrischen Betrieb  Einbaufertig mit Spindelklemmung, Positionsanzeiger und Handrad für schnelle reproduzierbare Verstellungen 
  • Kein aufwändiges Suchen und Zusammenstellen
  • Reduzierter Konstruktionsaufwand da pdf und CAD-Datei im Onlineshop verfügbar
Zum Linearmodul-Shop

drylin® Technisches Zubehör – Bedienelemente

  • Zubehör für die manuelle Positionierung und Formatverstellung
  • Montage- und Befestigungsoptionen
  • Schritt- und Gleichstrommotoren für den elektrischen Betrieb
Zum Zubehör
Zubehör für drylin Linearmodule und Linearachsen

Anwendungsbeispiele unserer Kunden
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG