Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Spindel-Linearmodul drylin® SLW Serie

Besonders vielseitig & verwindungssteif durch Doppelwellenprofil

Sehr verwindungssteife Aluminium-Doppelwellenprofile und viele Schlittenvarianten kennzeichnen das Lieferprogramm der drylin SLW Linearmodule. Die biegefesten Linearmodule eignen sich ideal für manuelle Formatjustierungen als auch komplett mit Motor für elektrische Verstellungen.
  • Hohe Verwindungssteifigkeit
  • Komplett unterstützt
  • Hartanodisierte Schiene
  • Sonderversion SLW-AL mit Traversen aus eloxiertem Aluminium auf Anfrage
  • Edelstahlversion mit korrosionsbeständigen Stahlkomponenten (1.4305 bzw. 1.4571); bei der Edelstahlversion sind iglidur® J, iglidur® X oder iglidur® A180 als Lagermaterial wählbar.

Die Baugrößen der SLW Serie

Linearmodul mit  Spindelantrieb SLW-0630

SLW-0630

  • Schlittenlänge: 60 mm
  • Tragfähigkeit:
    • axial: 50 N
    • radial: 200 N
  • Max. Hublänge: 300 mm
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Traversenmaterial: Kunststoff
SLW-BB-1030

SLW-BB-1030

  • Schlittenlänge: 48 mm
  • Tragfähigkeit:
    • axial: 250 N
    • radial: 1000 N
  • Max. Hublänge: 400 mm
  • Wellendurchmesser: 10 mm
  • Traversenmaterial: Aluminium
Linearmodul mit  Spindelantrieb SLW-1040

SLW-1040 / SLW-1080

  • Schlittenlänge: 69 mm / 100 mm
  • Tragfähigkeit:
    • axial: 700 N
    • radial: 2.800 N
  • Max. Hublänge: 750 mm
  • Wellendurchmesser: 10 mm
  • Traversenmaterial: Zinkdruckguss / Aluminium
Linearmodul mit  Spindelantrieb SLW-10120

SLW-10120

  • Schlittenlänge: 100 mm
  • Tragfähigkeit:
    • axial: 700 N
    • radial: 2.800 N
  • Max. Hublänge: 750 mm
  • Wellendurchmesser: 10 mm
  • Traversenmaterial: Aluminium
Linearmodul mit  Spindelantrieb SLW-1660

SLW-1660

  • Schlittenlänge: 100 mm
  • Tragfähigkeit:
    • axial: 1.200 N
    • radial: 4.600 N
  • Max. Hublänge: 750 mm
  • Wellendurchmesser: 16 mm
  • Traversenmaterial: Aluminium
Linearmodul mit  Spindelantrieb SLW-16120

SLW-16120

  • Schlittenlänge: 100 mm
  • Tragfähigkeit:
    • axial: 1.200 N
    • radial: 4.600 N
  • Max. Hublänge: 750 mm
  • Wellendurchmesser:  35 mm
  • Traversenmaterial: Aluminium
  • Optional mit kugelgelagerter Spindel (BB)
Linearmodul mit  Spindelantrieb SLW-2080

SLW-2080

  • Schlittenlänge: 150 mm
  • Tragfähigkeit:
    • axial: 1.600 N
    • radial: 6.400 N
  • Max. Hublänge: 1.000 mm
  • Wellendurchmesser: 20 mm
  • Traversenmaterial: Aluminium
Linearmodul mit  Spindelantrieb SLW-25120

SLW-25120

  • Schlittenlänge: 150 mm
  • Tragfähigkeit:
    • axial: 2.500 N
    • radial: 10.000 N
  • Max. Hublänge: 1.250 mm
  • Wellendurchmesser: 25 mm
  • Traversenmaterial: Aluminium


Technische Optionen für die SLW Serie

Folgende Optionen sind für SLW Produktreihe direkt online konfigurierbar.


SLW Linearmodul bestellen oder anfragen

:

 


SLWM-1080 - Linearmodul mit Messsystem

Die SLW-Baugröße 1080 ist auch mit einem digitalem Messsystem lieferbar. Die Hub- und Messlänge kann individuell bestimmt, das mitfahrende Display kann wahlweise zwischen metrisch und inch eingestellt und der Null-Punkt an jeder Stelle gesetzt werden. Zudem kann die Zählrichtung manuell eingestellt werden und der fixierbare Kugelkopf ermöglicht eine ergonomische Ableserichtung.
  • Sensor platzsparend im Schlitten integriert
  • Netzunabhängiger Betrieb
  • Magnetband integriert
Zum SLWM-1080 Linearmodul mit Mess-System
Spindel-Linearmodul mit Messystem

Individuelles SLW Linearmodul online konfigurieren

  • Mit wenigen Klicks das richtige Linearmodul finden und bestellen
  • Eingaben vornehmen und den passenden Vorschlag wählen
  • Optionales Zubehör wählen
  • In den Warenkorb legen und online bestellen oder anfragen
  • Stückliste als PDF-Datei herunterladen
Linearmodul konfigurieren und bestellen
Linearmodule online konfigurieren

Weitere SLW Linearmodule-Versionen

Linearmodul SLWT mit Doppelspindel SLW mit Doppelspindel
  • Schlitten getrennt steuerbar
  • Schlitten einzeln manuell verstellbar
  • Hohes Maß an Flexibilität
SLWT mit zwei Lineartischen
Kostengünstiges Linearmodul drylin econ SLW econ
  • Leicht und günstig
  • Silber eloxiertes Schienenprofil
  • Steilgewinde oder Trapezgewinde
Zur SLW econ Serie
Edelstahl-Linearmodul SLW-ES SLW-ES Edelstahl Linearmodul
  • Gleitlagermaterial wählbar
  • FDA-konform mit iglidur A180 Gleitlager
  • Hochtemperatur mit Lager iglidur X bis +250 °C
SLW-ES Edelstahl-Linearmodule

Linearmodule Shop

drylin® Linearmodule mit einem Klick...

...anschlussfertig konfektionierte Linearmodule mit Hublängen in 250 und 500 mm im Online-Shop bestellen.

  • Mit Spindel- oder Zahnriemenantrieb
  • Jedes System in 2 definierten Hublängen
  • Flexibel mit Antriebszapfen für manuellen und elektrischen Betrieb  Einbaufertig mit Spindelklemmung, Positionsanzeiger und Handrad für schnelle reproduzierbare Verstellungen 
  • Kein aufwändiges Suchen und Zusammenstellen
  • Reduzierter Konstruktionsaufwand da pdf und CAD-Datei im Onlineshop verfügbar
Zum Linearmodul-Shop


Versandfertig in 3-4 Werktagen
Versandfertig in 10 Werktagen
Lieferzeit auf Anfrage
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG