Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Ein Linearmodul mit 2 Antrieben drylin® SLWT

... unabhängig steuerbar ...

drylin® SLW-Linearmodul mit Doppelspindel- und Schlitten in breiter Bauform.

Die separate Einstellung und Bedienung von 2 einzelnen  Linearschlitten eines Linearmoduls ist der große Vorteil der SLWT-Tandemserie. Aufbauend auf dem neuen drylin® Schienenprofil WS-16-120 haben wir gleichzeitig die Tandemserie erweitert. Neben der breiten Auflagefläche bietet das Linearmodul die größte Flexibiltät bei der Wahl des Antriebes. Zwei nebeneinander montierte Winkeltriebe sind für den manuellen Betrieb ein ergonomischer Vorteil. Und gleichzeitig ist auch möglich 2 Schrittmotoren parallel von einer Seite zu betreiben. Das Linearmodul ist sowohl mit schmierfrei gleitgelagerter Spindel als auch dynamisch mit kugelgelagerter Spindel lieferbar. Als erste Baugröße zudem mit dryspin® Gewindetechnologie für Gewindesteigungen von 3 bis 30 mm.
SLWT Linearmodul mit Doppelschlitten


Mit igus® Technik verbessern Technik verbessern
  • Verstellung von zwei Linearschlitten mit einem Linearmodul
  • Breite Bauform für Anschluss von zwei Elektromotoren
  • Ergonomische Bedienung durch parallele Winkeltriebe
  • Wahlweise identische Gewindespindeln oder individuelle Steigungen möglich
  • Drei Schlittenlängen für optimales Abstützungsmoment
Mit igus® Kosten senken Kosten senken
  • Einbaufertiges Linearmodul mit zwei Verstellschlitten
  • Anschlussfertig geliefert mit Bedienzubehör oder Elektromotoren
  • Millimetergenaue Hublängen bis 750 mm
  • Schneller Lagerwechsel durch Einsatz drylin® W-Austauschlager
  • Keine Bremse notwendig durch selbsthemmendes dryspin® Gewinde Ds14x3, 14x4
igus® beweist wie es geht! Bewiesen
  • Bohrbild 20/40 stirnseitig für NEMA-Schrittmotoren und Winkeltriebe WT Serie 3 und 4 
  • Über Faktor 3 höheres Widerstandsmoment gegenüber Breite 1660
  • Bis zu Faktor 5,75 höheres Flächenträgheitsmoment
  • Schienenprofil hartanodisiert getestet im Salzsprühnebeltest NSS nach DIN EN 9227 / ASTM B-117
Plastic to Oil - igus® ist nachhaltig Nachhaltigkeit
  • Zwei Verstelloptionen in einem Linearmodul
  • 100 % wartungsfrei durch Selbstschmierung
  • Alle Lagerstellen aus igus® Polymere für sauberen und hygienischen Betrieb, wahlweise auch FDA-konform
  • Erfahren Sie mehr zum Thema igus Nachhatligkeit unter: Plastic2Oil

Interaktiver Neuheiten-Katalog

Neben der Produktvorstellung, den technischen Daten, Abmessungen und Bildern ist die neue Online-Broschüre angereichert mit Zusatzinformationen, wie zum Beispiel dem Link zum Online-Shop, Whitepapern, Blogartikeln und Erklärvideos. Der ganze Katalog sowie einzelne Seiten können einfach heruntergeladen werden. Per Mail oder Social Media lässt sich der interaktive Katalog auch mit Kollegen teilen.
 
Hier interaktiven Katalog nutzen


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG