Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Breites Linearmodul, Höhe 37 mm drylin® SLW

... stark und flach ...

SLW-Linearmodul in neuer Breite

Die Modularität kennzeichnet die drylin® SLW-Linearmodule aus. Viele Baugrößen, unterschiedliche Schlittenlängen, variable Materialien, verwindungssteife Profile, manuelles Zubehör oder passende Motoren. Basierend auf dem neuen drylin® W-Schienenprofil WS-16-120 haben wir ebenfalls das drylin® Linearmodul entwickelt. Eine um 60 % breitere Abstützung gegenüber der schmaleren 60er Variante des SLW, und das bei gleicher Bauhöhe. Der Clou zum Schluss: Als erstes Linearmodul von igus® setzen wir hier komplett auf die dryspin® Gewindetechnologie. 
 
  • Optionnal mit Selbsthemmung
  • 3 Schlittenlängen von 150 mm bis 250 mm
  • Gewindesteigung 14x4, 14, 25, 14x30
SLW-16120 Linearmodul von igus


Mit igus® Technik verbessern Technik verbessern
  • Linearmodul mit breitester verwindungssteifer Schienenabstützung
  • Linearschlitten mit bis zu 60 % größere Abstützung als Baugröße 1660
  • dryspin® Technologie Ds14x3 erstmalig selbsthemmend in einem Linearmodul
  • Schmierfrei gleitgelagerte oder dynamisch kugelgelagerte Spindel
  • Für manuelle oder elektrische Verstellungen
Mit igus® Kosten senken Kosten senken
  • Einbaufertiges Linearmodul mit einer Wunschhublänge bis zu 750 mm
  • Auswahl zwischen 3 Schlittenlängen
  • Auch als Mehrschlittenaufbau und Rechts-Links-Gegenlauf konfigurierbar
  • Passende Motoren und Steuerung anschlussfertig montiert
igus® beweist wie es geht! Bewiesen
  • Über Faktor 3 höheres Widerstandsmoment gegenüber 60 Breite
  • Bis zu Faktor 5,75 höheres Flächenträgheitsmoment
  • Hartanodisation der Linearschiene getestet im Salzsprühnebeltest NSS nach DIN EN 9227 / ASTM B-117
Plastic to Oil - igus® ist nachhaltig Nachhaltigkeit
  • Zwei Verstelloptionen in einem Linearmodul
  • 100 % wartungsfrei durch Selbstschmierung
  • Alle Lagerstellen aus igus® Polymere für sauberen und hygienischen Betrieb, wahlweise auch FDA-konform
  • Erfahren Sie mehr zum Thema igus Nachhatligkeit unter: Plastic2Oil

Interaktiver Neuheiten-Katalog

Neben der Produktvorstellung, den technischen Daten, Abmessungen und Bildern ist die neue Online-Broschüre angereichert mit Zusatzinformationen, wie zum Beispiel dem Link zum Online-Shop, Whitepapern, Blogartikeln und Erklärvideos. Der ganze Katalog sowie einzelne Seiten können einfach heruntergeladen werden. Per Mail oder Social Media lässt sich der interaktive Katalog auch mit Kollegen teilen.
 
Hier interaktiven Katalog nutzen


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG