Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
PRT Drehkranzlager für Reinraum-Anwendungen

Das Reinraum-PRT nach ISO14644-1 Class 3 / 4

iglidur® PRT-04-100-CR - Drehkranzlager für den Reinraum

Unser iglidur® PRT-04-100-CR wurde speziell für den Reinraum modifiziert. Er bietet die gleichen technischen Eigenschaften unseres PRT-04-100 zusätzlich wurden auf dem Außenring Abdeckungen angebracht, um die Partikelemissionen zu senken. Somit bekommen wir bei den Parameter 10 kg Last und 0,5m/s Geschwindigkeit ein Ergebnis nach Class 3 und bei einem Aufbau mit Schwenkbewegung von 180° und 0,1m/s auf Class 4. 
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Geringer Verschleiß und dementsprechend geringe Emissionen  
Kosten senken

Kosten senken

  • Einbaufertige Komplettlösung ​ 
Beweise

Beweise

  • Getestet und bestätigt durch das Fraunhofer Institut 
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

igus unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr.

Kurze Neuheitenpräsentation


Interaktiver Neuheitenkatalog

Interaktiver Neuheitenkatalog Neben der Produktvorstellung mit technischen Daten, Abmessungen und Bildern enthält der interaktive Katalog Links zum Onlineshop, zu Whitepapern, Blogartikeln und Erklärvideos.
Zum interaktiven Katalog

Was ist iglidur?

iglidur Gleitlager unter der Lupe Woraus bestehen iglidur Werkstoffe? 
Was steckt hinter dem Selbstschmier-Effekt? Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise von iglidur Gleitlagern.
iglidur Werkstoffe unter der Lupe

Online Konfigurator

PRT Konfigurator Schnell die passende Lösung finden
Unser Online-Tool zeigt Ihnen mit wenigen Klicks das passende Drehkranzlager für Ihre Anwendung und berechnet die zu erwartende Lebensdauer. 
Zum Konfigurator


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG