Festivals und Großveranstaltungen erfordern einen robusten Aufbau der Maschine, aber auch gleichzeitig eine kompakte Baugröße wegen des Transports. Dazu ist die Zuverlässigkeit essentiell, auch unter harschen Umgebungsbedingungen, sowie hohe Außentemperatur im Hochsommer und innerer Wärmeentwicklung, Staub bzw. Feuchtigkeit durch die Entstehung von Kondenswasser auf kalten Oberflächen bzw. durch das Bier als “flüssiges Arbeitsmittel” müssen die verbauten Komponente funktionieren. Um das sekundenschnelle Zapfen zu ermöglichen, ist eine schnelle und möglichst reibungsarme Linearführung unerlässlich. Da die Maschine im Lebensmittelbereich tätig ist, ist eine 100 % schmierfreie Anwendung mit FDA-Konformität entscheidend.
Leiter Geschäftsbereich
dryspin® Gewindetriebe
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
| Chat-Service:Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr | WhatsApp-Service:Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr |