Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

XYZ-Portalsysteme drylin®

Nach Wunsch mit individueller Hublänge

Die Anforderungsprofile für motorische Verstellungen werden immer anspruchsvoller, die Bauräume enger und für Konstruktionen werden individuelle Lösungen gesucht. Die XYZ-Portalroboter von igus® sind als individuelle Lösung oder in 24 Stunden lieferbare Standard-Variante erhältlich. Bei der Standard-Variante passen wir gerne individuelle Hublängen an. Sprechen Sie uns an!

Mögliche technische Parameter:
  • Tragfähigkeit: 50 N
  • Wiederholungsgenauigkeit: 0,8 mm
  • Max. Geschwindigkeit: 0,5 m/s
  • Max. Beschleunigung: 1,5 m/s²
  • Arbeitsraum: 3000 x 3000 x 750 mm
drylin® XYZ Portalsystem

Dreidimensionale Linear-Anwendungen realisieren

  • Einfacher Aufbau
  • Initiatormontage über T-Nut auf gesamter Profillänge
  • Fertigbaukasten mit Auslegerachse
  • Alles aus einer Hand

Typische Anwendungsbereiche:
  • Mess- und Prüfautomation 
  • Handhabungs- und Montagetechnik
  • Identifikation in der Mikroelektronik und Medzintechnik
  • Aufgaben im Kleinteile-Handling
  • Einfache Handhabungsaufgaben
Portalroboter mit definierten Hublängen in 24 Stunden

Individuelle XYZ-Portalsysteme konfigurieren und anfragen

Fragen Sie Ihr individuelles XYZ-Portalsytem online an und senden Sie uns das von Ihnen ausgefüllte Anfrageformular. Gern stehen wir auch für eine telefonische Beratung für Sie bereit.

 
Individuelles XYZ-Portalsystem anfragen
Individuelles XYZ-Portalsystem anfragen

Antrieb für Portalroboter

Freies Positionieren der Elektroantriebe mit Gantry Drive

Die Positionierung von drylin® E Elektromotoren innerhalb der XYZ-Roboter erfolgt in der Regel außerhalb des Portalsystems. Der neue drylin® E Gantry Drive Portalantrieb ermöglicht die freie Positionierung des Motors zwischen zwei Linearachsen. So ragt der Elektromotor nicht mehr aus dem Portalsystem.
Mehr zu Gantry Drive

Die einfache Montage der igus® XYZ-Portalsysteme

Montageanleitung XYZ-Portalsystem
Montagehinweise Initiatorkits

Mit igus® Technik verbessern

Technik verbessern

  • Lasten bis zu 5 kg
  • Präzisionsanforderungen bis ca 0,2 mm
  • Geschwindigkeiten bis max. 0,5 m/s
Mit igus® Kosten senken

Kosten sparen

  • kostengünstigne Komplettsysteme mit Motoren, Kupplungen und weiterem Zubehör
  • Einfacher, modularer Aufbau
  • Alles aus einer Hand
  • Einfache Programmierung und Steuerung durch igus Robot Control
igus beweist es

Bewiesen

igus ist nachhaltig

Nachhaltigkeit

  • 100 % sauber im Betrieb
  • Kein Auswaschen von Fett und Ölen im Reinigungsprozes
  • Schmier- und wartungsfrei
  • igus® unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr zum Thema unter: Plastic2Oil

igus® Portalroboter in der Anwendung


Technische Daten zum Download



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG