Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Die drylin® R Wellenführung - Abmessungsgleich zu Kugelumlaufbuchsen

drylin® R-Linearlager basieren auf speziell für die Lineartechnik entwickelten, hoch verschleißfesten Polymeren. Die Abmessungen sind kompatibel zu Standard-Kugelbuchsen. Die spezielle Geometrie der Wellenführungen und Wellenlager garantieren Robustheit und Präzision- auch unter extremen Umgebungsbedingungen.

Die Komponenten der drylin® R

Linearwellen

drylin R Welle
  • Aus Aluminium, Stahl oder Edelstahl
  • Korrosionsbeständig
  • Hohe Tragfähigkeit
Wellen hier kaufen

Gehäuselager

drylin® R Gehäuselager
  • Einfache Montage
  • Hohe statische Last
  • Gleitfolie austauschbar
Gehäuselager hier kaufen

Lineargleitlager

drylin® R Lineargleitlager
  • Geschlossen oder teilbar
  • Mit Fluchtungsfehlerausgleich
  • Offen für unterstütze Wellen
Lineargleitlager hier kaufen

drylin® R Linear-Rundführung

Die Vorteile im Überblick

  • 100 % schmierfrei
  • Abmessungsgleich zu Kugelbuchsen
  • Große Programmvielfalt an Gehäusegeometrien
  • Wellen, Wellenböcke und Zubehör ab Lager erhältlich
  • 8 verschiedene Wellenmaterialien
  • Austauschbare Gleitfolien
  • Gehäuse aus VA-Edelstahl erhältlich

Warum drylin® R Wellenführung?

Robust

1:1 Austausch ganz einfach

Durch baugleiche Abmessungen mit handelsüblichen Wellenführungen mit Kugelumlaufsystemen
Icon Eigenschaft

FDA-Konformität mit Edelstahl

Auch in der Lebensmittelindustrie und Pharmaindustrie einsetzbar durch besondere Hygiene
Icon Eigenschaft

Hohe Präzision

Durch einstellbares Lagerspiel an den Gleitelementen
Icon Eigenschaft

Robust und flexibel

Durch die Kraftaufnahme aus allen Richtungen
drylin R ist besonders leise

Leiser Lauf

Schwingungsarmes und leises Verfahren 
Icon Eigenschaft

Schmutzunempfindlich

Durch schmierfreie Gleitelemente, die Verschmutzungen an den Laufflächen der Wellen wegschieben

Anwendungsbeispiele

banner

drylin® R in der Nutzfahrzeugtechnik

drylin® R übertragen die Lenkbewegung von den vorderen zu den hinteren Rädern. 
Zum Beitrag
banner

drylin® im Labor

Die hier eingesetzten Materialien aus dem drylin® R Programm halten den hohen Bedingungen locker stand. 
Zum Beitrag
banner

drylin® R auf Holzwellen

Ein manuell höhenverstellbarer und neigbarer Schreibtisch aus Holz.
Zum Beitrag
bild

Linearlager für Gleis- und Tunnelreinigung

In diesem Tunnelreinigungsfahrzeug waren schmierfreie Linearlager mit hoher Steifiigkeit gefragt.
Zu den Beiträgen

drylin® R Gehäuseschlitten - Geschlossene oder offene Bauform

Der drylin® R Gehäuseschlitten wird in offener oder geschlossener Bauform angeboten. In der offenen Version lässt sich der Linearschlitten für unterstütze Linearwellen verwenden.

  • Aluminumgehäuse
  • Leichte Bauweise
  • Verschiedene Baugrößen
  • Einfache und schnelle Montage
Hier kaufen
drylin R Gehäuseschlitten für lineare Anwendungen

slider

drylin® R Wellenführungen Konstruktion

Loslager für Wellenführungen

Die drylin® R Loslager bieten in Anwendungen mit parallelen Wellen große Vorteile. Durch ihre Geometrie gleichen sie Fluchtungs- und Parallelitätsfehler aus und sollten auf der dem Antrieb weiter entfernten Welle eingesetzt werden.
Zum Konstruktionshinweis

nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

drylin® Lineartechnik setz keinen einzigen Tropfen Schmieröl ein. Zusätzlich erzeugen unsere tribologisch optimierten Werkstoffe weniger Mikro-Abrieb im Vergleich zu handelsüblichen Kunststoffen. Eine längere Lebensdauer trägt ebenfalls zu einer positiven Umweltbilanz bei.
Mehr Informationen

Faktencheck: Gleitlager vs. Wälzlager


Eigenschaften
Ausprägung
igus® Gleitlager
Ausprägung
Wälzlager
Technische Daten
igus® Gleitlager
Technische Daten WälzlagerBesonders relevant
für folgende Branchen:
Präzision++++0,02 - 0,15 mm0,001 - 0,01 mmWerkzeugmaschinen, CNC-Bearbeitung, Elektronikfertigung
Komplette Schmiermittelfreiheit++++  Medizin, Verpackung, Lebensmittel, Reinraum, Konsumgüter
Wartungsfreiheit++++  Branchenübergreifend
Gewichtsvorteil++++Alu ca 2,7 g/cm³
Polymer ca 1,5 g/cm³
Stahl ca. 7,8 g/cm³Handling, Automation, Labor, Freizeit
Hohe Dynamik bei geringer Last++++  Verpackung, Handling, Automation
Hohe Dynamik bei hoher Last++++  Verpackung, Handling, Automation
Hublängenvarianz+++++  Kameratechnik, Textil
Reibwert++++0,15 - 0,3 µ0,001 - 0,05 µHandverstellung, Schwenken
Schmutzempfindlichkeit++++  Verpackung, Stein, Textil, Papier, Lackieranlagen
Geräuschdämpfung ¹+++++45-60 dB60-70 dBMedizin, Labor, Möbel
Kostenvorteil+++++  Branchenübergreifend
Korrosionsschutz+++  Abfülltechnik, Chemie, Lebensmittel
Magnetismus++++Kunststoff, AluminiumStahlMedizin, Prüfgeräte
Chemikalienbeständigkeit++++1.4751 + iglidur® X1.4112Medizin, Lebensmittel, Galvanik, Abfülltechnik
Kompatibilität der Baugruppen++++  Vorrichtungsbau, Montageautomation
Ruhiger vibrationsloser Lauf+++++  Kameratechnik, Inspektion, Medizin, 3D-Drucker
Kurzhubeignung++++  Textil, Handling
Einfache, schnelle Montage++++  Vorrichtungsbau, Montageautomation
Steifigkeit++++  Werkzeugmaschinen, CNC-Bearbeitung, Elektronikfertigung
Lange Verfahrwege über 10 m+++  Kamera, Fördertechnik, Logistik
Temperaturbeständigkeit++++bis +250 °C Chemie
Leichtlauf++++  Handverstellung
Beschleunigung maximal ²+++++50 m/s²15 m/s²Automation, Handling
Geschwindigkeit maximal ²++++30 m/s5 - 10 m/sAutomation, Handling

1) Gemessen im igus® Labor auf 400 mm Hub Handverstellung
2) bei geringen Lasten, je nach Baugröße 0,1-5 kg
Ausprägung: +++ stark ++ durchschnittlich + schwach

Allgemeines über drylin®


Wellenführung - die runde Linearwelle

Für die lineare Wellenführung hat igus erstklassige Produkte entwickelt, deren Qualität den Ansprüchen unserer Kunden gerecht wird. 

Anforderungen an lineare Wellenführungen

Die grundsätzlichen Anforderungen an Linearführungen sind sehr unterschiedlich. igus hat es sich zur Aufgabe gemacht, möglichst viele Ansprüche in möglichst wenigen Produkten zu vereinen. Mit innovativen Ansätzen konnte so eine Produktgruppe entwickelt werden, deren Multifunktionalität zu einem anhaltenden internationalen Erfolg geführt hat. Die Wellenführung drylin R von igus überzeugt durch folgende Qualitäten: 

  • Leiser Betrieb
  • Hygienisch
  • Wartungsfrei
  • Schmiermittelfei
  • Für zahlreiche Linear-Anwendungen geeignet

Wellenführung mit belastbarem Kernstück

Das Kernstück der Linearführung drylin R ist die Gleitfolie aus dem patentierten Kunststoff iglidur. Wie sein Name schon sagt, handelt es sich hierbei um Hochleistungs-Polymere, die für unterschiedliche Umgebungsbedingungen geeignet sind. Durch die Kontaktflächen der Gleitelemente wird ein Selbstreinigungseffekt erzielt und die Welle von Schmutzpartikeln an den Laufflächen befreit.

Der einteilige Aufbau der drylin Gleitfolie garantiert einen geräuscharmen Betrieb. Wo sich keine kleinen Teile gegeneinander bewegen, kann auch kein Lärm entstehen. Gleichzeitig sind die Reibwerte der Wellenführung mit denen mehrteiliger Kugel- oder Wälzlager vergleichbar. Ermöglicht wird dies durch die von igus eigens entwickelten Kunststoffe. Sie sind tribologisch auf den Gleitsitz für Wellen aus poliertem oder verchromtem Stahl angepasst. 

Bei der Querbelastung zeigt die lineare Wellenführung von igus was sie kann: Statt auslaufender Lager oder brechender Kugeln stemmt sich mit der drylin Gleitfolie eine große Oberfläche einer Querkraft entgegen. Im Normalbetrieb innerhalb der definierten Parameter ist daher auch bei Dauerbetrieb kein Schaden am Lineargleitlager zu erwarten. Die definierten Eigenschaften rund um Abrieb und Gleitwert machen die Wellenführungen auch sehr gut planbar: Sind die Kräfte und die Zyklen bekannt, denen die Wellenführung ausgesetzt ist, lässt sich die Lebendauer der Wellenführung mit dem igus Expertentool für Linearführungen exakt berechnen. 

Universelle Verwendbarkeit durch Lineargleitlager und Linearschlitten

Die Qualitäten der drylin Gleitelemente kommen erst durch die große Auswahl an Lineargleitlagern und Linearschlitten richtig zu Geltung. Mit dieser Auswahl steht Ihnen jede übliche Anwendung offen. Für die einfache Wellenführung und die unterstützte Wellenführung finden Sie im igus Onlineshop folgende Produkte: 

  • Gehäuselager und Schlitten
  • Lineargleitlager-Buchsen
  • Trennbare Gehäuselager

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH