Verlässliches Energieführungssystem im Punktabsorber auch bei hohen Wellen

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Energiekettensystem zur sicheren Energieführung innerhalb des Wellenenergiewandlers
  • Anforderungen: hohe Lebensdauer, Wartungsfreiheit, hohe Belastbarkeit
  • Anwendungsgebiet: Erneuerbare/Hydroenergie-Branche
Die schwedische Firma CorPower Ocean stellt Wellenenergiekonverter her. Es handelt sich dabei um Punktabsorber, bei denen eine schwimmende Boje an der Oberfläche die Energie der Meereswellen aufnimmt. Die Boje ist mit einem gespannten Verankerungssystem mit dem Meeresboden verbunden. CorPowers neuartige "Wavespring Phase Control Technology" lässt die Anlagen in Resonanz mit den ankommenden Wellen schwingen, wodurch die Bewegung und die Energieaufnahme erheblich verstärkt werden. Das System hat eine verbesserte Überlebensfähigkeit in Stürmen und ist im Vergleich zu konventionellen Punktabsorbern kompakter, leichter und kostengünstiger.
Punktabsorber von CorPower

Problem

Die raue Meeresumgebung erfordert eine Konstruktion, die extremen Belastungen bei Stürmen standhalten muss. Das Entwicklerteam war auf der Suche nach einem zuverlässigen Energieführungssystem, das 5 Jahre bzw. 20 Millionen Auf-/Abschaltungen lang ohne Wartung im Dauerbetrieb laufen kann. Als Gesamtlebensdauer waren 20 Jahre oder 80 Millionen Zyklen gefordert. Zudem sollte das System über eine ausreichende mechanische Festigkeit verfügen, um der extremen Dynamik standzuhalten, die sich während der sowohl vertikalen und horizontalen Bewegung von bis zu 7 Meter hohen Wellen aufbaut. Auch mit Erschütterungen beim Aufprall der Wellen musste das System problemlos klarkommen.

Lösung

CorPower wandte sich an igus. Unsere Energieführungs-Experten fanden schnell die passende Lösung: zwei vertikal installierte igus e-ketten der Serie E4.1, ausgestattet mit chainflex Servo-, Strom- und Steuerleitungen. Die Leitungen sind speziell für bewegte Anwendungen entwickelt und erreichen eine besonders hohe Lebensdauer in Energiekettensystemen. Das System benötigt keinen großen Bauraum, ist überaus stabil, leicht zu montieren, wartungsarm und hat im Vergleich zu metallischen Alternativen ein erheblich geringeres Gewicht.
Wellenenergiekonverter von CorPower Ocean

Weitere Informationen

Unsere Energieketten

Alles Wichtige zu unseren e-ketten im Überblick: Standard- und Sondersysteme, Produktneuheiten, Labortests und mehr
Zur Übersicht

Produkte für die Hydroenegie-Industrie

UV- und salzwasserresistente Komponenten für Wellenkraftwerke, Wasserkraftturbinen und Co.
Jetzt entdecken
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG