Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Freitragende Konstruktionen erfordern besonders stabile Linearführungen, weil sich ab einer bestimmten Durchbiegung Gehäuselager oder Schlitten verklemmen. Die quadratische Vierkantprofilführung drylin Q wird diesen Anforderungen gerecht. Diese Vierkantführung ist eine vollkommen verdrehgesicherte Linearführung. Sie wird vorzugsweise in beengten Bauräumen eingesetzt. Das quadratische Hohlprofil eignet sich für die Aufnahme von elektrischen, pneumatischen oder hydraulischen Versorgungsleitungen. Dadurch wird die Bauraumnutzung weiter optimiert.
Im igus Online Shop finden Sie die drylin Q Vierkantprofilführung in drei Baugrößen. Damit lassen sich Momente von bis zu 10 Nm unabhängig von der Richtung der Einwirkung aufnehmen.
In der Linear-Vierkantführung ersetzt ein Hohlprofil mit quadratischem Querschnitt und abgerundeten Ecken die Profilschiene. Die Hohlprofile bestehen aus hartanodisiertem Aluminium. Sie sind besonders robust, leicht und korrosionsbeständig. Die Profile werden in Baugrößen mit 7,5 mm, 12 mm und 20 mm Kantenlänge angeboten. Die Schienenlängen betragen bis zu 4000 mm.
Für die Verbindung zwischen den Maschinenteilen, die in der fertigen Anwendung bewegt werden, stehen Gehäuselager mit dem quadratischen Profil in vielen Bauarten zur Verfügung. Die Baugrößen sind an die Größen der Schienen angepasst.
Die Gehäuselager enthalten verdrehgesicherte Gleitlager aus dem universell einsetzbaren Kunststoff iglidur J. Die Gleitelemente können auch einzeln bestellt werden.
Die Gehäuselager sind als kompakte Bauteile in Form von geschlossenen anodisierten Aluminiumgehäusen oder als Lager mit runden und eckigen Flanschen lieferbar. An die mit Bohrungen versehenen Flansche lassen sich vorhandene Maschinenteile anschrauben.
Alternativ zu Gehäuselagern bekommen Sie im igus Online Shop auch fertig montierte Führungsschlitten, die ebenfalls mit den aus dem iglidur J Kunststoff hergestellten Gleitelementen ausgestattet sind. An den Seitenflächen der Schlitten sorgen insgesamt fünf Längsnuten für die Möglichkeit, eine Verbindung mit vorhandenen Maschinenteilen herzustellen. Handelsübliche Nutensteine dienen dabei als Verbindungselemente.
Die Lager der Schlitten sind manuell einstellbar. Dadurch lassen sie sich auch mit anderen abmessungsgleichen Maschinenbauprofilen einsetzen.
Optional wird die Vierkantführung mit Handklemmung geliefert. Die Handklemmung ermöglicht das Festsetzen des Schlittens in einer vorgesehenen Position.
Wegen der platzsparenden Bauweise und der Eignung für freitragende Konstruktionen wird die drylin Q Vierkantführung häufig in Laboratorien und in der Medizintechnik eingesetzt. Die trockenlaufenden wartungsfreien Systeme arbeiten zuverlässig, sauber und schnell in kleinen Greifereinheiten und Laborgeräten. Nutzen auch Sie die Vorteile der vielseitigen igus Linearführungen für Ihre Anwendung.
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
Chat-Service:Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr | WhatsApp-Service:Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr |