Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Komponenten für Arbeitsbühnen


Geringes Gewicht bei hoher Stabilität: zwei Hauptgründe sich bei einem Ausfall der Energiekette in Arbeitsbühnen für Komponenten von igus zu entscheiden. Wir haben für jede Anwendung die passende Energieführung.

Unsere e-ketten, Kabel und Leitungen sowie Kunststoff-Gleitlager, Linearlager und Gleitplatten erfüllen die harten Bedingungen der im Außeneinsatz und unter Dauerbelastung arbeitenden Geräte und benötigen keine zusätzlichen Schmiermittel.

Keine verlierbaren Teile durch Vibrationen, da Energieketten komplett ohne Schrauben auskommen. Kein Rosten und Verklemmen, da aus Kunststoff. An beliebiger Stelle zu öffnen und minutenschnell zu montieren. Hohe UV-Beständigkeit der Leitungen und für den dynamischen Dauereinsatz in Schleppketten ausgelegt und dies mit 36 Monaten Garantie. Kein Fetten und Nachschmieren von Lagerstellen, da unsere Gleit- und Linearlager sowie Gleitplatten vollkommen wartungs- und schmierfrei sind.

orange line
Ob Baustelle, Feuerwehr oder Hollywood-Film: Hubarbeitsbühnen mit schrägen Achsen und Teleskopauszug kommen weltweit zum Einsatz. Ihre Konstrukteure brauchen Energieführungen, die leicht, robust, resistent und wartungsfreundlich sind. Hersteller investieren deshalb seit Jahrzehnten in Forschung und Entwicklung. Wie Sie mit igus Produkten Technik verbessern und Kosten sparen können, erfahren Sie in diesem Whitepaper
Hier Broschüre Runterladen
orange line

Produkte für die Baumaschinen

iglidur gleitlager für baumaschinen

Die kombinierten Vorteile von Kunststoff und Stahl

  • Fast 50 % weniger Gewicht als vergleichbare Stahlketten
  • 50 % mehr freitragende Länge als eine vergleichbare Kunststoff e-kette®
  • Hohe Zugkraftaufnahme
Energiekette E4Q für Baumaschinen

Robust, geräuscharm und modular

  • Werkzeugloses Öffnen und Schließen
  • Reduzierte Vorsprünge im Innenraum, für eine einfachere Befüllung bei geöffneter e-kette
  • Mehr Ausreißkraft der Öffnungsstege 
E2.1 energiekette

Mittlere Energieketten

  • Schnelle Montage
  • Hohe Stabilität und leiser Lauf
  • Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten
iglidur gleitlager für baumaschinen

Vorkonfektionierte e-kettensysteme

  • Konfektionierungszeit sinkt um bis zu 95%
  • Durchlaufzeiten auf die Hälfte reduzieren
  • Maschinenstillstandszeiten minimieren
  • Montage vor Ort - internationaler Service mit 31 Standorten
iglidur gleitlager für baumaschinen

Verzichten Sie auf Schmiermittel

  • Zuverlässig bei Hochlast
  • Absolut schmierfrei
  • Wartungsfrei
  • Schmutzresistent
CFBUS Steuerleitung für Baumaschinen

Für einen zuverlässigen Datentransfer

  • Für hohe Beanspruchung
  • Ölbeständig
  • UV-beständig
  • Außenmantel wahlweise aus TPE, PUR oder PVC

Muster für Hebezeuge

ye muster

Hybrid-Energiekette YE

Stark, rüttelfest und kompakt – der beste Mix aus leichtem Kunststoff und stabilem Stahl – für lange freitragende Verfahrwege mit Leichtigkeit
e4q muster

Energiekette E4Q

Hochrobust und modular aufgebaut – werkzeugloses Öffnen und Schließen – 40 % weniger Montagezeit
heavy duty musterbox

Gleitlager für Hochlast

Absolut schmierfrei und schmutzresistent
für hoch belastete Lagerstellen
musterbox chainflex

Leitungen für die Bewegung

Höchsten Biegebeanspruchungen trotzend,
für raue Umgebungen
Linearführungen, Gleitlager, e-ketten, Linearachsen und mehr

motion plastics für Fahrzeugkabinen

Mit wartungsfreien Lagerprodukten Sitze und Displays verstellen oder Meisterschalter lagern. Oder mit Energieketten Leitungen im Sitz sicher und leise führen.


▶ Hier mehr erfahren

Kabine in Baustellenfahrzeug
energieketten konfigurator

Energieketten-Konfigurator

Konfigurieren Sie komplette Energieführungssysteme für kurze oder lange Verfahrwege sowie für hängende Anwendungen. Geben Sie die Anwendungs- und Umgebungsparameter ein und der Konfigurator "e-ketten Experte" schlägt Ihnen geeignete Lösungen für Ihre Energieführung vor.

Baumaschinen Anwendungsbeispiele

Erfolgsgeschichten

Wie motion plastics Lösungen ihre technischen Vorteile ausspielen lesen Sie hier in vielen weitere Anwendungen​ aus dem Bereich der Baumaschinen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Birte Jendahl

Industry manager work platforms and construction machinery

E-Mail schreiben
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG