Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin® ZLW - Technische Daten

Technische Daten ZLW-0630

Bezeichnung Einheit Basic 02 Standard 02
Gewicht ohne Hub kg 0,38 0,4
Gewicht / 100mm Hub kg 0,08 0,08
Max. Hublänge * mm 1.000 1.000
Übersetzung mm/U 54 54
Verzahnung   HDT 3M MTD 3
Zahnriemenmaterial   Neopren mit GF PU mit Stahl
Zahnriemenbreite mm 9 9
Zahnriemenspannung N 75 100
Max. Radialbelastung N 100 150
Umlenkung   Rillenkugellager Rillenkugellager
Max. Geschwindigkeit abhängig bei 60% Einschaltdauer m/s 2 2
Max. Positionsabweichung des Schlittens, lastabh.** mm ± 0,35 ± 0,3
*größere Hublängen bieten wir gern auf Anfrage nach technischer Rücksprache und Klärung an.
**effektiv gemessene Werte bei max. zul. Belastung in horizontaler Einbaulage

Technische Daten ZLW-1040

Bezeichnung Einheit Basic 02 Standard 02
Gewicht ohne Hub kg 0,9 1,0
Gewicht / 100mm Hub kg 0,14 0,14
Max. Hublänge* mm 2.000 2.000
Übersetzung mm/U 66 70
Verzahnung   RPP 3M AT 5
Zahnriemenmaterial   Neopren mit GF PU mit Stahl
Zahnriemenbreite mm 15 16
Zahnriemenspannung N 150 200
Max. Radialbelastung N 200 300
Umlenkung   Rillenkugellager Rillenkugellager
Max. Geschwindigkeit abhängig bei 60% Einschaltdauer m/s 3 5
Max. Positionsabweichung des Schlittens, lastabh.** mm ± 0,3 ± 0,2
*größere Hublängen bieten wir gern auf Anfrage nach technischer Rücksprache und Klärung an.
**effektiv gemessene Werte bei max. zul. Belastung in horizontaler Einbaulage

Technische Daten ZLW-1080

BezeichnungEinheitStandard
Gewicht ohne Hubkg1,3
Gewicht / 100mm Hubkg0,14
Max. Hublänge *mm2.000
Übersetzungmm/U70
Verzahnung AT5
Zahnriemenmaterial PU mit Stahl
Zahnriemenbreitemm16
ZahnriemenspannungN200
Max. RadialbelastungN300
Max. Geschwindigkeit abhängig bei 60% Einschaltdauerm/s5
Max. Positionsabweichung des Schlittens, lastabh.**mm± 0,20
*größere Hublängen bieten wir gern auf Anfrage nach technischer Rücksprache und Klärung an.
**effektiv gemessene Werte bei max. zul. Belastung in horizontaler Einbaulage

Technische Daten ZLW-1660

Bezeichnung Einheit Standard
Gewicht ohne Hub kg 4,0
Gewicht / 100mm Hub kg 0,5
Max. Hublänge * mm 3.000
Übersetzung mm/U 120
Verzahnung AT5
Zahnriemenmaterial PU mit Stahl
Zahnriemenbreite mm 32
Zahnriemenspannung N 500
Max. Radialbelastung N 300
Max. Geschwindigkeit abhängig bei 60% Einschaltdauer m/s 5
Max. Positionsabweichung des Schlittens, lastabh.** mm ± 0,20
*größere Hublängen bieten wir gern auf Anfrage nach technischer Rücksprache und Klärung an.
**effektiv gemessene Werte bei max. zul. Belastung in horizontaler Einbaulage

Technische Daten ZLW-20120/-20160/-20200

BezeichnungEinheitStandard
Gewicht ohne Hubkg5,36 / 5,78 / 6,2
Gewicht / 100mm Hubkg0,386 / 0,426 / 0,466
Max. Hublänge *mm3.000
Übersetzungmm/U144
Verzahnung 8M
Zahnriemenmaterial PU mit Stahlzug
Zahnriemenbreitemm20
ZahnriemenspannungN750
Max. RadialbelastungN3000
Umlenkung Rillenkugellager
Max. Geschwindigkeit abhängig bei 60% Einschaltdauerm/s5
Max. Positionsabweichung des Schlittens, lastabh.**mm± 0,2
*größere Hublängen bieten wir gern auf Anfrage nach technischer Rücksprache und Klärung an.
**effektiv gemessene Werte bei max. zul. Belastung in horizontaler Einbaulage

Technische Daten ZAW-1040

Bezeichnung Einheit Basic 02 Standard 02
Max. Hublänge * mm 3.000 1.000
Übersetzung mm/U 140 54
Verzahnung 8M MTD 3
Zahnriemenmaterial Neopren mit GF Stahl
Zahnriemenbreite mm 32 9
Zahnriemenspannung N 150 200
Max. Radialbelastung N m 12 12
Umlenkung Rillenkugellager Rillenkugellager
Max. Geschwindigkeit abhängig bei 60% Einschaltdauer m/s 0,5 0,5
Max. Positionsabweichung des Schlittens, lastabh.** mm ± 0,5 ± 0,5
*größere Hublängen bieten wir gern auf Anfrage nach technischer Rücksprache und Klärung an.
**effektiv gemessene Werte bei max. zul. Belastung in horizontaler Einbaulage

Flächenträgheits- und Widerstandmoment

  ly
mm4
lz
mm4
Wby
mm3
Wbz
mm3
ZLW-0630 30391 11674 1736 845
ZLW-1040 97560 54910 3902 3076
ZLW-1080 483653 86613 11515 4684
ZLW-1660 540876 773489 14618 24586


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG