Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

An die Strömung angepasst: Hydrogenerator mit korrosionsbeständigen Stehlagern

Volle Baterien an Bord, geladen mit regenerativer, geräuscharmer Energie: Dafür sorgen Hydrogeneratoren wie etwa das patentierte, schlanke System von Ocean Power, das am Heck ("Spiegel") von Segelyachten eingesetzt wird. Der Generator wird von einem Propeller angetrieben, der durchs Wasser gezogen wird. Für den Betrieb wird er linear ins Wasser abgesenkt, anschließend nach oben geschoben. Realisiert wird die Linearverschiebung mit selbsteinstellenden Stehlagern der Serie igubal ESTM. Mit den robusten Lagern aus Vollkunststoff, für die es keine Schmierung braucht, kann sich der Generator perfekt auf die Strömung einstellen.
  • Was wurde benötigt: Selbsteinstellende Lager für die Linearverschiebung des Generators
  • Anforderungen: Salzwasser-/korrosionsbeständig, wartungsfrei, langlebig, minimale Reibung
  • Branche: Boote / Sportboote
  • Erfolg für den Kunden: Mit igubal ESTM-30 Stehlagern aus Vollkunststoff an der Linearführung gleitet der Generator reibungsarm ins Wasser und dreht sich während des Betriebes um etwa 20 Grad passend zur Strömung. Dafür sorgt die Kugelkalotte, die unerwünschte Zwangskräfte verhindert und die im Material eingebettete Festschmierstoffe enthält. Die Lager sind dank ihres Trockenlaufs vollkommen wartungsfrei und unempfindlich gegen Salzwasser und Korrosion.
Hydrogenerator Ocean Power mit igubal ESTM Lagern

igubal ESTM

Stehlager aus Vollkunststoff: korrosionsbeständig, robust und vollständig schmier- und wartungsfrei
Zum Online-Shop

Kostenlose Muster

Steh- und Flanschlager, Gelenkköpfe und mehr: igubal Gelenklager in einer Box zum Kennenlernen
Jetzt bestellen

Problem

Es gibt viele verschiedene Bootstypen und auch Einzelbauten, und jedes Heck sieht anders aus. Um den Hydrogenerator möglichst universell einsatzbar zu machen, entschied man sich für eine Konstruktion mit einer Linearführung, die sich in der Länge kundenspezifisch konfigurieren lässt. Für diese mussten Lager her, die sowohl eine Dreh- als auch eine Linearbewegung erlauben und idealerweise auch Zwangskräfte eliminieren. Das gesamte Konzept setzt auf Wartungs- und Verschleißfreiheit (die Keramik-Lager des Magnet-Rotors laufen direkt im Meerwasser, ohne Dichtung). Herkömmliche Lager für die Linearführung, die eine regelmäßige Wartung/Schmierung benötigen, weil sie sonst – erst recht im Salzwasser – korrodieren und verschleißen, schieden deshalb von vorneherein aus.

Lösung

Schon in der Konzeptphase wandte sich Ocean Power an igus und ließ sich zum bestgeeigneten Material beraten. Die Lösung: selbsteinstellende Stehlager igubal ESTM-30 (mit 30 mm Bohrungsdurchmesser). Vollständig aus Hochleistungspolymeren bestehend, sind sie korrosionsbeständig und für Einsätze mit Salzwasserkontakt bestens geeignet. Im robusten Kunststoffgehäuse steckt eine Kugelkalotte, die Zwangskräfte verhindert und für eine reibungsarme Bewegung sorgt. Das Lager arbeitet zuverlässig und bedarf keiner zusätzlichen Schmierung.
Hydrogenerator von Ocean Power in Betrieb Der Hydrogenerator in Betrieb am Bootsheck: dafür wird er über ein Linearsystem ins Wasser abgesenkt.
Hydrogenerator von Ocean Power hochgelagert Korrosionsbeständige igubal ESTM-Stehlager sorgen dafür, dass der Generator sich perfekt an die Strömung anpasst.



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG