Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Technik verbessern & Kosten senken
motion plastics für
Stahlwerke

Hitze- und staubbeständig unter Extrembedingungen

Vom Hüttenwerk über Kokereien, Stahlwerke, Gießereien und Walzwerke bis hin zur Materiallagerung – igus bietet die passende Energieführungslösung für alle Anforderungen eines modernen integrierten Stahlwerks. Extreme Bedingungen wie Hitze- und Staubentwicklung, hohe Anforderungen an Präzision, lange Verfahrwege und teils hohe dynamische Bewegungen erfordern individuelle Lösungen für jede Anwendung.
Für nahezu jede Anforderung haben wir die Lösung und verzichten bei unseren Werkstoffen völlig auf Stahl und andere Metalle. Schon in vielen Heavy-Duty-Bereichen wurden Stahlsysteme aufgrund der außergewöhnlichen Eignung erfolgreich durch Energieführungen aus Hochleistungskunststoffen ersetzt.
Die Anforderungen sind hoch, wir erfüllen sie:
  • Kostengünstiger, modularer Aufbau
  • Bewährter, getesteter Werkstoff mit igus Systemgarantie
  • Langlebigkeit bei geringstem Wartungsaufwand
  • Beständigkeit gegen Korrosion, Schmutz, Chemikalien und hohe Temperaturen
  • Geringes Gewicht bei hoher Stabilität
  • TÜV-geprüft

Top-Produkte für Stahlwerke

e-kette E4.1 Energiekette E4.1
Für hohe Lasten, große freitragende Längen und auch für den gleitenden Einsatz.
e-kette 4040HD e-ketten Serie 4040HD/5050HD
Hohe Zugstabilität (20 % höhere Zugfestigkeit als bei Serie 4040). Standard für lange Verfahrwege.
Rollen e-kette 5050RHD e-ketten Serie 4040R/5050R
Verfahrwege bis 800 m möglich. Geschwindigkeiten bis 6 m/s möglich
e-kette Serie P4.1 e-ketten Serie P4.1
Verfahrwege über 1.000 m. Geschwindigkeiten mehr als 5 m/s. Geringe Vibrationen und Verfahrgeräusche dank geteilter Profilrolle.
readychain Anschlussfertige Energieführungen
Einbaufertige e-kettensysteme und konfektionierte Leitungen für Ihre Maschinen. Ab Stückzahl 1, in 1 bis 10 Tagen geliefert!
chainflex Leitungen chainflex Leitungen
Für den Einsatz in Energieketten. Diverse Leitungstypen mit verschiedenen Zulassungen und Konformitäten.

Vorausschauende Wartung

smart plastics erhöhen die Ausfallsicherheit Ihrer Anlagen.
Die intelligenten Produkte melden den Wartungstermin im laufenden Betrieb und integrieren sich nahtlos in Ihre Prozesse.

Mehr über smart plastics erfahren

Erfolgreich im Einsatz in Stahlwerken

Energieführung am Brammentransportkran im Warmwalzwerk von Thyssen Krupp Sichere Energieversorgung beim Brammentransprot
Im Duisburger Warmwalzwerk von Thyssen Krupp versorgt eine konfektionierte readychain Energiekette einen 180 t schweren Brammentransportkran der Firma BANG zuverlässig mit Energie. Enger Bauraum, Beständigkeit bei hohen Temperaturen und starken Verschmutzungen und ein störungsfreier Lauf – die igus Lösung erfüllt die Anforderungen perfekt und war binnen kurzer Zeit auf der Kranbrücke montiert.
Energieführung am Außenkran des Stahlwerks von Corus Rail Heavy Duty für englisches Stahlwerk
Beim Eisenbahntechnik-Zulieferer „Corus Rail“ ersetzen igus Energieketten an Innen- und Außenkranen ehemals frei hängenden Festoonings. Das komplett konfektionierte neue Energieführungssystem, bestehend aus stabilen Kunststoff-Energieketten, Aluminium-Führungsrinnen und chainflex Leitungen, haben wir speziell für dynamische Anwendungen in rauer, korrosiver Umgebung konstruiert.

Weitere Informationen

Hallenkran
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG