Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Angusspicker: Angüsse aus der Spritzgießmaschine entnehmen und separieren

Automatisierung ist essentiell für die Optimierung von Betriebsabläufen und letztendlich für die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Automatisierungslösungen in der Spritzgießverarbeitung gibt es viele. Mit dem Anguspicker IAP1 ermöglichen wir einen kostengünstigen Einstieg in die Welt der Prozessautomatisierung. Der Picker greift seitlich in die Abstreifer- und Auswerfer-Werkzeugformen von Spritzgießmaschinen. Ein anschließendes Separieren und weitere manuelle Handlingaufgaben entfallen komplett, was eine wirtschaftlichere Produktion erlaubt. Der Picker eignet sich besonders gut für die Automation und Nachrüstung von kleinen Spritzgießmaschinen und erlaubt eine Entnahme und Separierung von Angüssen auf engstem Raum.

Angusspicker für unter 2.000 Euro

Schnelle Amortisation nach wenigen Monaten

Der Angusspicker automatisiert die Entnahme und Separierung von Angüssen in der Spritzgussmaschine. Manuelle Arbeiten per Hand entfallen damit komplett, der gesamte Arbeitsvorgang wird beschleunigt und die Produktion wirtschaftlicher.
  • Der Auswurf des Angusses erfolgt seitlich
  • Elektrischer Antrieb
  • Verschleißteile einfach austauschbar
  • Gesamtzyklus Öffnen bis Schließen in 1,25 s
  • Konfigurierbarkeit des Unterbaus (anpassbar je nach Maschinentyp)
Informationen zum Angusspicker anfordern
Angusspicker

ROI Angusspicker Angusspicker: Schon nach wenigen Monaten kann sich eine Amortisation der Investitionskosten einstellen.

​​​​​​
Vorteile des Angusspickers:

  • Kostengünstige Automatisierung an der Spritzgussmaschine für weniger als 2.000 EUR (Startpreis)
  • Wirtschaftlichere Produktiong ohne manuelles Handling des Angusses
  • ROI schon nach wenigen Monaten möglich
 

Lieferumfang:

  • Angusspicker Kinematik IAP1
  • Motorsteuerung drylin® dryve D1
  • Beispielprogramm für EUROMAP / SELOGICA

Wirtschaftlicher Einsatz in der eigenen Produktion

Wir nutzen unseren kompakten Angusspicker auch selber in unserer eigenen Produktion - und das schon in mehr als 330 Maschinen. So erreichen wir eine automatisierte Separierung von Anguss und Bauteilen in nur 1,25 Sekunden.

< 2.000 Euro Einstiegspreis
100 % schmierfreier Betrieb
24/7: Für den Dauereinsatz ausgelegt

Wie baut sich der Angusspicker auf?

Der Angusspicker ist modular aufgebaut. Für die bewegten Bauteile kommen unsere Hochleistungspolymere zum Einsatz. Natürlich schmiermittel- und wartungsfrei.

Profilführung drylin W

drylin w
  • 100 % schmier- und wartungsfrei
  • Verschleißfest
  • Bis zu 40 % günstiger als Kugelumlaufführungen
  • Modulare Linearführungen
Mehr erfahren

Gewindemuttern- und Spindeln

dryspin
  • Komplett trockenlaufend: Bis zu 2,5 x höherer Wirkungsgrad durch optimale Flankenwinkel
  • Geräusch- und vibrationsarmer Lauf
  • Getestet: Bis zu 25 % weniger Verschleiß
Mehr erfahren

drylin N-Flachführungen

drylin N
  • 100 % wartungs- und schmierfrei
  • Geringer Verschleiß bei niedrigem Reibwert
  • Kleine Bauhöhen zwischen 6 und 12 mm
  • Geringes Gewicht
Mehr erfahren

iglidur J Gleitlager

iglidur J
  • Sehr geringe Reibwerte
  • Verschleißfester Dauerlauf-Werkstoff
  • Wartungsfrei
  • Über 250 Abmessungen ab Lager
Mehr erfahren

Plattenhalbzeug iglidur J

Halbzeugplatte
  • Niedriger Halbwert im Trockenlauf
  • Wartungsfrei und berechenbar
  • Standardprogramm ab Lager
  • Mechanische Bearbeitung ab Stückzahl 1
Mehr erfahren


Weitere Produkte für die Automatisierung in der Kunststoffmaschinenindustrie



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG