Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Verschleißuntersuchung igubal®-Stehlager

Kundenversuch auf verzinkten und rostfreien Stahlwellen

Ein Kunde baut ein Solarsystem, dessen bewegliche Solarflächen dem Sonnenstand folgen. Um für die Schwenkbewegung der Lagerstellen ein geeignetes Stehlager zu identifizieren, wurde im igus®-Testlabor die Anwendung auf dem Universalprüfstand nachgestellt.

Ziel der Versuchsreihe war es, für den Kunden die verschleißfesteste Paarung aus Welle und iglidur®-Material zu ermitteln.

Der Versuch wurde unter folgenden Testparametern durchgeführt:

Wellenwerkstoff: V2A und Stahl verzinkt

Lager: igubal®-Stehlager mit Kalotten aus iglidur® W300, J, und J4

Belastung: 5 MPa

Schwenkwinkel: +/- 75°

Zyklen: 30.000

Geschwindigkeit: 10 Zyklen/min

Versuchsdurchführung auf Universalprüfstand Versuchsdurchführung auf Universalprüfstand

Fazit:

Mit einer Verschleißrate von 30,88 µm/km ist die Paarung iglidur® J4 gegen eine Welle aus verzinkten Stahl die Lösung mit dem geringsten Verschleiß. Zu erwähnen ist, dass es kaum Abrieb an der verzinkten Oberfläche der Welle gab. Die Kalotte aus iglidur® J4 ist sehr schonend zur Welle, wodurch der Rostschutz lange erhalten bleiben sollte.

Individuellen Anwendungsfall testen?

Gerne testen wir auch Ihren individuellen Anwendungsfall. Nutzen Sie einfach das Kontaktformular!

Weitere Informationen:



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG