Die Leitungsgruppe CFSPECIAL wurde von uns entwickelt, um besonderen Anwendungen oder einem speziellen Kundenkreis gerecht zu werden. Bei speziellen bewegten Anwendungen, die über die normalen Energieführungsanwendungen hinausgehen, können meistens nur Sonderleitungen eingesetzt werden. Dies bedeutet aber immer eine Mindestmengen bei der Fertigung, was in der Regel gerade für Kunden der Instandhaltung oder sehr kleinen Anwendungen unrealistisch ist. Das besondere an der CFSPECIAL-Familie ist, dass sie als Katalogleitung verfügbar und somit schnell lieferbar ist. Dieses Programm ist naturgemäß deutlich enger, kann von uns aber jederzeit schnell erweitert werden. Sollten Sie daher nicht die passende Leitung für Ihre spezielle Anwendung finden, freuen wir uns über eine direkte Ansprache.
Thermoausgleichleitung: Eine Thermoausgleichleitung ist die Verbindung zwischen einem Thermoelement und einem Messgerät. Die Thermoausgleichleitung muss die gleichen Materialien haben wie das Thermoelement. Die Messung würde ansonsten aufgrund von ungewollten, zusätzlichen Thermospannungen verfälscht werden.
CFFLAT: Diese Leitung ist speziell für kleine Bauräume entwickelt worden, wo dennoch große Aderquerschnitte benötigt werden. Dazu bedienen wir uns einem Flachleitungsdesign mit einem geflochtenen Leiter in der Ader.
Leitung für hochzugfeste Anwendungen: Unter der Artikelnummer CFSPECIAL.182 befindet sich unsere hochzugfeste Leitung. Mit eingebauten Aramidgeflecht im Außenmantel kann diese Leitung eine Zugkraft aufnehmen die 15.000% höher ist als die Norm.
Leitungen mit der Bahnbrandschutznorm: Hinter der Artikelnummer CFSPECIAL.4xx finden sich Leitungen, die nach der Bahnbrandschutznorm DIN EN 45545-2 klassifiziert wurden. Denn um die Passagiere in den Schienenfahrzeugen zu schützen, müssen Leitungen besondere Normen erfüllen. Dabei geht es vor allem um die Flammwidrigkeit und eine geringe Rauchgasentwicklung im Fall eines Brandes. Da die Anforderungen mit Standardleitungen für die Energiekette nicht zu realisieren sind musste eine Sonderlösung entwickelt werden. Das Ergebnis findet sich in diesem Kapitel.
7. Achse Leitungen: Eine Leitung für die Versorgung des gesamten Roboters, wenn dieser auf einer sogenannten 7. Achse montiert ist. Also die Achse die einen Roboter zum Werkstück mitfahren lässt. Die Aufbauten der Leitung entsprechen den elektrischen Vorgaben der Hersteller des Roboters.
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
| Chat-Service:Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr | WhatsApp-Service:Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr |