Linearmodul drylin SLW Protect

Mit geschütztem Spindelantrieb und flacher Bauform

Der drylin® SLW-Protect nutzt das widerstandsfähige drylin® W-Profil als perfekten Schutzmechnismus. Gewindemutter- und spindel liegen unter W-Linearführung.
  • drylin® W-Profilschiene als Schutzmechanismus
  • Verfügbar mit Steigung 10x2, 10x12,10x50
  • Flache Bauform
  • 3 Schlittenlängen
drylin SLW-PT - technische Zeichnung Pfeile klicken zum Vergrößern
drylin Linearmodul mit geschütztem Spindelantrieb SLW-PT von igus

SLW-PT-1040

  • Max. Hublänge: 750 mm
  • Gleitgelagerte Spindel
  • Schlittenlänge: 87 mm
  • Max. stat. Tragfähigkeit
    • axial: 700 N
    • radial: 2.000 N
drylin Linearmodul mit geschütztem Spindelantrieb SLW-PT von igus

SLW-BB-PT-1040

  • Max. Hublänge: 750 mm
  • Kugelgelagerte Spindel
  • Schlittenlänge: 87 mm
  • Max. stat. Tragfähigkeit
    • axial: 500 N
    • radial: 2.000 N


Technische Optionen für die SLW Serie

Folgende Optionen sind für SLW Produktreihe direkt online konfigurierbar.


Lieferprogramm:


Technische Daten

Bestellnummer max. Hublänge Gewicht zusätzl.
(pro 100 mm)
max. stat. Tragfähigkeit Traversenmaterial    
    [kg] [g] axial [N] radial [N]      
Versandfertig in 3-4 Werktagen SLW-PT-1040 750 0,75 0,02 700 2000 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen SLW-BB-PT-1040 750 0,9 0,02 500 2000 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

*abhängig von Last und Drehzahl

Abmessungen [mm]

Bestellnummer A Al H E1 E2 E3 l hw f lt tk ts
  -0,3 -0,3   ±0,15 ±0,15 ±0,15       ±0,1    
Versandfertig in 3-4 Werktagen SLW-PT-1040 74 87 29 60 60 74 131 33,25 3,25 22 11 6,8
Versandfertig in 3-4 Werktagen SLW-BB-PT-1040 74 87 29 60 60 74 147 33,25 3,25 30 11 6,8
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Linearmodul mit Motor - Abmessungen [mm]

Bestellnummer tg kt d T l2 d2 d2** ha
            Standard wahlweise  
Versandfertig in 3-4 Werktagen SLW-PT-1040 6,4 10 17 TR10x2* 6h9 14,5
Versandfertig in 3-4 Werktagen SLW-BB-PT-1040 6,4 10 17 TR10x2* 6h9 14,5
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

**Gewinde / Restgewinde sichtbar




Versandfertig in 3-4 Werktagen

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG