Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

SLIDE der kleine und smarte Seilzug

Perfekt für Kraft- und Koordinationstraining

Der SLIDE der Firma InGymNeering GmbH ist der kleine und smarte Seilzug, der sich perfekt für Kraft- und Koordinationstraining im Personaltraining, der Physiotherapie und zu Hause eignet. Das Produkt besteht aus der Profilführung drylin® W und dem drylin® W Gehäuselager WJ200UM-01, was für eine einfache und geschmeidige Höhenverstellung im Training sorgt. Der SLIDE überzeugt durch seine kompakte Größe und Platzersparnis und sein edles Design. Er ist in runder und eckiger Schienenform erhältlich und in zwei Größen, 30 und 40 mm Breite, sowie in Längen von einem bis zwei Metern verfügbar. Farbwünsche sind ebenfalls eine Option, so kann die Schiene in bestimmten Farben eloxiert und der Schlitten gepulvert werden.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Linearschienen (Doppelschienen oder Führungsschienen) mit hoher Steifigkeit und Gehäuselager für hohe Belastungen
  • Anforderungen: Aufnahme von hoher Kraft, Wasser- und Schmutzresistent, bzw. wetterbeständig, verschleißfest, platzsparend, einfache Montage, Farb- und Beschichtungsauswahl
  • Eingesetzte Produkte: drylin® W Profilführung und drylin® W Gehäuselager
  • Erfolg für den Kunden: hohe Belastbarkeit, Verschleißfest, platzsparend & wetterbeständig durch Lineartechnik von igus
Mehr Informationen benötigt? Hier Kontakt aufnehmen

Eingesetzte Produkte

drylin® W Doppelschiene WS

Doppelschiene
Zum Produkt

drylin® W Komplettschlitten WW

Komplettschlitten
Zum Produkt

drylin® W Gehäuselager

Gehäuselager
Zum Produkt

Problem

Im Sportbereich ist Schweiß (Salzwasser) und Schmutz in Form von Chalk immer ein Verschleißfaktor von Trainingsgeräten. In Outdoor-Anwendungen stellt zudem Wind und Wetter eine Herausforderung dar. Die Linearschienen müssen außerdem hohe Kräfte aushalten, sowie dynamischen Belastungen standhalten. Zudem sollte es verschleißfest sein und reibungslos funktionieren.

Lösung

Die drylin® W-Serie, die hohe Belastungen aushält und für den Außeneinsatz entwickelt worden ist, kann im SLIDE seine Stärken ausspielen. Leicht, robust und komplett ohne Schmierung. Die Konstruktion mit Linearführungen ist außerdem platzsparend und eine einfache Montage ist ebenfalls gewährleistet. drylin® W-Linearführungen sind in unterschiedlichen Größen online konfigurierbar.  Sie bieten eine hohe Steifigkeit und Festigkeit, sowie Schmutzresistenz. Durch ihre Schmierfreiheit benötigen igus Produkte keine externe Schmierung und es erfüllt die höchsten Ansprüche an Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit. Farbwünsche sind durch das Eloxal-Verfahren der Linearführungen und das Beschichtungspulver der Schlitten möglich.

Fragen Sie unseren Experten

Icon_Button - Experte Der igus® Experte berät Sie gerne und unverbindlich.
Hier Kontakt aufnehmen

Whitepaper herunterladen

Icon_Button - Whitepaper Wann nehme ich Lineargleitlager aus Kunststoff und wann Linearführungen mit Kugelumlauf?
Whitepaper herunterladen

Konfigurator

Icon_Button - Konfigurator Noch nicht das richtige Produkt dabei gewesen? Konfigurieren Sie sich Ihre eigene Lineareinheit.
Zum Konfigurator

Anwendungsbilder


Anwendungsvideo

Der kleine, smarte Seilzug, der sich perfekt für das Training mit Widerstandsbändern eignet. Der SLIDE ist ein flexibler Anker, der für alle Widerstandsbänder bis zu einem Gewicht von 80 kg geeignet ist. Er ist eine geniale Ergänzung für das Training und bietet eine Vielzahl an Übungen, die perfekte Unterstützung, wie z.B. Rudern, Sprints, Bizepscurls, Butterfly, Stabilisationsübungen und vielen weiteren Bewegungen. Das Training kann ganz einfach und effektiv gestaltet werden. Der Seilzug kann an der Wand oder einem Holzbalken befestigt werden und hat eine Höhe von 1,8 Metern, ist ca. 8 cm breit und trägt ca. 4 cm auf. Dank seiner kompakten Größe und dem eleganten Design passt er perfekt in jeden Raum.


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG