Durch die Verwendung von Zement entsteht beim 3D-Betondrucker eine hohe Staubbelastung, der die Produkte standhalten müssen. Weiterhin wird eine möglichst lange Lebensdauer und schnelle Wartung benötigt. Unsere Lager-Lösungen und schmierfreien Linearantriebe sorgen für eine lange Lebensdauer trotz Schmutzbelastung.
Einen kostengünstigen und kompakten Computertomografen für die Analyse von Bohrkernen aus dem Meeresboden entwickeln: Um diese Aufgabe zu bewältigen, setzt der Hattinger CT-Spezialist diondo auf unsere Motoren und die dryve D1-Steuerung. Was die Komponenten in der Anwendung so erfolgreich macht:
Von komplexen Steuerungsaufgaben, bis hin zu einfachen Automationen direkt an der Motorsteuerung ohne Software und/oder PC.
Schrittmotoren können äußerst genau angesteuert werden, da sie ihre Position durch eine genaue Anzahl an Schritten bestimmen. Die Genauigkeit hängt von der Anzahl der Schritte pro Umdrehung und der Präzision der Schrittmotorsteuerung ab. Die mechanische Schrittauflösung des Schrittmotors erlaubt Positionierungen im 1° Bereich. Moderne Mikroschrittansteuerungen reduzieren Vibrationen und ermöglichen noch feinere Positionierungen, welche unter 0,1° liegen können.
Unsere Hybrid-Schrittmotoren vereinen die Vorteile von Reluktanz-Schrittmotoren und Permanentmagnet-Schrittmotor. Sie bieten im direkten Vergleich höhere Drehmomente und ein breiteres Drehzahlband. Dank ihrer Bauweise mit komplexeren Statorwicklungen erzielen Hybrid-Schrittmotoren zudem bessere Leistungswerte und sind daher für anspruchsvollere Anwendungen oft die bevorzugte Wahl.
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
| Chat-Service:Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr | WhatsApp-Service:Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr |