Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Schmierfreie Lager und zuverlässiger Leitungsschutz in der Dentaltechnik

Stick-slip-freie Bewegungsabläufe für Behandlungseinheiten oder temperaturbeständige Bewegungselemente für Sinter- oder Ausschmelzöfen. Unsere Energieketten und Lagertechnik wird eingesetzt z.B. in: Dentalröntgensystemen zur Anpassung an den Patienten, zur Führung von Medien in der Verstellung von Behandlungseinheiten, zur reibungslosen Verstellung von Ablage- und Geräteträgern, in Haubenöfen oder in Bearbeitungszentren zur Herstellung von Zahnersatz.

Behandlungseinheit

Der Zahnarztstuhl ist das Herzstück eines jeden Behandlungsraums. Intuitive Bedienbarkeit, Komfort, Ergonomie und ein geringer Wartungsaufwand spielen hier eine wichtige Rolle. Lagertechnik für linerare oder rotative Verstellungen wie auch Energieketten zur Führung von Medien sollen möglichst langlebig und leise arbeiten. Ebenfalls müssen stick-slip-freie Bewegungen für ein wortwörtlich reibungsloses Nutzererlebnis gewährleistet werden. Mit unseren absolut schmier- und wartungsfreien Oberflächen und korrosionsfreien Materialien kommen wir diesen Wünschen nach. Unsere Energiekettensysteme für den Einbau in kompakten Geräten sichern zudem die zuverlässige Führung von Strom- und Datenleitungen.
Behandlungseinheit Zahnarzt

Sitzmechanik

iglidur G Gleitlager in der Dental-Sitzmechanik Robuste Gleitlager
  • Geeignet für hohe Lasten
  • Schmier- und wartungsfrei
  • Sehr gute Reibwerte
Mehr zur iglidur G-Bundbuchsen

Behandlungsleuchte

Behandlungsleuchte mit iglidur JVSI Gleitlagern Vorgespannte Gleitlager
  • Vorgespannt, unbelastet vollkommen spielfrei
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit
  • Schmier- und wartungsfrei
Mehr zu Gleitlagern iglidur JVSI

Linearverstellungen Patientenstuhl

drylin T in der Patientenstuhl-Verstellung Kompakte Linearlager
  • Gleiten statt Rollen für hohe Lebensdauer
  • Bestehend aus äußerst langlebigen, schmiermittelfreien Gleitelementen
Mehr zu drylin T Linearmodulen erfahren


Höhenverstellung der Behandlungseinheit

drylin SHT in Dentalbehandlungseinheit Spindel-Linearmodul
  • Solide Ausführung
  • Verschiedene Werkstoffe für Welle und Spindel
  • Lieferbar inkl. Motor und Motorsteuerung
Mehr Infos zu drylin SHT


Höhenverstellung der Behandlungseinheit

Energiekette in Dental-Behandlungseinheit Kleine Energiekette
  • Kompakt mit kleinen Biegeradien
  • Leise durch kleine Teilung
  • Leicht zu befüllen
Mehr zur e-ketten Serie E045 erfahren



Energieversorgung im Arztelement

Dental-Behandlungseinheit mit e-kette Torsionsfeste Leitung
  • Ausgelegt für hohe Biege-, Flieh- und Torsionskräfte
  • Auf engem Bauraum einsetzbar
Jetzt chainflex CFROBOT entdecken

Dental-Röntgengerät

In der bildgebenden Diagnostik in der Dental-Medizin können heutzutage anspruchsvolle und detaillierte 360°-Visualisierungen erstellt werden. Von Röntgengeräten wie Intraoralstrahlern bis hin zu 3D-Tomographen bieten wir alle Komponenten für rotative und lineare Lagerungen sowie die Leitungsführung. Hier kommt es auf störungsfreie, langlebige, leise verfahrende aber auch wirtschaftliche Lösungen an.
Dank optimierter Reib- und Verschleißwerte, der absoluten Schmier- und Wartungsfreiheit sowie ihrer hohen Verwindungssteifigkeit sind unsere Lösungen universell in Verstell-, Schwenk- oder Drehlagerungen in der bildgebenden Diagnostik wiederzufinden. Aber auch für die Leitung von Energie und Daten innerhalb medizinischer Geräte bieten wir ein Komplettprogramm aus Energieketten und Leitungen für bewegte Anwendungen.

Dental Röntgengerät

Höhenverstellung des Tomographs

drysping in der Höhenverstellung dryspin Spindel
  • Schmier- und wartungsfreie Lineartechnik
  • Bis zu 30 % höhere Lebensdauer als herkömmliche Gewindetriebe
Mehr zur dryspin Gewindetechnik erfahren

Leitungsführung Höhenverstellung

Energiekette E2 für die Leitungsführung Kompakte Energieketten
  • Für die sichere Leitungsführung auf engem Raum
  • Kleine Teilung für leisen, ruhigen Lauf
  • Hohe Stabilität für lange Lebensdauer
Mehr zu Energieketten der E2-Serie erfahren

Höhenverstellung Kinnauflage

drylin SLW in Höhenverstellung Kinnauflage Spindel-Linearmodul
  • Kompakte Spindel-Linearverstellung
  • Verwindungssteif und biegefest
  • Mit Schrittmotoren für elektrische Verstellungen
Mehr zu drylin SLW Linearmodulen erfahren

Lagerung des Scanners

Drehkranzlager PRT zur Lagerung des Scanners Drehkranzlager
  • Leicht, kompakt und einbaufertig
  • Mit verschleißfesten sowie schmier- und wartungsfreien igldiur Gleitelementen
Mehr zu PRT Rundtischlagern erfahren

Energieversorgung in der Rotation

RBR-Dreh-Energieführung für Rotation Dreh-Energieführung
  • Der Standard für Kreisbewegungen
  • Erlaubt Drehwinkel von 900° und mehr
  • Drehgeschwindigkeiten von bis zu 360°/s möglich
Mehr zu Dreh-Energieführungen erfahren

Linearverstellung am Kopfteil

drylin  für die Linearverstellung Gleitende Linearlager
  • Schmiermittel- und wartungsfreie Gleitelemente
  • Robust und rostfrei für eine hohe Lebensdauer
  • Unempfindlich gegenüber Staub und Schmutz
Mehr zu drylin T Linearlagern erfahren

Dental-Fräse

Fräsen für die CAD/CDM-Fertigung finden sich im Zahnlabor wieder, wo sie bei der Fertiung von Zahnersatz mit höchster Präzision zum Einsatz kommen. Kernstück der High-Tech-Geräte sind die zwei Fräsköpfe, die die Bearbeitung des Rohlings vornehmen. Die Führung von Strom- und Datenleitungen zu diesen Fräsköpfen muss die feinen Bewegungsabläufe flüssig mitgehen, ohne den Arbeitsvorgang einzuschränken. Auch hohe Beschleunigungen und ruckartige Bewegungen gehören zu den Anforderungen der Leitungsführungen in den labortechnischen Geräten. Unser Produktportfolio unterstützt Zahnlabore hier mit Energieketten, Leitungen und Lagertechnik, die den zuverlässigen und wartungsfreien Betrieb ermöglichen. 

Dentalfräse

Leitungsführung der Fräse

E2.1 Energiekette zur Leitungsführung der Fräse Kleine Energieketten
  • Kompakt mit kleinen Biegeradien
  • Leise durch kleine Teilung
  • Leicht zu befüllen
Mehr zu Energieketten der Serie E2.1 erfahren

Einbaufertige e-kette für Fräse

reacychain zur Leitungsführung Dentalfräse Vorkonfektionierte Energieführungen
  • Komplettes Energiekettensystem samt Leitungen für die zeitsparende Montage
  • Konfektionierungszeit sinkt um bis zu 95%
Mehr zu readychain-Energieführungen erfahren

Linearverstellung der Gehäusetüren

drylin W Hybrid für die Gehäuseführung Gleitende Linearlager
  • Schmiermittel- und wartungsfreie Gleitelemente
  • Robust und rostfrei für eine hohe Lebensdauer
  • Unempfindlich gegenüber Staub und Schmutz
Mehr zu drylin W Linearlagern erfahren

Medizintechnik-Musterbox

Kostenlose Musterbox für die Medizintechnik bestellen!

Testen Sie selbst unsere Energiezuführungssysteme und Lagertechnik für die Medizintechnik, die Ihre Technik verbessern und Kosten senken.
Musterbox jetzt bestellen

Erfolgreiche Anwendungen in Dentalgeräten

Gießgerät Dentaltechnik

Dental-Gießgerät: Zuverlässiges Schließen

Dieses Gießgerät dient der Herstellung von Zahnersatz. Da die verwendeten Legierungen mehrere Hundert Grad heiß werden können, kommt ein langlebiger Schließmechanismus auf Basis einer drylin W-Profilführung zum Einsatz.
Mehr zu dieser Anwendung erfahren
Anwendungen Medizintechnik

...und weitere Erfolgsgeschichten

Entdecken Sie in dieser Auswahl weiterer Anwendungsbeispiele, in welchen Rollstühlen unsere Lagertechnik und Energiekettensysteme noch erfolgreich zum Einsatz kommen.

Jetzt entdecken

Die riesige motion plastics Musterkiste

Ausprobieren einfach gemacht: Mit dem igus Corner haben Sie die aktuellen und individuell zur Branche passenden motion plastics immer direkt zur Hand. 

Wir bringen den Aufsteller zu Ihnen, bauen ihn auf Wunsch auf und bestücken die Fächer mit den Produkten Ihrer Wahl. Oder Sie stellen ihn selber auf. Als Dauerausstellung oder nur für einen begrenzten Zeitraum.
Jetzt kostenlos bestellen

Weitere Informationen

Verschiedene individuell von igus® angefertigte Speziallager

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG