SCARA-Roboter

scara-workspace

Mit 3- oder 4-Achsen für zuverlässige Arbeiten im Labor

Die SCARA-Roboter von igus sind als 3- oder 4-Achs-Kinematik erhältlich und bieten Ihnen somit den Vorteil, zwischen unterschiedlichen Größen für den Arbeitsraum wählen zu können. Die Roboter sind mit kompatibler Steuerungshardware als Schaltschrank oder Hutschienen-Version erhältlich. Ein typisches Einsatzgebiet von SCARA-Robotern ist Pick-and-Place in Laboranwendungen.
  • Plug-and-play Steuerungshardware inklusive kostenloser Software
  • 3 Größen, mit oder ohne Verkleidung
  • Kurze Lieferzeiten
Im Shop ansehen

igus® SCARA Tech Facts

Strength

Bis zu 2 kg Nutzlast

Reichweite

Bis zu 560 x 500 mm Reichweite

Joint

Bis zu 4 Freiheitsgraden

Speed

Geschwindigkeit max. 25 Picks / min

Präzision

Wiederholgenauigkeit ±0,5 mm

Protection

Schutzklasse IP45


igus Robot Control

Die kostenlose und lizenzfreie Software

Der drylin® SCARA- Roboter ist kompatibel mit der igus® Robot Control-Robotersteuerung. Die zugehörige Software können Sie vorab kostenlos runterladen und testen. Programmieren Sie ganz einfach Ihre SCARA- Roboterlösung.
Mehr zur igus Robot Control
SCARA Software

SCARAs in Action


Aktuelle igus SCARA-Modelle



Low Cost Automation Shop

Kostengünstige Robotik für Ihr Automatisierungsvorhaben

Entdecken Sie unsere SCARA Roboter und viele weitere Roboterarten in unserem Onlineshop - die Adresse für kostengünstige Robotik.
Stöbern, informieren und unkompliziert bestellen.
Zum Shop


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG