Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin SAWC Linearmodule für den kleinen Bauraum

Kurze Bauform inkl. Spindelmotor

  • Kompakte, kurze Bauform durch den Einsatz der drylin® E-Spindelmotoren
  • Optimiertes Verhältnis von Nutzlänge zu Gesamtlänge (im Vergleich zur SAW-Baureihe bis zu 70 mm)
  • Verbessertes Laufverhalten
  • Platzsparend und leicht
  • 2 Baugrößen

Typische Anwendungsbereiche:Medizin, Verpackungstechnik, Labortechnik

Die Baugrößen der SAWC-Serie
Linearmodul mit Spindelantrieb drylin SAWC von igus

SAWC-0630

  • Maximale Hublänge: 300 mm
  • Schlittenlänge: 50 mm
  • Max. stat. Tragfähigkeit:
    • axial: 100 N
    • radial 200 N
Linearmodul mit Spindelantrieb drylin SAWC von igus

SAWC-1040

  • Maximale Hublänge: 500 mm
  • Schlittenlänge: 69 mm
  • Max. stat. Tragfähigkeit:
    • axial: 500 N
    • radial 2000 N
SAWC Maße Pfeile klicken zum Vergrößern


Linearmodule von igus online konfigurieren

Individuelle Linearführung mit Spindelantrieb konfigurieren

  • Konfigurieren, ausrichten, bestellen, optional mit geeignetem Zubehör (Handrad, Winkeltriebe, etc.)
  • Preis- und Lieferzeitanzeige Ihrer Konfiguration
  • Einfache Warenkorbübernahme, bestellbar ab Stück 1
  • Erstellen von PDF-Berichten mit Stückliste, Ergebnis der Lebensdauer & individuellen Anwendungsparametern
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG