Das Carbon SAW Linearmodul in Leichtbauweise

Sehr leicht, sehr robust

Der Aufbau des drylin® Linearmoduls SAW basiert auf der schmierfreien drylin® W Linearführung mit einem Carbon Schienenprofil und einem dry-tech® Linearschlitten. Die Spindel ist wahlweise mit Stahl/ Edelstahl oder beschichtetem Aluminium konfigurierbar. Der innovative Einsatz von Carbon reduziert das Schienengewicht um ca. 25% gegenüber Aluminium.
 

  • Robustes und steifes Carbonprofil
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Individuelle Hublängen, max. 300 mm
  • Antrieb: Trapez- oder Steilgewinde
  • Für manuelle Verstellungen
Typische Anwendungsbereiche: Medizin- und Analysetechnik, Mess- und Inspektionstechnik

Carbon Linearmodul SAW-0630-P von igus

SAW-0630-P

  • Max. Hublänge: 300 mm
  • Profilmaterial: Carbon 
  • Schlittenlänge: 60 mm
  • Schlittenbreite: 54 mm
  • Max. stat. Tragfähigkeit:
    • Axial: 50 N
    • Radial: 50 N 
Leichtes Linearmodul SAW-0630-P Carbon Pfeile klicken zum Vergrößern



Technische Optionen für SAW-0630-P

Folgende Optionen sind für SAW Produktreihe direkt online konfigurierbar.



Versandfertig in 10 Werktagen
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG