Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

drylin® Rollenlager: Zwei Systeme, ein Ziel
Technik verbessern
& Kosten senken

Rollenlager-Baukasten

rollenlager igus drylin Unser Rollenlager-Baukasten ist modular und jede Komponente ist miteinander kombinierbar. Sie sind seit Jahren eingesetzte und  bewährte Produkte. Rollenlager für drylin® W Einzel- und Doppelschienen WS, Baugröße 10/16/20
  • Leicht
  • Leise
  • Einfache Montage & Wechsel
  • Für den horizontalen oder vertikalen Einbau
Mehr Informationen zu drylin Rollenlagern
Direkt Rollenlager shoppen

Rollenlager für eine seitliche Einbaulage

hybridrollenlager drylin igus Dieses durch igus selbst entwickelte System ist besonders für seitliche Einbaulagen geeignet. Zum Beispiel in Schiebetüren, Monitorverstellungen oder auch in Regalen und Schränken. Für drylin® W Rollenschiene WSR-10-120
  • Höhere Präzision durch größere Fläche
  • Verbesserte Druckverteilung
  • Für mehr Gewicht geeignet
  • Für seitliche Einbaulagen
Mehr Informationen zu drylin Rollenlagern
Direkt Rollenlager shoppen

Online-Lebensdauerrechner für Rollenlager

Schnell und einfach berechnen und bestellen

Für alle Anwendungen mit drylin® Rollenlager: ob flexibles System mit Einzelschienen- und Rollenlager oder einbaufertige Doppelschiene mit Rollenschlitten. Unter Berücksichtigung u.a. der Einbaulage und der Last werden im neuen Online-Konfigurator Funktion und Eignung überprüft und die passenden Systemlösungen vorgeschlagen.
Zum Konfigurator für Rollenlager

Warum Rollenlager von igus®?

drylin® W Rollenlager kombiniert zwei Technologien: Gleiten und Rollen

Gleitfolientechnologie
Durch die im Schlitten zusätzlich angebrachten Gleitfolien haben die Rollenlager mehr Halt und Stabilität und das Gewicht wird gleichmäßiger auf die Welle übertragen. Das erhöht die Lebensdauer der Welle und der Rollen und sorgt für höhere Maximallasten.

Rollentechnologie
Durch die Rollen wird der Verschiebewiderstand verringert. Dadurch fühlt es sich an, als würde der Schlitten auf der Welle schweben, wenn man ihn manuell anschieben würde. Das sorgt für geringeren Energiebedarf um den Schlitten zu verfahren.

Neu bei drylin
Rollenführung WJRM mit Doppelrolle




Rollenlager - leichter Lauf und wartungsfreier Betrieb

Verkeilsicher und schmiermittelfrei durch Kombination aus Gleitelementen und Rollenlagern

Rollenlager

Rollenlager und Gleitlager drylin W
  • Gleitelemente aus iglidur J oder iglidur J200
  • Gehäuse aus Aluminium, Edelstahl oder Zinkdruckguss
  • Optimale Lagerbelastung in Rollenrichtung
Rollenlager kaufen

Doppel-Rollenlager

Rollenlager mit doppelter Rolle drylin W
  • Gehäuse aus Zinkdruckguss
  • Gleitelement iglidur J
  • Rollenanordnung von 70° bzw. 80° ermöglicht auch seitliche Antriebe
Doppel-Rollenlager kaufen

Rollschlitten

Hybridschlitten mit Rollenlagern drylin W
  • Linearschlitten mit kombinierten Gleit- und Rollenlagern
  • Mit einfachen oder doppelten Rollenlagern
  • Besonders leichter Lauf auch bei hohen Lasten
Rollschlitten kaufen

Rollen und gleiten - das Rollenlager von igus®

Für minimale Antriebskräfte und leichten Lauf


Mit der einzigartigen Kombination von schmierfreier Gleit- und Rollenlagerung bietet igus eine besonders leichtläufige und preiswerte Lösung für Linearführungen an. Die insbesondere für manuelle Verstellungen ideale Technologie ermöglicht einen leisen Lauf bei Anwendungen wie Maschinentüren, Schutztüren und beweglichen Bedienpulten. Dank der integrierten Rollen können niedrige Antriebskräfte mit einem Reibewert von <0,1 μ erreicht werden. Die aus dem iglidur Kunststoff gefertigten Gleiter nehmen Quer- und Missbrauchskräfte auf. Die Rollenlager passen ideal zu verschiedenen hartanodisierten Aluminiumprofilen des drylin® W Linearsystems.
 
  • Besonders leichter Lauf
  • Flache Einbauweise möglich
  • Aufnahme der Missbrauchs- und Querkräfte über die Gleitelemente
  • Kein Verkeilen
  • Passende Linearschienen
  • Verfügbar in den Baugrößen 10, 16 und 20
drylin W Rollenlager - Kombiniert gleiten und rollen

drylin® W Profilschienen

Ideal für den Einsatz mit Rollenlagern

  • Passend zu den verfügbaren Rollenlager-Größen
  • Leicht und robust
  • Als Einzel-, Doppel- oder Hochprofilschienen verfügbar
drylin W Profilschienen kaufen
Profilschienen für Rollenlager drylin W


Rollenlager für Linearprofilschienen - Vorteile durch Kombination aus Gleiten und Rollen

Die Rollenlager für Linearprofilschienen sind eine Weiterentwicklung der bewährten Gleitlager. Durch die Integration von Rollen in die Lager wird eine größere Reduzierung der Antriebsmomente erreicht. Die Laufrollen bewirken außerdem einen verkeilsicheren Sitz der Lager auf den Schienen. Die Verwendung von iglidur Hochleistungskunststoffen für die relevanten Bauteile ermöglicht den schmiermittelfreien Betrieb dieser Linearführungen und führt zu einer hohen Lebensdauer bei minimalem Wartungsaufwand.

Kostengünstige Rollenlager aus Kunststoff und Zinkdruckguss

Rollenlager aus Kunststoff und Zinkdruckguss zeichnen sich durch niedrige Kosten sowohl bei der Anschaffung als auch im Betrieb aus.

Die Rollenlager bestehen aus Zinkdruckgussgehäusen mit iglidur Gleitfolien, in die eine oder zwei Rollen aus Kunststoff eingebaut sind. Wirkt die Last senkrecht in Richtung der Rolle auf das Lager, reicht eine Rolle für die leichte und zuverlässige Linearbewegung aus. Für seitliche Einbaulagen stehen Ihnen Rollenlager mit zwei schräg zueinander angeordneten Rollen zur Verfügung.

Die Laufrollen sorgen für eine leichte und geräuscharme Verschiebung der Schlitten auf den Schienen. Querkräfte werden durch die Gleitelemente sicher aufgenommen. Diese konstruktive Lösung wird vor allem für Handverstellungen an Türen und Bedienpulten von Maschinen eingesetzt. Sie eignet sich außerdem hervorragend für Dollys und Slider zur Führung von Kameras.

Edelstahl- und Aluminiumrollenlager für anspruchsvolle Einsatzbedingungen

Anspruchsvolle Einsatzbedingungen, die durch Feuchtigkeit, Chemikalien oder extreme Temperaturen gekennzeichnet sind, erfordern die Verwendung von beständigen Werkstoffen. Für derartige Anwendungen erhalten Sie bei igus Einzel- und Doppelrollenlager aus Edelstahl oder aus Aluminium.

Die Kunststoffe für Gleitelemente und Rollen können sie in Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen auswählen. Standardmäßig sind die Lager mit iglidur J oder iglidur J200 ausgestattet. Der Werkstoff iglidur J ist ein Allrounder, der sich für alle Oberflächen eignet. Gleitfolien aus iglidur J200 sind perfekt auf Schienen aus Aluminium abgestimmt.

Vielfalt an Baugrößen und Einsatzvarianten der drylin W Rollenlager

Die Rollenlager aus Kunststoff sind Bestandteile des drylin W Baukastensystems. Dadurch ergeben sich für Sie vielfältige Kombinationsmöglichkeiten. Sie haben die Möglichkeit, zwischen den unterschiedlichen Varianten von Doppel- und Einzelschienen mit rundem Profil auszuwählen. Bei Bedarf erhalten Sie die Lager auch mit Handklemmung zur sicheren Fixierung des Schlittens in der benötigten Position.

Die Rollenlager für Linearprofilschienen sind in Baugrößen von 10 bis 25 mm Profildurchmesser erhältlich. Wenn Sie den Montageaufwand in Ihrer Firma reduzieren wollen, können Sie sich für komplett vormontierte Schlitten in der benötigten Baugröße entscheiden und das Material für die Platten sowie das Bohrbild festlegen.

Wenden Sie sich bei Fragen im Zusammenhang mit dem Einsatz von Rollenlagern an die kompetenten Ansprechpartner von igus.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH