Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Automatisierte Formatverstellung für die Verpackungs- und Getränkeindustrie


Formatverstellung mit dem drygear® Apiro® Getriebebaukasten automatisieren – nachrüsten oder in neuen Verpackungsanlagen einsetzen

Flexibilität auch bei kleinen Losgrößen und die Automatisierung von Prozessen ist nicht nur in der Verpackungsindustrie eine der größten Herausforderungen. Häufig stehen diesen Zielen jedoch veraltete Produktionsanlagen und hohe Rüstkosten entgegen.

Einen Ausweg bildet die automatisierte Formatverstellung. Durch die Umstellung großer Teile einer Produktionsanlage mit nur einem Handgriff wird die Betriebszeit optimiert, ein größerer Durchsatz erreicht und die Rüstkosten minimiert.

Zum Shop

Minimierung der Rüstzeit

Zeit

Rüstzeiten minimieren & flexiblere Produktionszyklen   
Prozesssicherheit durch hohe Wiederholgenauigkeit

Sicherheit

Prozesssicherheit durch hohe Wiederholgenauigkeit 
Schneller Return on Investment

Gewinn

Schneller Return on Investment 
Kostenlose Musterbestellung

Kostenlose Musterbestellung

Jetzt bestellen
Aprio Shop

Apiro® Getriebebaukasten

Apiro® Shop entdecken

drygear® Apiro Formatverstellung

automatisierte Formatverstellung – auch zum Nachrüsten

Perfekt geeignet für die Verpackungs- und Getränkeindustrie

Die automatisierte Formatverstellung wird bei modernen Verpackungsmaschinen und Fertigungsstraßen zunehmend eingesetzt. Aber auch durch das Nachrüsten der automatisierten Formatverstellung bei bestehenden Fertigungsanlagen lassen sich große Kosteneinsparungen realisieren. Durch den modularen Getriebebaukasten lassen sich Gassenverstellungen, Kurvenverstellungen sowie Seitenführungen von Fördersystemen einfach und platzsparend in bestehende Anlagen integrieren. Die einfache Montage kann größtenteils bei laufender Produktion vorgenommen werden, sodass die Ausfallzeiten minimiert werden.

Formatverstellungen in der Verpackungsindustrie

Drei Lösungen für die drygear® Formatverstellung

Synchronisierte Zahnstangengetriebe

Synchronisierte Zahnstangengetriebe

✓ Kostengünstiges System
✓ Für leichte Verpackungseinheiten
✓ Für leere Flaschen oder Verpackungen

Aufbau:
  • Seitliche Verstellung
  • Manueller und motorischer Antrieb möglich
  • Position des Antriebs flexibel
  • Durchgängige Antriebswelle
Synchronisierte Hubgetriebe

Synchronisierte Hubgetriebe

✓ Robustes System 
✓ Für hohe mechanische Beanspruchung
✓ Für Flaschen geeignet

Aufbau:
  • Seitliche Verstellung
  • Hohe Genauigkeit
  • Selbsthemmung vorhanden
  • Motorkits verfügbar
Synchronisierte Linearachsen

Synchronisierte Linearachsen

✓  Verstellung mehrerer Gassen gleichzeitig
✓  Für hohe mechanische Beanspruchung
✓  Für Flaschen geeignet

Aufbau:
  • Zentrische Verstellung von oben
  • Parallelsynchrone Verstellung durch R/L-Spindel in Linearachse
  • Synchronisierung über Apiro® Schneckengetriebe
apiro getriebe

Die Vorteile im Überblick:

✅ Minimierung der Rüstzeiten
✅ Stufenlose und wiederholbare Einstellung von Gassenbreite
✅ Synchronisierung von vielen Verstellpunkten
✅ Vermeidung von Anwendungsfehlern durch einfache Bedienung
✅ Flexibel einsetzbar
✅ Kostengünstige Automatisierung
✅ Antrieb per Hand oder Motor möglich – alles aus einer Hand
✅ Wartungs- und schmiermittelfreies System

Technik verbessern

technik verbessern für igus wellgetriebe
  • Einfache & schnelle Formatverstellung über gesamte Gasse
  • Formatverstellung auch für Kurven möglich
  • Modularer Aufbau für individuelle Kundenlösung

Kosten sparen

Kosten sparen mit neuen Wellgetrieben
  • Verringerung von Rüstzeiten
  • Einfache und schnelle Montage
  • Kostengünstige Kunststoffgetriebe

Beweise

Proof
  • Anwendungen in Labor getestet
  • 40% bessere Performance durch iglidur A180
  • Bereits erfolgreicher Einsatz bei vielen Kunden

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit
  • Geringer Energieaufwand in Produktion durch Kunststoffe
  • Leicht und schmiermittelfrei
  • Modulare Bauweise ermöglicht flexible Anpassungen statt Neukonstruktion

Modular, kostengünstig, individuell

Gassenverstellungen mit drygear® Apiro® Getrieben

Mit dem drygear® Apiro® Getriebebaukasten lassen sich z.B. Einlaufgassen extrem modular und wirtschaftlich realisieren.

Hier mehr erfahren 

apiro Kurvenverstellung
Ideas Banner

Automatisierte Formatverstellung – Komplettsystem aus einer Hand

Mit dem drygear® Apiro® Getriebebaukasten bietet igus® einen Baukasten für jegliche Automatisierungsmöglichkeiten die modular und flexibel verschiedenste Kinematiken aufbauen können.

Der drygear® Apiro® Baukasten bietet dabei verschiedene Übersetzungen aber auch Längenvarianten an, sodass es unendlich viele Kombinations- und Anwendungsmöglichkeiten gibt. Neben Gassenverstellungen können beispielweise auch Kurvenverstellungen, Pusher-Anwendungen, Drehtische oder auch kartesische Roboter aufgebaut werden.

Mehr Informationen zu Formatverstellungen


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH