Komponenten für die Raumfahrttechnik

In der Raumfahrt und verwandten Disziplinen wie der Weltraumbeobachtung sind Zuverlässigkeit und Robustheit der eingesetzten Komponenten besonders wichtig. In unseren Energieketten und Leitungen stecken über 60 Jahre Erfahrung mit Hochleistungskunststoffen. Deshalb werden sie in Raumfahrt­anwendungen auf der ganzen Welt verbaut. Zu den Einsatzfeldern gehören z.B. Weltraumteleskope oder Startplattformen von Raketen. Dank unseres Engineering-Teams und zertifizierten chainflex Leitungen bieten wir auch anschlussfertige Komplettsysteme an, zugeschnitten auf Ihre Anforderungen.

Mit unserer trockenlaufenden Lagertechnik lassen sich hohe Belastbarkeiten in widrigen Umgebungen realisieren. Anwendungsbeispiele sind hier etwa Weltraumerkundungsfahrzeuge (Stichwort Mars-Rover) oder der Modell- und Prototypenbau in der Forschung & Entwicklung.
Einsatzbereiche in der Raumfahrt Vorteile von igus Produkten:
  • Einzeln erhältlich ab Stückzahl 1 oder als Komplettlösung aus einer Hand
  • Materialen für unterschiedlichste Umgebungsbedingungen
  • Schmierfrei, wartungsarm, berechenbare Lebensdauer
  • Weltweiter Service 24/7, schnelle Lieferung und einfache Montage

Energieführungssysteme für Teleskope und Antennen

Weltweit vertrauen seit über 20 Jahren Teleskopbauer auf Energieketten, Leitungen und Gesamtlösungen von igus. In der Elevation, im Azimuth und GIR sorgen sie für eine zuverlässige Energieführung über viele Jahre.
Jetzt entdecken
Teleskop mit e-ketten
Teleskop Gemini North


Erfolgsstorys

Studentenprojekt AIMIS-FYT: 3D-Drucker für die Raumfahrt

3D-Druck im Weltraum

Der Transport von Strukturteilen wie Solarpanelen oder Satellitenantennen ins All ist ineffizient und teuer. Das Münchener Studententeam AIMIS-FYT arbeitet daran, solche Teile künftig direkt im Weltraum im 3D-Druck herzustellen. Für experimentelle Tests in der Schwerelosigkeit hat das Team einen speziellen 3D-Drucker gefertigt. In der Antriebstechnik kommen drylin SAW-Linearachsen zum Einsatz. Sie sind leicht und vollkommen wartungsfrei.
GESTRA Radarsystem

Energieführungen in GESTRA-Radarsystem

GESTRA ist ein radarbasiertes System des Fraunhofer Instituts zum Suchen und Kartografieren von Weltraumschrott. Der Entwicklungspartner AlpinaTec GmbH setzt am hochpräzisen Drei-Achs-Positioniersystem auf kompakte e-kettensysteme von igus. Sie sorgen für eine sichere Energieversorgung und die saubere Führung verschiedenster Medienleitungen auf engem Raum.
Übersicht Anwendungen Aerospace

...und viele weitere Erfolgsgeschichten

Entdecken Sie in dieser Auswahl von über 40 Anwendungsbeispielen, wie unsere Energieketten und Lagerprodukte in der Luft- und Raumfahrt bei unterschiedlichen Anforderungen zum Einsatz kommen. Hier galt es Herausforderungen wie hohe Belastungen, starke Temperaturunterschiede, enge Platzverhältnisse oder geringe Gewichtsvorgaben zu meistern.

Ausgewählte motion plastics für die Raumfahrttechnik

e-kette E4Q

Große Energieketten

  • e-ketten mit hoher Stabilität und Steifigkeit für den Einsatz bei hohen Belastungen
  • Geringes Gewicht und einfache Montage
  • Leichter und geräuscharmer Lauf
e-Rohr R4Q mit Metallspäne

Geschlossene Energieketten

  • Dichte und robuste Energieketten zum Schutz vor Staub, Spänen und Schmutz
  • Einfach zu öffnen und schnell zu befüllen
  • Leiser Lauf
chainflex Busleitung

Buskabel

  • Ausfallsichere Busleitungen für die Bewegung
  • Für verschiedene namhafte Bussysteme erhältlich (Profibus, Ethernet, USB u.a.)
  • 4 Jahre Garantie
chainflex Lichtwellenteiter

Lichtwellenleiter

  • Glasfaserkabel für viele Zyklen, hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen
  • Metallfrei, kühlmittel- und ölbeständig
  • 4 Jahre Garantie
Gleitlager iglidur X mit und ohne Bund

Gleitlager für hohe Temperaturen

  • Für Temperaturen von –100 °C bis +250 °C im Dauerbetrieb
  • Erfüllt FAA-Brandschutzanforderungen für Flugzeuginnenausstattungen
igubal Gelenkkopf KCRM

Gelenkkopf für hohe Belastungen

  • Langzeitig geeignet für Temperaturen von -40 °C bis +90 °C
  • Korrosions- und chemikalienbeständig
  • Wartungsfreier Trockenlauf

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG