Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Zuverlässig rotierender Davit mit salzwasserbeständigen Drehkranzlagern

Auf der Solaris Luxusyacht 80RS sorgt ein Davit der italienischen Firma innovative structural design dafür, dass das Dingi aus dem Wasser gehoben und in die Heckgarage geschwenkt werden kann. Der Davit besteht aus einer vertikalen Säule, die auf zwei PRT Drehkranzlagern von igus installiert ist. Dank ihrer Gleitelemente aus verschleißfestem Kunststoff sind sie korrosionsbeständig und  ideal für Einsatzbereiche mit Salzwasserkontakt geeignet.
  • Was wurde benötigt: Zwei Drehkränze zur Rotation der Vertikalsäule des Davits
  • Anforderungen: salzwasser-/korrosionsbeständig, wartungsfrei, langlebig, minimale Reibung, spielfrei, leicht, leise
  • Branche: Boote / Sportboote
  • Erfolg für den Kunden: Mit zwei iglidur PRT Drehkränzen, oben und unten an der Vertikalsäule montiert, lässt sich der Davit leicht und leise rotieren. Die sich auf flachen Kunststoff-Gleitelementen bewegenden Ringe nehmen die einwirkenden Kräfte problemlos auf. Da die Lager trocken, ohne zusätzliche Schmierfette laufen, sind anhaftender Schmutz, Korrosion durch den ständigen Kontakt mit Salzwasser und regelmäßiger Wartungsaufwand kein Thema.
Solaris Yacht mit Davit von innovative structural design

iglidur PRT Drehkränze

100 % schmier- und wartungsfrei, leicht und leise durch Gleitelemente aus verschleißfestem Kunststoff
Mehr erfahren

PRT-Konfigurator

Mit wenigen Klicks den passenden Drehkranz und die zu erwartende Lebensdauer anzeigen lassen
Jetzt entdecken

Problem

Der Davit, installiert im Inneren der Heckgarage, besteht aus einer vertikalen Säule und einer horizontalen Achse, auf der ein Traveller das Beiboot vor und zurück bewegen kann. Für die Rotationsbewegung der Säule, die an Boden und Decke befestigt ist, waren die Konstrukteure auf der Suche nach zwei geeigneten Drehverbindungen. Die müssen unempfindlich gegen den regelmäßigen Kontakt mit Salzwasser sowie idealerweise leicht und leise sein. Das untere Lager muss zudem axiale Belastungen durch das Gewicht des Davits und Beibootes sowie eine radiale Belastung durch das Offset-Gewicht aufnehmen. 

Lösung

Die Konstrukteure entschieden sich für PRT Drehkranzlager von igus. Ihre Besonderheit: Innen- und Außenring laufen nicht auf metallischen Rollen oder Kugeln, sondern auf radial und axial wirkenden Gleitelementen aus tribologisch optimiertem iglidur Kunststoff. Dank seiner inkorporierten Festschmierstoffe gleiten die Ringe leise und mit sehr geringer Reibung aufeinander – ganz ohne externe Schmiermittel. Das macht beständig gegen Korrosion und Verunreinigungen, außerdem fällt kein Wartungsaufwand an. innovative structural design ist nicht nur mit der Performance der Lager sehr zufrieden, sondern auch mit ihrem "technischen Look", der sich perfekt in das Design der Davits und der Garage einfügt.
Davit von innovative structural design Oben und unten an der Vertikalsäule montiert: einbaufertige PRT Drehkranzlager
Davit von innovative structural design Die selbstschmierenden Kunststoff-Gleitelemente sorgen dafür, dass sich der Traveller leicht und leise rotieren lässt.



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG