Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Profilschienen drylin W & drylin T

Vielfalt oder einfach 1:1 Austausch

Mit drylin T können Sie auf ein bewährtes Linearsystem zurückgreifen, das abmessungsgleich zu herkömmlichen Kugelumlaufsystemen ist. Damit ist ein 1:1 Austausch ganz einfach möglich. Mit drylin W erhalten Sie höchste Flexibilität und Vielfalt in der Gestaltung Ihrer Profilschienen. Die optimale Lastverteilung ist ein weiteres Argument für drylin W.
Profilführungen

Profilführungen drylin® W

  • Flexible Gestaltungsmöglichkeiten mit vielen Schlitten, Schienen  und Gleitlagern
  • Optimale Lastverteilung
  • Schlitten in verschiedenen Breiten und Längen
  • Gebogene Schienen erhältlich
  • Schnelle Montage
»  Mehr Information zu drylin® W
drylin W hier kaufen
Schienenführungen

Schienenführungen drylin® T

  • 1:1 Alternative zu Kugelumlauf
  • Baugleich in Anschluss- und Bohrmaßen
  • Robuste Schlitten mit hoher statischer Tragfähigkeit
  • Wahlweise mit/ohne einstellbares Lagerspiel
  • Automatische Spieleinstellung optional

»   Mehr Information zu drylin® T
drylin T hier kaufen
drylin Kofigurator

In 5 Schritten konfigurieren

  • Individuelles Linearsystem
  • Schnell und einfach konfigurieren
  • Lebensdauer berechnen
  • CAD-Zeichnung erhalten
  • Online bestellen oder anfragen
  • Weitere Infos erhalten
Zum Konfigurator

Robust
Robust
drylin® Linearführungen trotzen hohen Temperaturen, starken Vibrationen und mehr
Drylin Linearlager sind schmutzresistent
Schmutzresistent
Selbst bei Sand, Spänen und Staub können drylin® Linearführungen eingesetzt werden
DrylinLinearlager sind korrosionsfrei
Korrosionsfrei
Korrosionsfrei und Medienbeständig für den Einsatz unter Wasser
Drylin Linearlager sind leicht
Leicht
Bis zu 75% leichter dank Hochleistungspolymere
Drylin Linearlager sind leise
Leise
Etwa 4 mal leiser als entsprechende Linearlager aus Metall
Drylin Linearlager sind hygienisch
Hygienisch
Alle Systeme laufen ohne externe Schmierung und sind somit extrem sauber

Flachführungen für kleine Bauräume

Die drylin® N Flachführung ist ein Linearsystem für den kleinen Bauraum.
Die geringen Bauhöhen von 6 bis 12 mm sind besonders platzsparend.
Die Kombination aus Kunststoff und anodisiertem Aluminium ist zudem besonders leicht. 
Zu drylin® N Flachführung

Mehr Informationen zum drylin® Linearsystem

Neuheiten Linearführungen

News 2020

Alle igus® Neuheiten 2020 in einem Katalog.

Getestet!

Mehr als 500 Versuche pro Jahr im 250 m² großen Testlabor.

Ausgewählte Linearsystem Anwendungsbeispiele


Profilschienenführungen drylin W und drylin T - Vielfalt an technischen Lösungen

Die Profilschienenführungen von igus sind eine Einheit aus Schienen und mit Gleitelementen ausgerüsteten Schlitten, die Teilen von Maschinen und Anlagen präzise Linearbewegungen ermöglichen. Aufgrund der ausgereiften Technologie kommen die drylin Linearführungen ohne Wälzkörper und ohne Einsatz von Schmierstoffen aus. Dadurch verringert sich der konstruktive und finanzielle Aufwand gegenüber Linearsystemen mit Kugel-, Rollen- oder Laufrollenführungen erheblich.

Im igus Online Shop finden Sie eine große Auswahl unterschiedlicher Linearführungen und ein breites Sortiment an Zubehör für die Lineartechnik. In Abhängigkeit von Ihren Anforderungen an die Steifigkeit, die Tragfähigkeit, die Geschwindigkeit und Beschleunigung der Bewegungen und an die Läge der unterbrechungsfreien Laufzeit stehen Ihnen passende Konstruktionen zur Verfügung. Durch die großzügigen Möglichkeiten bei der Werkstoffauswahl können Sie Ihr Führungssystem an die konkreten Umgebungseinflüsse und Einsatzbedingungen anpassen.

Innovativ und individuell: drylin W

Mit dem drylin W Linearbaukasten steht Ihnen ein Instrument zur Verfügung, dass eine maximale Gestaltungsfreiheit in der Konstruktion garantiert. Die Bestandteile der Profilschienenführungen sind in unterschiedlichen Baugrößen verfügbar und lassen sich innerhalb der ausgewählten Baugröße beliebig miteinander kombinieren. Auf diesem Weg entstehen optimale Konstruktionslösungen.

Drylin W zeichnet sich durch eine besonders hohe Vielfalt an Bauelementen aus:

  • Einzelschienen
  • Doppelschienen
  • Lineargehäuse
  • Gleitfolien
  • Einbaufertig vormontierte Schlitten
  • Antriebssysteme

Als Werkstoff für die Gleitfolien werden speziell entwickelte Hochleistungspolymere verwendet. Neben universell einsetzbarem Kunststoff iglidur J finden sie speziell an Aluminium- oder Edelstahlgegenlaufpartner angepasstes Material, lebensmittelkonforme sowie temperatur- und chemikalienbeständige Einzelteile.

Die Bauelemente erhalten Sie wahlweise mit Zusatzfunktionen wie Spieleinstellung, Handverklemmung und Rastpunkten für eine positionsgenaue Verstellung. Zusätzlich können Sie Ihre Profilschienenführung mit einem integrierten Messsystem für die Positionsbestimmung ausrüsten.

Hohe statische Tragfähigkeit: drylin T

Die klassischen Führungsschienen mit dem T-Profil sind überall zu finden, wo hohe Tragfähigkeit erforderlich ist. Es hat sich vielfach im Stahlbau und im Maschinenbau bewährt und ist auch als Profilschienenführung weit verbreitet. Häufig werden Kugelführungen oder Laufrollenführungen mit diesem Profil eingesetzt. igus hat die T-Profilschienenführungen mit Gleitelementen aus wartungsfreien und selbstschmierenden Materialien ausgestattet und die drylin T Führungen entwickelt. Ähnlich wie die drylin W Profilschienenführung zeichnen sie sich durch leisen Lauf aus.

Die drylin T Führungen stellen eine kostengünstige, schnelle Alternative zu den Lösungen mit Kugeln oder Rollen dar. Baugleiche Anschluss- und Bohrmaße ermöglichen Ihnen die problemlose Umrüstung vorhandener Konstruktionen auf die wartungsfreie igus Lineartechnik.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH