Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Profilschienen aus dem drylin® W Programm


Profilschienen Produkte

Einzelschienen

Linearsystem drylin W Einzelschiene
  • Weniger Montageaufwand mit Loslager
  • Hohe Variabilität in der Montage
  • Ausgleich bei Fluchtungsfehlern mit Loslager
Einzelschiene kaufen

Doppelschienen

Linearsystem drylin W Doppelschiene
  • Kippsicher
  • Schnelle Montage
  • Viele Baugrößen lieferbar
Doppelschiene kaufen

Hochprofilschienen

Linearstystem drylin W Hochprofilschiene
  • Für extrem hohe Lasten
  • Variabel in der Befestigung mit Nutensteine
  • Besonders für Antriebstechnik geeignet
     
Hochprofilschiene kaufen

Gebogene Linearführung

gebogene linearführung
Gebogene Schiene kaufen

Anwendungsbeispiele

banner aigro

AIGRIO UP

Der Unkrautbekämpfungsroboter von AIGRO UP mit drylin® W Profilschienen und Lineargehäuse von igus®.
Zum Beitrag
Velolift

MAX Velolift

Der MAX Velolift von Rad9 für die Montage von Fahrrädern mit den drylin® W Doppelschiene und Lineargehäuse von igus®.
Zum Beitrag
Fiedler

Kommunalfahrzeuge

Das Kommunalfahrzeug von Fiedler mit dem drylin® W Doppelschiene WS und drylin® W Gehäuselager von igus®.
Zum Beitrag
banner

SLIDE

Der SLIDE von InGymNeering besteht aus der Profilführung drylin® W und dem drylin® W Gehäuselager von igus®.
Zum Beitrag

Profilschienen für den dauerhaften Einsatz

drylin® W Profilschienen erlauben höchste Flexibilität bei der Konstruktion und eine einfache Montage durch den Einsatz von Einzel- oder Doppelschienen. Hartanodisiertes Aluminium wird als Schienenmaterial verwendet und sorgt für beste Reibwerte und geringe Verschleißergebnisse bei Profilschienen. Besonders leicht ist das robuste Hochprofil aus Carbon. Die vielfältigen Möglichkeiten erlauben den Einsatz der drylin® W Profilschienen in vielen Anwendungen - auch unter extremen Bedingungen. 
  • Schnelle und einfache Montage
  • Wartungsfrei
  • Schmutz resistent
  • Leicht und Robust
  • Leiser Lauf
drylin W Schiene und Schlitten konfigurieren

Mehr über drylin® W Profilschienen

Schnelle Montage der drylin W Linearführung

Montagekosten sparen

Einfache und schnelle Montage durch Doppelschienen statt zwei parallell montierten Einzelschienen
 
Hohe Flexibilität mit Einzelschienen für Lineartechnik

Mehr Flexibilität

In der Konstruktion durch flexible Abstände mit parallelen Einzelschienen
 
 
 
Leichte Linearführung drylin W

Gewichtsoptimierte Profilschienen

Mit extrem leichten und zugfesten Karbon-Schienenmaterial. Bis zu 60 % Gewicht sparen.
 

Korrosionsbeständige Linearprofile

Profilschinenen aus Edelstahl

Maschinenelemente aus Edelstahl müssen vielen Elementen trotzen. Hitze, Druck, Seewasser, flüssigen und gasförmigen Medien wie Reinigungsmittel und anderen Chemikalien. Linearsysteme aus Edelstahl 1.4571  und 1.4301 sind besonders widerstandsfähig und finden ihren Einsatz in Umgebungen mit besonders extremen Bedingungen - zum Beispiel in den Branchen:
  • Lebensmittel- und Abfüllindustrie
  • Fleichverarbeitung
  • Hafen- und Krananlagen
  • Yachtbau
  • Chemische Industrie
  • Galvanik
  • Medizin- und Rehatechnik
  • Verpackungsindustrie
Edelstahl-Profilschiene kaufen
drylin W Profilschienen in Edelstahl

Die besonders leichte Linearprofilschiene

Die Carbon-Profilschiene ist besonders leicht und zugfest

Die Profilschien WSPC aus Carbon ist bis zu 70 % leichter als Linearschienen aus Aluminium oder Edelstahl. Besonders im Flugzeugbau oder in der Autoindustrie findet die drylin® W Carbonschiene mit eckigem Profil ihren Einsatz. Der Vollkunststoff-Schlitten WWPL-06-30-06 aus einem iglidur® Material wurde speziell für die Carbonschiene entwickelt und weist beste Reib- und Veschleißwerte auf. 
Die Röntgentransparenz ist ein weiterer Vorteil des Kohlenfaserstoffs. Damit wird das Material auch oft in der Medizintechnik oder Messtechnik eingesetzt.
  • Extrem leicht
  • Röntgentransparent
  • Hochfest und widerstandsfähig
  • Metallfrei
  • Unmagnetisch
  • Auch mit Antrieb (Spindel / Zahnriemen) lieferbar
Carbon-Profilschiene kaufen
drylin W Carbonschiene mit Kunststoffschlitten

nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

drylin® Lineartechnik setz keinen einzigen Tropfen Schmieröl ein. Zusätzlich erzeugen unsere tribologisch optimierten Werkstoffe weniger Mikro-Abrieb im Vergleich zu handelsüblichen Kunststoffen. Eine längere Lebensdauer trägt ebenfalls zu einer positiven Umweltbilanz bei.
Mehr Informationen

Allgemeines über drylin®


 

Optimale Konstruktionen mit drylin® W Profilschienen für Linearführungen 

Optimale Lösungen für die Konstruktion von Linearsystemen benötigen Bauelemente, die sich einfach miteinander kombinieren und präzise an die Gegebenheiten der Praxis anpassen lassen. Die igus GmbH bietet Ihnen mit dem drylin W Baukastensystem die ideale Grundlage für die Gestaltung Ihres Projektes. Einen wesentlichen Bestandteil der Konstruktion bilden die Schienen für die Linearführung, die die igus GmbH in einer großen Variantenvielfalt für Sie bereithält.

 

Wegweisend für die Lineartechnik: die Schiene 

Die Profilführungsschienen haben vielfältige Aufgaben. Sie müssen die gesamte Konstruktion sicher aufnehmen. Sie legen die Bahn der bewegten Teile fest. Sie bestimmen den störungsfreien, ruhigen und reibungsarmen Lauf der Schlitten mit. Um diesen Aufgaben in den unterschiedlichen Anwendungsfällen zuverlässig gerecht zu werden, bietet Ihnen der drylin W Baukasten eine Auswahl an Profilformen, Materialien und Bauarten, die Sie sonst kaum finden können.

Bei den Profilformen haben Sie die Wahl zwischen eckigen und runden Profilen. Auf runden Profilen richten sich die Schlitten durch ihr Eigengewicht besonders präzise aus. Der Vorteil eckiger Profile für Linearführungen besteht in der breiten Auflagefläche, die eine sehr gute Vibrationsdämpfung bewirkt. Außerdem können Sie eckige Profile sowohl für Loslager als auch für Festlager verwenden.

Mit der Materialauswahl bestimmen Sie die Beständigkeit und das Gewicht Ihrer Profilführung. Die Schiene stellen wir für Sie aus hartanodisiertem Aluminium, Edelstahl oder Carbon her.

 

Unübertroffene Vielfalt an Bauarten der Profilschienen für die Linearführung

Die igus GmbH stellt Ihnen im drylin W Baukasten Einzelschienen und Doppelschienen in flacher Bauart oder mit Hochprofil zur Verfügung. Darüber hinaus erhalten Sie gebogene Schienen, Schienen mit Rasterführungen und spezielle Sliderschienen für Kameraführungen.

Bei der Verwendung von Doppelschienen nutzen Sie die Vorteile der gleichmäßigen Lastverteilung und der schnellen Montage. Die schnelle Montage ergibt sich aus der einhundertprozentigen Parallelität der Profile, wodurch ein aufwändiges Ausrichten vermieden wird.

Einzelschienen erlauben Ihnen die perfekte Ausnutzung des Bauraums. Die Einzelschienen lassen sich waagerecht, senkrecht und über Kopf anordnen. Es sind auch Übereck Konstruktionen möglich.

Flache Schienen zeichnen sich durch niedriges Gewicht und platzsparende Konstruktion aus. In Schienen mit Hochprofil sind Hohlräume vorhanden, die Sie für die geordnete Verlegung von Kabeln undAntrieben wie Spindelantriebe oder Zahnriehmenantriebe nutzen können.

Gebogene Schienen lassen die Realisierung von Richtungsänderungen im Bahnverlauf zu. Sie bekommen bei igus Viertel- oder Halbkreisbögen, die mit tangentialen Ausläufen versehen sind. Damit erreichen Sie einen perfekten Übergang zu geraden Linear-Schienenabschnitten. Bei Bedarf liefern wir Ihnen auch konvex gebogene oder als Vollkreis ausgeführte Schienen.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH