Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

drylin® W Profilschienenführungen

Einbaufertiges System oder modularer Baukasten. Die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten von drylin® W Profilschienenführungen ergibt sich aus der großen Zahl unterschiedlicher Bauteile, die sich miteinander kombinieren lassen. Wir bieten über 50 unterschiedliche Profile (Baugrößen / Geometrie / Oberflächen), viele Lineargleitlager und Linearschlitten. drylin® W eignet sich für den Einsatz in allen Branchen, ob Lebensmittelbereich, Werkzeugmaschinenbau, Interior oder DIY. Alle Bauteile inkl. Schienen können in Wunschlänge im Online-Shop bestellt werden. 

Fragen Sie unseren Experten

banner_questions_for_experts Der igus® Experte berät Sie gerne und unverbindlich.
 
Hier Kontakt aufnehmen

drylin® W Musterbox

core box Überzeugen Sie sich selbst von unseren drylin® W Profilführungen mit unserer Musterbox.
Broschüre downloaden
Musterbox anfordern

Konfigurator

icon button Noch nicht das richtige Produkt dabei gewesen? Konfigurieren Sie sich Ihre eigene Lineareinheit.
 
Zum Konfigurator

Die Komponenten der drylin® W Profilführung

Profilschienen

drylin® W Profilschiene
  • Über 50 unterschiedliche Schienenprofile
  • Einzelschiene, Doppelschiene, Hochprofile 
  • Schienenlängen bis 4.000 mm
 
Profilschienen hier kaufen

Profilschlitten

drylin® W Profilschlitten
  • Einbaufertige Schlitten für Doppelschienen
  • Länge, Breite und Funktion wählbar
  • Abmessungsgleiche Varianten zu Kugelumlauf
 
Profilschlitten hier kaufen

Lineargehäuse

drylin® W Lineargehäuse
  • Gehäuse aus Kunststoff, Zinkdruckguss und Aluminium, Edelstahl 
  • Gleitfolien aus 7 igus® Hochleistungspolymere 
  • Viele Funktion wie Vorspannung, Spieleinstellung, Handklemmung usw. 
Gehäuselager hier kaufen

Anwendungsbeispiele

banner aigro

AIGRIO UP

Der Unkrautbekämpfungsroboter von AIGRO UP mit drylin® W Profilschienen und Lineargehäuse von igus®.
Zum Beitrag
Velolift

MAX Velolift

Der MAX Velolift von Rad9 für die Montage von Fahrrädern mit den drylin® W Doppelschiene und Lineargehäuse von igus®.
Zum Beitrag
Fiedler

Kommunalfahrzeuge

Das Kommunalfahrzeug von Fiedler mit dem drylin® W Doppelschiene WS und drylin® W Gehäuselager von igus®.
Zum Beitrag
banner

SLIDE

Der SLIDE von InGymNeering besteht aus der Profilführung drylin® W und dem drylin® W Gehäuselager von igus®.
Zum Beitrag

Vielfalt durch das modulare Baukastenprinzip

Die Vorteile im Überblick:

  • 14 Schienenprofile, 50 Schlittenvarianten
  • 100 % wartungs- und schmierfrei
  • Korrosionsbeständig und hygienisch
  • Verschleißfest
  • Beständig gegen Schmutz, Staub und Feuchtigkeit
  • Sehr leiser Lauf
  • Bis zu 40 % günstiger als Kugelumlaufführungen
Zum drylin® W Shop

Warum drylin® W Profilführungen?

Robust

Weniger Montagezeit

Schnellere Montage durch Doppelschienen statt zwei parallell montierten Einzelschienen
Icon Eigenschaft

Große Materialvielfalt

Für viele Anwendungen (z.B. Automation, Lebensmittelindustrie, Medizintechnik, Pharmaindustrie)
Icon Eigenschaft

Mehr Ergonomie

Mit gebogenen Schienen mehr Gestaltungsfreiheit z.B. von Arbeitsplätzen
Icon Eigenschaft

Leichtlaufend

Schlitten mit Hybrid-Rollenlager für einen leichten Lauf
Icon Eigenschaft

Gewichtsoptimiert

Mit extrem leichten Carbon-Schienenmaterial
Icon Eigenschaft

Mehr Variabilität

In der Konstruktion durch flexible Abstände mit parallelen Einzelschienen

drylin® W Hybrid-Rollenlager

Wenn es besonders leichtlaufend sein soll

Bei einem Hybrid-Linearlager wirkt eine Kombination aus Gleit- und Rollenlager zusammen: Integrierte Rollen erzielen geringe Antriebskräfte, während die Gleitwirkung der Gelitlager von Querkräften schützt. Diese Kombination ermöglicht die Absorption von Missbrauchkräften:

1. Reduzierung der Reibwerte
2. Reduzierung der erforderlichen Antriebskraft
3. Funktion des Systems ohne Einschränkung der 2:1-Regel
Mehr Informationen
Hybrid_Rollenlager_mit_Schrift
Profilführungen

drylin® W Profilführungen

Robust, schwingungsdämpfend für hohe Lasten und lange Lebensdauer

Das Konzept der Lineargleitlager unterscheidet sich von den Linearlagern mit Kugelumlauf in der Art der Bewegung. Gleitlager rollen nicht, sie gleiten. Die Lagerungs-Elemente werden nicht durch rollende Stahlkugeln voneinander getrennt, sondern gleiten ohne Wälzkörper direkt auf der Schiene oder Welle. 

nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

drylin® Lineartechnik setz keinen einzigen Tropfen Schmieröl ein. Zusätzlich erzeugen unsere tribologisch optimierten Werkstoffe weniger Mikro-Abrieb im Vergleich zu handelsüblichen Kunststoffen. Eine längere Lebensdauer trägt ebenfalls zu einer positiven Umweltbilanz bei.
Mehr Informationen

Allgemeines über drylin® W


Profilführung drylin® W - für mehr Prozesssicherheit

Die Profilführung ist ein kleines aber immanent wichtiges Detail beim Realisieren vieler Prozesse. Wo immer eine Anwendung entlang einer linearen oder radialen Bahn eingerichtet werden soll, sind Profilschienen ein geeignetes Mittel dazu. Profile überzeugen durch Formstabilität, Verwindungssteifigkeit und einfache Bearbeitbarkeit. Mit igus haben Sie einen Spezialisten an Ihrer Seite, der Sie in die Welt der dynamischen Prozesse mit Profiltechnik von heute und morgen begleiten kann.

Profilführung - viele Bauteile, ein Produkt

  • Schiene
  • Schlitten
  • Gehäuse
  • Gleitfolie

Die Schiene ist das eigentliche Profil. Sie bildet die Gleitbahn, entlang der sich die Anwendung bewegt. Die Anwendung wird auf dem Schlitten montiert. Der Schlitten besteht aus einer Grundplatte mit Gehäusen für die Gleitfolien. Die Gehäuse halten die Gleitfolie in Form, damit diese entlang des Profils sicher gleiten kann. Dafür haben die Gehäuse Justiermöglichkeiten, mit denen Sie die Gleitfähigkeit und das Spiel exakt passend für Ihre Anwendungen einstellen können. Die Gleitfolie ist der Kontakt vom Schlitten zum Profil. 

Die modulare Profilschienenführung drylin W für maximale Variabilität

Profilschienenführung drylin W im Baukasten an. Damit geben wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre Profilführungen optimal an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Dabei bieten wir Ihnen nicht nur eine große Auswahl an Designs und technischen Konzepten an. Mit einer ebenso großen Auswahl an unterschiedlichen Materialien können Sie Ihre Profilschienen noch besser auf die Prozesse in Ihrem Unternehmen optimieren.

Folgende Varianten für Ihre Linear-Anwendung:

  • 14 unterschiedliche Profiltypen in unterschiedlichen Größen aus Aluminium, Karbon oder Edelstahl
  • 50 unterschiedliche Schlittentypen aus Aluminium und Zinkdruckguss, Karbon oder igildur Kunststoff
  • 15 verschiedene Gehäuselager aus Aluminium, Zinkdruckguss oder Edelstahl
  • 6 verschiedene Gleitführungen aus unterschiedlichen igildur Kunststoffen

Wartungsfrei

Eine große Auswahl bringt auch eine große Verantwortung. Damit Sie ihre Profilschienenführung wirklich optimal für Ihre Anwendungen gestalten können, bieten wir Ihnen eine umfassende Beratung an. Wir zeigen Ihnen, was Sie für Ihre Profilschienenführung für Schlitten, Schienen, Gehäuselager und Gleitfolien ideal miteinander kombinieren können. Mit innovativen Designs und modernen Materialien können wir weit mehr als nur das technisch effizienteste Optimum für Ihre Anwendungen umsetzen. Darüber hinaus erreichen wir durch unsere iglidur Gleitfolie auch eine exakt berechenbare Lebensdauer. Mit dieser zuverlässigen Kalkulierbarkeit können Sie die Wartungsschritte so planen, dass die Lebensdauer der gesamten Profilführung exakt zur Dauer der Anwendung angepasst werden kann.

Profilführung für Antriebstechnik

Mit einem Linearantrieb kann der Schlitten entlang der Führungsschienen bewegt werden. Neben den Linearmotoren werden Spindel- oder den Riemenantriebe angeboten. Diese beiden technischen Ansätze geben Ihnen die ideale Auswahl zwischen maximaler Präzision oder Schnelligkeit.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH