Portalroboter

gantry-workspace

Linienportal mit 2 Achsen, Flächenportal mit 3 Achsen oder Raumportal mit 4 Achsen

Die Portalroboter von igus bestehen aus vorgefertigten drylin Linearachsen und igus Schrittmotoren. Nach dem Prinzip Build-or-buy entscheiden Sie selbst, ob Sie ein vormontiertes Portal erhalten oder Ihren Roboter selbst zusammenbauen wollen. Ein weiterer Vorteil von igus Portalrobotern: Die Steuerung ist als kompletter Schaltschrank oder als Hutschienen-Version erhältlich – ganz nach Ihrem Bedarf. Die Einsatzgebiete reichen von Palettieranwendungen mit hoher Traglast, über schnelles Pick-and-Place bis hin zu präzisen Klebeanwendungen.
  • Plug-and-play Steuerungshardware inklusive kostenloser Software
  • Standard-Portalroboter oder nach individuellem Maß
  • Kurze Lieferzeiten
Portalroboter im Shop anschauen

igus® Portalroboter Tech Facts

Strength

Bis zu 85 kg Nutzlast

Reichweite

Bis zu 3000 x 3000 x 1000 mm Reichweite

Joints

Bis zu 3 Freiheitsgraden

Speed

Geschwindigkeit max. 20 Picks / min

Präzision

Wiederholgenauigkeit ±0,5 mm

Umgebungstemperatur Icon

Umgebungstemperatur 0-50°C



igus Robot Control

Die kostenlose und lizenzfreie Software

Die igus® Portal-Roboter sind kompatibel mit der igus® Robot Control-Robotersteuerung. Die zugehörige Software können Sie vorab kostenlos runterladen und testen. Programmieren Sie ganz einfach Ihre Portal-Roboterlösung.
Mehr zur igus Robot Control
iRC Software Portal Roboter

Portale in Action


Aktuelle igus Portal-Modelle

Linienportal DLE-LG-0002

DLE-LG-0002
Im Shop ansehen

Flächenportal DLE-FG-0006

DLE-FG-0006
Im Shop ansehen

Raumportal DLE-RG-0014

DLE-RG-0014
Im Shop ansehen

Standard-Portalroboter ab Lager

Manchmal muss es schnell gehen. Und für diesen Fall gibt es eine Auswahl an vorkonfektionierten Portalrobotern in den gängigsten Größen ab Lager.

Das bedeutet für Sie: Innerhalb von 24 Stunden ist Ihr Portal versandfertig und macht sich auf dem Weg zu Ihnen.
Zu den 24 hrs-Portalen
igus-flächenportal


Online-Shop

Low Cost Automation Online-Shop Entdecken Sie unsere Portalroboter und viele weitere Roboterarten in unserem Online-Shop - die Adresse für kostengünstige Robotik.

Portalkonfigurator

portalkonfigurator Mit den Low Cost Automation Konfiguratoren maßgeschneiderte Produkte erhalten. Entdecken Sie jetzt den Portalkonfigurator.

Demo-Termin

Rebel live Demo-Termin Im kostenlosen Video-Call können Sie Ihre Fragen direkt mit einem Automatisierungsexperten besprechen und die Portalroboter live erleben.
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG