Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Wann nehme ich Polysorb Tellerfedern?
zur Verwirklichung spezieller flacher Federkennlinien, die bei Metall nur mit erheblichem Aufwand (geschlitzte Ausführungen) möglich sind
bei Ausgleich von Axialspiel und Fertigungstoleranzen
bei Schwingungskompensierung
bei Geräuschdämpfung
wenn ein antimagnetischer Werkstoff gewünscht ist
für elektrische und wärmetechnische Isolation
Wann nehme ich Polysorb Tellerfedern nicht?
wenn über weite Temperaturbereiche konstante Federkräfte erforderlich sind
wenn hohe Federkräfte gewünscht werden
Medium | Beständigkeit | |
iglidur® J | iglidur® A500 | |
Alkohole | + | + |
Kohlenwasserstoffe | + | + |
Fette, Öle nicht additiviert | + | + |
Kraftstoffe | + | + |
verdünnte Säuren | 0 bis - | + |
starke Säuren | - | + |
verdünnte Basen | + | + |
starke Basen | + bis 0 | + |
iglidur® | Standardumgebung | gesättigt im Wasser |
J | 18 | 15 |
A500 | 24 | 23 |
De [mm]: |
|
Di [mm]: |
|
Artikel-Nr.* | Richtwerte: Federwege und -kräfte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De | D1 | t | h0 | F1,0 | M | |||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | [g] | |||||||||
JTEM-05 | 10 | 5,2 | 0,5 | 0,25 | 5 | 0,04 | 2,99 EUR | |||||||
JTEM-06 | 12,5 | 6,2 | 0,7 | 0,3 | 10 | 0,11 | 3,15 EUR | |||||||
JTEM-08 | 16 | 8,2 | 0,9 | 0,35 | 16 | 0,2 | 3,17 EUR | |||||||
JTEM-10 | 20 | 10,2 | 1,1 | 0,45 | 24 | 0,33 | 3,24 EUR | |||||||
JTEM-12 | 25 | 12,2 | 1,5 | 0,55 | 45 | 0,85 | 3,67 EUR | |||||||
JTEM-16 | 31,5 | 16,3 | 1,75 | 0,7 | 65 | 1,44 | 4,12 EUR | |||||||
JTEM-20 | 40 | 20,4 | 2,25 | 0,9 | 130 | 3,1 | 4,35 EUR | |||||||
A500TEM-05 | 10 | 5,2 | 0,5 | 0,25 | 8 | 0,04 | 4,94 EUR | |||||||
A500TEM-06 | 12,5 | 6,2 | 0,7 | 0,3 | 15 | 0,11 | 5,20 EUR | |||||||
A500TEM-08 | 16 | 8,2 | 0,9 | 0,35 | 24 | 0,2 | 6,08 EUR | |||||||
A500TEM-10 | 20 | 10,2 | 1,1 | 0,45 | 35 | 0,33 | 6,14 EUR | |||||||
A500TEM-12 | 25 | 12,2 | 1,5 | 0,55 | 70 | 0,85 | 7,92 EUR | |||||||
A500TEM-16 | 31,5 | 16,3 | 1,75 | 0,7 | 85 | 1,44 | 11,15 EUR | |||||||
A500TEM-20 | 40 | 20,4 | 2,25 | 0,9 | 150 | 3,1 | 15,34 EUR |
Die Richtwerte für die Federwege und -kräfte stellen gerundete Durchschnittswerte dar.
* Material:
iglidur® J: JTEM, Standard
iglidur® A500: A500TEM, hohe Temperatur- und/oder Chemikalienbeständigkeit
F | = Kraft |
S | = Federweg |
De | = Außendurchmesser [mm] |
D1 | = Innendurchmesser [mm] |
t | = Dicke des Einzeltellers [mm] |
h0 | = maximale Einfederung [mm] |
F1,0 | = Federkraft bei 100% Einfederung [N] |
M | = Gewicht eines Einzeltellers [g] |