Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Langblebige Lagertechnik für PV-Anlagen

Solartracker, fest installierte Anlagen und Floating PV ohne Wartung zuverlässig bewegen

Starke UV-Strahlung, Hitze, Wind, Staub: PV-Anlagen müssen unter extremen Umgebungsbedingungen funktionieren. Mit über 18 Jahren Erfahrung im Solar-Sektor bieten wir Standard- und kundenindividuelle Lösungen an, die genau diesen Anforderungen gerecht werden. Unsere Gelenk-, Gleit und Linearlager aus Hochleistungspolymeren sind zum Beispiel in nachgeführten PV-Trackersystemen, Festaufständerungen, schwimmenden Photovoltaik-Anlagen (Floating PV) und in Reinigungssystemen erfolgreich im Einsatz. 

Die Vorteile unserer Lager:
  • UV-beständig, schmier- und wartungsfrei
  • Geräuscharmer Betrieb ohne Drehmomentschwankungen
  • Geringste Reibungskoeffizienten durch tribo-optimierte Kunststoffe
  • Geeignet für enge Einbauräume
  • Unempfindlich gegen Schmutz und Staub
  • Hohe, berechenbare Lebensdauer
  • Geringe Kosten
Trackersystem, Festaufständerung, Floating PV und Reinigungssystem

Kostenlose Musterbox bestellen

Musterbox Photovoltaik Überzeugen Sie sich von der Qualität unserer Produkte und testen Sie unsere wartungsfreien Polymer-Lager für die PV-Technik. In der Box enthalten sind: ein geteiltes igubal Stehlager für Vierkantprofile, eine Halbschale für Solartracker, ein Flanschlager, ein Gelenkkopf sowie drei verschiedene Gleitlager.
Jetzt bestellen

Whitepaper herunterladen

Whitepaper Solartechnik 25 Jahre Laufzeit bei Staub, Hitze und UV-Strahlung, im besten Fall ohne Ausfälle und bei minimiertem Wartungsaufwand: Welche Anforderungen an die Lagerungen von einachsigen Solartrackern gestellt werden und welche Lösungen wir hierfür anbieten, lesen Sie in diesem Whitepaper.
Jetzt downloaden und lesen

Top-Produkte für Photovoltaikanlagen

Neuheiten:

Geteiltes Stehlager mit Vierkantkalotte, Maßreihe E
Geteiltes Stehlager mit Vierkantkalotte, Maßreihe K
igubal ESRM
Geteiltes Stehlager, passend für Vierkant- und Rundprofile
Linie orange

Extra UV-beständige Werkstoffe

Mit solarmid haben wir einen Gehäuse-Werkstoff und mit iglidur P UV ein Kalotten-Material für die Solarbranche entwickelt, geeignet insbesondere für 2P-Trackerapplikationen, wo die Lager direkten Sonnenlicht über Stunden hinweg trotzen müssen. Im realen Test überzeugen die Materialien mit einer besonders hohen UV-Beständigkeit.

Sie haben Interesse und wollen die Werkstoffe in Ihrer Anwendung testen? Dann sprechen Sie uns an!

igubal Stehlager ESQM in Solaranlagen

Geteiltes Stehlager für Vierkantprofile

  • Geteilte Ausführung von Gehäuse und Kugelkalotte
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Einfache Montage und Demontage
  • Für hohe Standzeiten bei hohen Belastungen
Mehr zum Stehlager igubal ESQM
igubal Metall-Gelenkkopf KARM in Solaranlage

Metall-Gelenkkopf mit Außengewinde

  • Für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen
  • Langzeitgeeignet für Temperaturen -40 bis +90 °C
  • Unempfindlich gegen Schmutz, Staub und Nässe
  • Wartungsfreier Trockenlauf
Mehr zum Gelenkkopf igubal KARM
drylin Gewindemutter in Photovoltaik-Tracker

Trockenlaufende Gewindetechnik

  • Schmier- und wartungsfrei
  • Unempfindlich gegen Schmutz, Staub und Nässe
  • Geringer Reibwert – niedrige Verschleißraten
  • Temperaturbeständig
  • Verschiedene Formen
Mehr zur drylin Gewindetechnik
iglidur PRT-04 verzahnt und nicht-verzahnt

Drehverbindung, Drehkranz

  • Mit Gleitelementen aus verschleißfestem Hochleistungskunststoff
  • 100 % schmier- und wartungsfrei
  • Unempfindlich gegen Schmutz und Feuchtigkeit
  • Ringe aus anodisiertem Aluminium oder Edelstahl
Mehr über iglidur PRT-Drehkränzen
igubal Flanschlager EFOM mit 2 Befestigungslöchern

Flanschlager mit 2 Befestigungslöchern

  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Absolut korrosionsbeständig
  • Sehr geringes Gewicht
  • Wartungsfreier Trockenlauf
Mehr zum igubal Flanschlager EFOM
Stäbe und Platten aus iglidur Halbzeug

Kunststoff-Halbzeuge

  • 100% wartungs- und schmierfrei
  • Überragende Verschleißfestigkeit
  • Beständig gegen Schmutz, Staub und Feuchtigkeit
  • Kein Mindestauftragswert, ab Stückzahl 1
Mehr über iglidur Halbzeuge

Solarstehlager überzeugen im Labortest


Im hauseigenen 3.800 Quadratmeter großen igus Testlabor wurden igubal Stehlager für Solarmoduledie auf ihre Lebensdauer, Verschleißfestigkeit und Belastbarkeit unter realen Belastungen des täglichen Bewegungsablaufes, zeitgerafft simuliert, untersucht.

Die erreichte Anzahl von Bewegungen unter einer Last von 1,5 Tonnen entsprach einer Lebensdauer von 72 Jahren.
igubal Solarstehlager im Labortest

Erfolgreich im Einsatz

PV-Nachführsystem von Axiom Research Labs

Zuverlässige Nachführung mit igubal Stehlagern

Damit die tägliche Nachführbewegung der Solar-Einheiten perfekt funktioniert, setzt die indische Firma Axiom Research Labs auf unsere robusten igubal ESQM-Stehlager – eine "Fit-and-Forget"-Lösung, denn sie sind über ihre gesamte Lebensdauer von 25 Jahren wartungsfrei.
PV-Tracker Tecno Sun

Langlebig bei jeder Witterung: Gleitlager im PV-Tracker

Nachführsysteme von TecnoSun Solar Systems punkten durch Kosteneffizienz dank niedriger Bauhöhe. Im Traktionsring sind iglidur P-Gleitlager im Einsatz. Sie trotzen jeder Witterung, sind schmutzunempfindlich und halten hohen Belastungen durch aufliegende Schneemassen problemlos stand.
PV-Reinigungsroboter

Saubere Lagerlösungen für Solarflächen-Reinigungsgerät

Der ferngesteuerte Reiniger von TG hyLIFT befreit Solarflächen von Feinstaub, Vogelkot und Flechten. In den Rädern kommen medienbeständige iglidur P-Gleitlager, in der rotierenden Bürste selbst­einstellende igubal Flanschlager zum Einsatz, die bei anhaltendem Kontakt mit Wasser und Reinigungsmitteln problemlos arbeiten.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH