Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

readychain® Neuheiten 2021


readychain® micro-speed...

... Machen Sie Ihre Energieführungskette steckbar

plug-in e-chain
Technik verbessern:
  • Einfachste Befestigung in Ihrer Anwendung
  • Integrierte Zugentlastung und Dichtung

Kosten senken:
  • 80 % Montagezeit sparen
  • Optimierte einbaufertige Baugruppen
  • Servicefall: einfach abstecken, neu einstecken, fertig

  
Zur readychain® micro-speed

readychain® Snap-on Carrier ...

... Erweitern Sie Ihre modulare Schnittstelle schnell & flexibel

snap-on carrier
Technik verbessern:
  • Andere Steckstellen einfach direkt an der Schnittstelle befestigen
  • Alle Übergabepunkte zentral an einem Ort

Kosten senken:
  • Klick und fest
  • Werkzeuglose Montage

  
Zum Snap-on Carrier

AIDA Verlängerungsleitungen

Anschlussfertige AIDA Verlängerungsleitungen für die Automation

AIDA Verlängerungsleitungen
Technik verbessern:
  • 50 % reduzierte Montageaufwand durch Push-Pull-Technik
  • Bestehende Roboter-Anlagen und Schnittstellen mit endgetesteten Verlängerungen flexibel erweitern
Kosten senken:
  • Unterschiedliche Leitungsqualitäten und Preisklassen: Sie verwenden in Ihrer Roboteranwendung die Leitung mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis
Zu AIDA Verlängerungsleitungen

Konfektionierte Single Pair Ethernet

Einfache und sichere Datenkommunikation in Ihre Anlage

readycable Single Pair Ethernet
Technik verbessern:
  • Energiekettetaugliche Ethernet-Kommunikation für die gesamte Anlage
  • 25 % dünner wie CAT5e, bei gleicher Datenübertragungsrate
Kosten senken:
  • 25 % geringerer Biegeradius im Vergleich zur CFBUS.PUR.045
  • 20 % Kostenersparnis im Vergleich zur CAT5e Leitung (CFBUS.PUR.045)
  • Zeitersparnis weil anschlussfertig konfektioniert

SteckverBINDER Sets

Original M8/M12 Servicepacks von Binder direkt ab Lager

SteckverBINDER Sets
Technik verbessern:
  • Zuverlässige Anschlusstechnologie
  • Ausgezeichnete Zugentlastung
Kosten senken:
  • Keine Mindermengenzuschläge, ab Stückzahl 1
  • Lieferantenanzahl reduzieren
Zu Binder Steckverbinder

Bosch Rexroth EPLAN Makros

... 50 % schneller konstruieren ...

Bosch Rexroth ePLAN Makros
Technik verbessern:
  • Automatische Generierung von Kabelplan, Stückliste und weiteren Konstruktionsdokumenten im CAE 
  • 7 Qualitäten je Leitung direkt in EPLAN verfügbar
Kosten senken:
  • 50 % Konstruktionszeit senken durch fertige EPLAN Makros
  • Digital konstruiert & sofort online bestellbar

readycable Siemens Hybridleitungen mit OCC

... Bauraum sparen und Konstruktionsaufwand senken ...

readycable Siemens Hybridleitungen mit OCC
Technik verbessern:
  • Bauraum und Gewicht: nur eine Leitung für Power und Daten
  • Automatische Generierung von Kabelplan, Stückliste und weiteren Konstruktionsdokumenten im CAE
Kosten senken:
  • Online mit Herstellernummer bestellen
  • Reduzierte Lagerhaltung: in 24 h ab Lager für Just-in-time Anlieferung
Zu Siemens Hybridleitungen

Neuheitenübersicht Leitungen

USP Bild

Neuheitenübersicht Energieketten

news e-ketten

Neuheitenübersicht smart plastics

news smart plastics


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG