Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
drylin E GRR pickandplace

Präzise & kraftvolle z-Achse

Die Anforderungen an die z-Achse in der Automation wachsen stetig. Präzision und Leichtbauweise sind Kernanforderungen für effiziente Pick & Place Anwendungen. Die neue GRR mit Zahnstangenantrieb orientiert sich genau daran. Transparente leichte Konstruktion durch Kunststoff und Aluminium. Präzision durch den Einsatz der neuen drylin® RW360CM-Lineargleitlager für mehr Systemsteifheit. Hublänge konfigurierbar bis zu 1000 mm, Lastaufnahme bis 100 N
Hier anfragen

technik verbessern mit igus news

Technik verbessern

  • drylin® R-Lineargleitlager RW360CM für geringes Spiel am Arbeitspunkt
  • sehr leicht durch hartanodisierte Hohlrohre aus Aluminium
  • Hohe Abstützung durch 120 mm Wellenabstand
  • Hohe Dynamik durch Zahnstangenantrieb
  • Für Lasten bis 10 kg
  • Robuste z-Achse für Portale
Kosten senken mit igus news

Kosten sparen

  • einbaufertige Systemlösung bis zum Motor und Steuerung
  • Pick & Place von Lasten bis zu 10 kg
  • Leichtes, gewichtsreduziertes Design
  • In Wunschhublänge
beweise der igus news

Beweise

  • GRR-20120 im Laborversuch getestet:
  • Last 5 kg; Geschwindigkeit 0,65 m/s:
    Beschleunigung; 4 m/s²; Zyklen: 444.754
recyclen mit igus news

Nachhaltigkeit

  • Leichtbauweise basierend auf Komponenten aus Kunststoff und Aluminium und für einen effizienten Betrieb
  • 100% schmier- und wartungsfreien Betrieb
  • 100 % sauber und hygienisch


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG