Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Alle drylin® E Antriebstechnik Neuheiten 2022


drylin® EGW – Endless Gear Linearmodul

... ein fast endlos erweiterbarer Antrieb ...

EGW-20120
Technik verbessern:
  • Zahnstangenelemente modular (endlos) erweiterbar
  • Für Anwendungen > 2.000 mm
Kosten senken:
  • Passend für drylin® W Standardschiene WS-20
  • Linearschlitten mit Wechsellager für Lagerwechsel
    direkt auf der Schiene
Beweise:
  • Last 200 N, Geschwindigkeit 1 m/s, Raumtemperatur,
    Gesamthubweg 15.000 mm/Zyklus, getestet 45.000 Zyklen
Nachhaltigkeit:
  • 100 % schmierfrei durch den Einsatz von igus®
    Hochleistungspolymeren allen Lagerstellen
  • Wartungsfrei durch selbstschmierende igus®
    Hochleistungspolymere


drylin® E Linearmodul mit dryspin® Gewindetechnik

... mehr Dynamik denn je ...

SLW-BB-25120
Technik verbessern:
  • Konfigurierbar mit 7 dryspin® Steilgewinden
  • Linearschlitten in verschiedenen Längen lieferbar
Kosten senken:
  • Einbaufertiges Linearmodul in mm genaue Wunschlänge
Beweise:
  • dryspin® Gewinde Ds20x80 in SHT-30: 500 N Axialkraft, 300 mm Hublänge, 0,6 m/min Vorschub, 7,6 U/min, Einschaltdauer 50%
  • Ergebnis: mind. Lebensdauer 123.094 Doppelhübe
Nachhaltigkeit:
  • 100% sauberer und hygienischer Betrieb
Mehr erfahren


drylin® E Lineartisch mit Schlittenklemmung

... sicher positioniert ...

Lineartisch mit Schlittenklemmung
Technik verbessern:
  • Klemmung direkt am Schlitten
  • Sicherung der Position insbesondere in vertikaler
    Einbaulage
     
Kosten senken:
  • Baugrößen 12, 20, 30 können sofort einbaufertig
    mit Schlittenklemmung geliefert werden
Beweise:
  • Klemmkraft abhängig vom Anzugsmoment des Klemmhebels. 
Nachhaltigkeit:
  • 100 % sauberer und hygienischer Betrieb
Mehr erfahren


drylin® E Schmaler Kreuztisch

... Arbeitsflächen von 200 x 200 mm ...

Schmaler Kreuztisch für Arbeitsflächen von 200x200mm
Technik verbessern:
  • Mit 48 Einzelachsbreite schmalster Kreuztisch der SLW Baureihe
  • Präziser Schlitten Monoblock
Kosten senken:
  • Ein Modul für 2 Verstellrichtungen
  • Individuelle Hublängen je Richtung möglich
Beweise:
  • dryspin® Gewinde Ds10X12 in SLW-BB-1030: 300 N Axialkraft, 150 mm Hublänge, 0,6 m/min Vorschub, 50 U/min, Einschaltdauer 50%
  • Ergebnis: mind. Lebensdauer 125.991 Doppelhübe
Nachhaltigkeit:
  • Saubere Gleitelemente anstatt geschmierter metallischer Kugeln
Mehr erfahren


drylin® E SHT-30 Linearmodul

... mehr Dynamik denn je ...

SHT-30 Linearmodul
Technik verbessern:
  • Konfigurierbar mit 7 dryspin® Steilgewinden
  • Ruhiger und vibrationsarmer Lauf
Kosten senken:
  • Einbaufertiges Linearmodul in mm genaue Wunschlänge
Beweise:
  • dryspin® Gewinde Ds20x80 in SHT-30: 500 N Axialkraft, 300 mm Hublänge, 0,6 m/min Vorschub, 7,6 U/min, Einschaltdauer 50%
  • Ergebnis: mind. Lebensdauer 123.094 Doppelhübe
Nachhaltigkeit:
  • 100% sauberer und hygienischer Betrieb
Mehr erfahren


SLW - schmaler & starker Aktuator

SLW starker & schmaler Aktuator
Technik verbessern:
  • Kompaktester SLW-Linearaktuator in
    Baugröße 10
Kosten senken:
  • Anschlussfertig bis hin zu Motor und Steuerung
Beweise:
  • 35 % Bauraumersparnis bei Systembreite
    im Vergleich zur bisher schmalsten Version
Nachhaltigkeit:
  • 100 % wartungsfrei durch Selbstschmierung
  • Sauber und hygienisch
Mehr erfahren


FDA Konforme Zahnriemenachse

FDA Konforme Zahnriemenachse
Technik verbessern:
  • Linearachse konform mit Hygienic Design
  • Lagerstellen FDA-konform durch iglidur® A160
  • Korrosions- und chemikalienbeständig
Kosten senken:
  • Anschlussfertige Linearachse
  • Einfach Reinigungsprozesse
Beweise:
  • ZLW-20120-ES, getestete Lebensdauer:
    Last 3 kg, Hublänge 1.000 mm, Geschwindigkeit
    0,5 m/s, Beschleunigung 2,0 m/s²; Einschaltdauer
    100 %, Doppelhübe 1.443.000
Nachhaltigkeit:
  • Keine Kontamination von Produktionsgütern
Mehr erfahren


Präzise & kraftvolle z-Achse

Präzise & kraftvolle z-Achse
Technik verbessern:
  • Robuste z-Achse für Portale
  • Für Lasten bis 10 kg
Kosten senken:
  • Anschlussfertig mit Motor und Steuerung
Beweise:
  • GRR-20120 im Laborversuch getestet
Nachhaltigkeit:
  • 100 % sauber und hygienisch
  • 100 % wartungsfrei durch selbstschmierende
    Polymere
Mehr erfahren


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG