Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)
A500

iglidur® A500 Zahnräder

Chemikalienbeständigkeit mit FDA-Konformität

Zahnräder aus iglidur® A500 sind für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Da sie eine außergewöhnlich gute Chemikalienbestänidigkeit besitzen, können sie dort eingesetzt werden, wo mit aggressiven Reinigern gearbeitet wird. Zahnräder aus iglidur® A500 eignen sich für die schwierigsten Einsätze im Umfeld der Maschinen für die Nahrungsmittelindustrie. iglidur® A500 ist ein sehr formbeständiger Werkstoff, mit hervorragender Verschleißfestigkeit selbst bei hohen Temperaturen.
tech-up

Technik verbessern

  • Konform gemäß EU-Verordnung 10/2011 EG
  • Chemikalienbeständig
  • FDA-konform
  • Temperaturbeständig von –100 °C bis +250 °C
  • Strahlungsbeständig
  • keine externe Schmierung notwendig
cost down

Kosten senken

  • Höhere Laufleistung
  • Ausfallzeiten in der Fertigung reduzieren
  • Wartungsfreiheit senkt Kosten für Schmiermittel und Wartungen
  • Wirtschaftliche Serienfertigung durch Spritzguss
proof

Bewiesen

Testparameter: Schwenkend 1440 °: 64 U/min,
M = 2,25 Nm, z = 30, m = 1, b = 6,5 mm
 


 
recycle

Nachhaltigkeit


A500 überzeugt mit hoher Lebensdauer im Test

iglidur® A500 Zahnrad gegen gängiges Hochtemperaturmaterial


Zyklen bis Zahnbruch
  • A500: 11.376 Zyklen
  • Gängiges Hochtemperaturmaterial: 2.514 Zyklen

 
Hier geht es zum Testlabor

Unser Experte stellt Ihnen die iglidur A500 Zahnräder vor



Musterbox - iglidur Zahnräder

Musterbox Lernen Sie unsere Zahnräder kennen. 
Bestellen Sie jetzt unsere kostenlose Musterbox rund um das Thema iglidur® Zahnräder und überzeugen Sie sich selbst.
Jetzt kostenlos bestellen!

Was ist iglidur?

Reagenzgläser Woraus bestehen iglidur Werkstoffe? 
Was steckt hinter dem Selbstschmier-Effekt? Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise von iglidur Gleitlagern.
iglidur Werkstoffe unter der Lupe

Individuelles Zahnrad anfragen

Zahnrad Sie benötigen ein individuelles Zahnrad?
Gerne kümmern wir uns auch um Ihre Sonderlösung.
 
Individuelle Zahnräder


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH