Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Teleskopschiene in schwarz von igus

Teleskopschienen in schwarzer Farbe - Auffällig unauffällig

Teleskopschienen NT-35 und NT-60 in schwarzen Anti-Reflex-Versionen

Unauffällig dunkel und reduzierte Lichtreflektionen sind genau die Vorteile der neuen AR-Serie der NT-Teleskopschienen die sich Kunden bei igus® gewünscht haben. Die schwarz eloxierte Serie an Teleskopen passt sich so unauffällig aber elegant jeder Anwendungsumgebung an und funktioniert da einfach zuverlässig. Als Teilauszug, Vollauszug oder Überauszug. Ohne Geräusche im Innen- als auch Außenbereich. Und das bis zu einer Auszugslänge von 2.000 mm.
Zum Produkt

NTP-27 in blau
Auch in Silber lieferbar! - Ab Stückzahl 1
NT-60 in silber
technik verbessern mit igus news

Technik verbessern

  • Teleskopschienen in zwei Baugrößen jetzt auch in schwarzer Optik
  • Unauffällige Integration in Maschinenumgebung und Interieur
  • Reduzierte Lichtreflexionen durch schwarze Oberfläche
  • Korrosionsbeständig für den Innen- und Außeneinsatz
  • Auszugslänge Baugröße 35 bis 600 mm,
  • Baugröße 60 bis 2.000 mm
Kosten senken mit igus news

Kosten sparen

  • Wunschgenaue Fertigung individueller Auszugslängen
  • Einbaufertig als Vollauszug, Teilauszug oder Überauszug
  • Teleskopschienen wahlweise silber oder in schwarz
  • Durch Verzicht auf rollende Kugeln sehr leise
  • Mechanismus für Rastung (Endlage oder individuell) möglich
  • Ab 1 Stück online bestellbar
beweise der igus news

Beweise

  • Getestet: NT-60 Tragfähigkeit von 180 N einer Schublade mit zwei hochkant eingebauten Teleskopschienen, Grundlänge 500 mm
  • Getestet: NT-35 Tragfähigkeit von 90 N bei einer Schublade mit zwei hochkant eingebauten Teleskopschienen, Grundlänge 250 mm
  • Getestet: Korrosionsbeständigkeit mit Salzsprühnebeltest NSS nach DIN EN 9227 / ASTM-B-117
recyclen mit igus news

Nachhaltigkeit

  • 100 % schmier- und wartungsfreier Betrieb,
  • Sehr leise durch Gleitbewegung anstatt Metallkugeln
  • Keine Kontamination der Anwendungsumgebung


Vielseitig einsetzbar

Unsere korrosionsbeständigen und hygienischen Teleskopschienen finden zu tausenden Anwedung. Nicht immer ist die Teleskopschiene unsichtbar. Um nicht nur mit Funktion, sondern auch im Design allen Ansprüchen gerecht zu werden, gibt es unsere NT Teleskopschienen auch in schwarzen Anti-Rexlex-Versionen.
 
NT Teleskopschiene Konstruktionszeichnung

Fragen Sie unsere Experten

igus Experte Michael Hornung Der igus® Experte Michael Hornung berät Sie gerne und unverbindlich.
Hier Kontakt aufnehmen

Aktuellen Katalog herunterladen

News HMI 2020 Bequem per Mausklick die PDF herunterladen und igus® kennenlernen.
Zu den PDF downloads

Weitere drylin® Produkte

shopping icon Entdecken Sie in unserem Onlineshop vielfältige Produkte und Lösungen für Ihre Probleme.
Zu den weiteren Produkten

Anwendungsbeispiele unserer drylin® Produkte


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG