Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
H3 Rundstab

Zäh, verschleißfest, beständig

iglidur® H3 Rundstäbe

Die Rundstäbe aus iglidur® H3 sind sehr strapazierfähig und zäher als vergleichbare Werkstoffe. Somit erreichen aus iglidur H3 gefertigten Bauteile eine höhere Lebensdauer als Bauteile aus iglidur® H1.
Entwickelt wurde iglidur® H3 vor allem zum Einsatz in Pumpen und anspruchsvollen Medien und überzeugt hier mit seiner geringen Feuchtigkeitsaufnahme.
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Verschleißfester als iglidur H1
  • Beständig gegen viele Chemikalien
Kosten senken

Kosten senken

  • Wartungsfreiheit reduziert Kosten für Schmiermittel und Wartungen
  • Bauteile aus iglidur H3 erzielen höhere Laufleistung als iglidur H1 in vielen Anwendungen
  • Günstigere Preise als vergleichbare metallische Lösungen
Beweise

Beweise

Im Test wurde der Verschleiß von iglidur H1 und iglidur H3 rotierend untersucht, p= 1 MPa, v= 0,3 m/s.

Verchleißtest mit V2A Welle
  • iglidur H1: 0,17 μm/km
  • iglidur H3: 0,11 μm/km
Verschleißtest mit X90 Welle
  • iglidur H1: 0,17 μm/km
  • iglidur H3: 0,16 μm/km
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Verbesserung der Verschleißeigenschaften

Diagramm
Verschleiß, p= 2 MPa, v= 0,3 m/s
Diagramm
Verschleiß rotierend, p= 1 MPa, v= 0,3 m/s


Unser Experte Ansgar Clemens stellt Ihnen unsere Neuheit vor!


Kostenlose Musterbox

Bestellen Sie jetzt unsere kostenlose Halbzeuge Musterbox, um die verschleißfesten und unterschiedlichen iglidur® Materialien auszuprobieren 
Jetzt Musterbox bestellen

Kostenlose Broschüre

Jetzt Halbzeuge Broschüre downloaden und mehr Anwendung von iglidur Halbzeugen erfahren. In der Broschüre finden Sie Informationen zu Eigenschaften und der Verarbeitung
Jetzt Broschüre downloaden



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG