Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Externe Drehachse für kreisförmige
Bewegungen robolink® D

robolink D Gelenk für UR Roboter Zertifiziert für Universal Robots Plus.

Erweitern Sie den Arbeitsbereich Ihres UR-Roboters

Mit der externen Drehachse robolink® D werden kreisförmige Bewegungen von Werkstücken ermöglicht. Oft werden diese auch Rundtische, Rundschalttische oder Drehtische genannt und ermöglichen einen kontinuierlich Transport zu unterschiedlichen Stationen eines Arbeitsschritts. Dadurch wird der Aktionsradius von Robotern erweitert und sie werden wesentlich flexibler in Ihren Anwendungen. Angetrieben wird die Drehachse elektromechanisch über ein Getriebe mit einer Übersetzung 48:1 mit einem Schrittmotor. 
Jetzt kaufen

technik verbessern mit igus news

Technik verbessern

  • Sehr leicht durch igus Hochleistungspolymere
  • Äußerst kompakt für Integration als externe Drehachse in der Robotik
  • Anschlussfertig inkl. Motor und dryve D1 Motorsteuerung
  • Mechanische Lebensdauer: min. 1.000.000 Zyklen
Kosten senken mit igus news

Kosten sparen

  • Kostengünstig durch Fertigung aus Kunststoff
  • Schnelle und einfache Adaption als externe Drehachse in der Robotik
  • Kompatibilität an Robotersysteme anderer Roboterhersteller, u.a. Universal Robots
beweise der igus news

Beweise

  • Einfache Montage in Sekunden
  • Wartungsfrei durch Verwendung von selbstschmierenden igus Polymeren
recyclen mit igus news

Nachhaltigkeit

  • Komplett schmierfreier Betrieb


Drehachse für Universal Roboter

Erweitern Sie den Arbeitsbereich Ihres UR-Roboters
mit zertifizierten igus® Produkten

Externe Drehachse robolink® D

Die UR+-zertifizierte Drehachse erweitert den Arbeitsbereich auch von Universalrobotern. Die Integration in das UR CAP-Steuerungssystem erfolgt über eine Plug & Play-Lösung, auf Wunsch mit anschlussfertigem Schaltschrank.
Sie erhalten alles aus einer Hand: passende Energieketten für die UR-Roboter, Anschlussleitungen, Drehachse

7. Achse für UR-Roboter mit drylin® ZLW

Neben der Drehachse bietet igus® die drylin® ZLW Linearachse für die Erweiterung des Arbeitsraumes für UR-Roboter. 
Sie erhalten: Zahriemenachse, Adapterkit für UR, Getriebe und Motor, Energieketten, auf Wunsch mit UR Cap Integration.
  • Hublänge bis 3000 mm im Standard. Weitere Hübe bis 6000mm sind auf Anfrage möglich
siebte Achse für Roboter

UR CAP Integration

UR CAP + Schaltschrankintegration

für drylin 7. Achse und externe Drehachse

Anschlussfertige Plug & Play- Lösung für die einfache Integration der 7. Achse oder externen Drehachse zu Universal Robots mit UR CAP.
Artikelnummer:
  • DLE-UR-0001 (7. Achse)
  • DLE-UR-0002 (Drehachse)

Technische Daten zur externen Drehachse

Artikelnummer: RL-D-50-A0210

  • Baugröße: 50
  • Übersetzung: 48:1
  • Motor: Motorkit Nema23XL mit Stecker und Encoder

Downloads

CAD Dateien im STEP Format für RL-D-50-A0210
Trulifter UR-Cap Bedienungsanleitung
Trulifter UR-Cap operating instructions

schneckengetriebe

drygear® Schneckengetriebe in verschiedenen Baugrößen

mit und ohne Motor erhältlich

  • Verfügbare Übersetzung sind: 48:1, 70:1
  • Das Mittelloch bleibt für die Durchführung von Kabeln etc. frei.
  • Standardmotoroption: Schrittmotor NEMA23 / NEMA23XL
  • INI-Kit für Nullposition optional adaptierbar
  • Mögliches Einsatzgebiet: vertikale Verstellungen, Robotergetriebe
Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie andere Übersetzungen oder Motoren benötigen.
Schneckengetriebe kaufen

Low Cost Automation-Einsatzgebiete

LCA Applications Mehr als 8.000 individuelle Lösungen pro Jahr!
Wählen Sie Ihre Branche oder Anwendung und erfahren Sie mehr zu Erfolgsstories unserer Kunden.
Zur App Library

Aktuellen Katalog herunterladen

News HMI 2020 Alle Low Cost Automation-Neuheiten finden Sie auf einem Blick in unserem interaktiven Katalog. 
 

Zum Low Cost Automation Shop

shopping icon Entdecken Sie in unserem Onlineshop vielfältige Produkte und Lösungen für Ihre Probleme.
 
Zu den weiteren Produkten



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG