Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin® 7. Achse für EPSON Roboter als Plug & Play- Lösung

EPSON 7 Achse

Erweitern Sie den Arbeitsbereich Ihres EPSON-Roboters

Flexibler Robotereinsatz

Mit der sogenannten 7. Achse als Linearverstellung erweitert sich der Aktionsradius von Robotern.  Als breite flache Linearachse eignet sich idealerweise die drylin® Zahnriemenachse ZLW-20. Für diese Achse stehen Adapterkits für den direkten Anschluß von EPSON Robotern mit Software Integration zur Verfügung. Wahlweise kann die ZLW-20 Zahnriemenachse anschlussfertig mit dem passenden Adapterkit geliefert werden. Weitere Hübe sind nach technischer Auslegung bis 6000 mm sind auf Anfrage möglich.
  • Anbindung über Linearschlitten der ZLW-20 Baukastenachse
  • Kompatibel für den EPSON Scara T3, Epson Scara T6, EPSON ProSix VT6-901S (entsprechende Lochbohrung vorhanden)
  • Hubwege bis 3000 mm
  • Antrieb: Schrittmotor NEMA23XL mit Getriebe 5:1
  • Adapterkit inkl. Vorbereitung passender e-kettensysteme®
  • Mögliche Integration in die EPSON Programmieroberfläche
7. Achse für EPSON jetzt kaufen

technik verbessern mit igus news

Technik verbessern

  • Passende Adapterkits für EPSON Scara T3 und T6, Gelenkarm VT6 und UR 
  • Für den flexiblen Einsatz von Robotern durch vergrößerten Arbeitsraum
  • Plug & Play: einbaufertige Linearachse direkt als 7. Achse in der Robotik
Kosten senken mit igus news

Kosten sparen

  • Zahnriemenachse ZLW-20 aus dem Standard Linearbaukasten
  • Adapterkits passend auf Linearschlitten der ZLW-20
  • Kits einzeln lieferbar oder Konstruktionsaufwand sparen und  komplett montiert als anschlussfertige Linearachse bestellen
beweise der igus news

Beweise

  • Lebensdauer der Zahnriemenachsen online berechenbar
  • Bis zu 4-fach größerer Roboter Arbeitsraum durch Linearverstellung mit 7. Achse
  • Auf dem Low-Cost- Robotik Marktplatz RBTX konfigurierbar
recyclen mit igus news

Nachhaltigkeit

  • 100% schmierfreie Zahnriemenachse ZLW-20
  • Materialien recyclebar
  • Bestehende Zahnriemenachse ZLW-20 können aufgerüstet werden
  • Adapterkits können einzeln bestellt werden


UR CAP Integration

Erweitern Sie den Arbeitsbereich Ihres EPSON-Roboters
mit zertifizierten igus® Produkten

EPSON CAP + Schaltschrankintegration

Anschlussfertige Plug & Play- Lösung für die einfache Integration der 7. Achse zu EPSON Robotern mit EPSON CAP.
Artikelnummer: DLE-EPSON-0001
Jetzt kaufen

Integrationskits für weitere EPSON Kinematiken

Auf RBTX, dem igus Marktplatz für Low-Cost-Robotik, finden Sie Adapterkits für weitere EPSON Kinematiken.
 
Jetzt auf RBTX ansehen
EPSON auf RBTX
E2.1 Energiekette

Passende Energieketten für die 7. Achse

  • e-ketten führen sicher Energie, Daten, Signale und Luft oder Flüssigkeiten an Ihren Roboter.
  • Ideal für hohe Beschleunigungen und kurze, schnelle Hübe
  • Schnell zu öffnen um weitere Leitungen einzulegen oder Leitungen auszutauschen
  • Viele Größen und Breiten lieferbar
Mehr zur e-kette E2.1

Passende Stabilisierung für Wellschläuche: SCARA cable solution

Um mittels Wellschlauch geführte Leitungen sicher zu führen, hat igus das e-rib entwickelt. In Kombination mit den Verstärkungen an beiden Enden und dem Bogen des Wellschlauchs sowie der Drehdurchführungen, ist diese Lösung ideal geeignet für highspeed Scara Anwendungen.
Mehr zu Scara Cable Solution
Scara Cable Solution

Technische Daten zur 7. Achse für EPSON

Max. Traglast: 3 Kg
Höhe: 60 mm
Gewicht: 330 g
Max. Abtriebsdrehmoment: 3 Nm
Nenndrehmoment: 2 Nm
Drehzahl Abtrieb: 10/Min
Übersetzung: 50:1
Mechanische Lebensdauer: min. 1.000.000 Zyklen

Downloads

7. Achse für EPSON mit e-kette: Step Daten und technische Zeichnung

Low Cost Automation-Einsatzgebiete

LCA Applications Mehr als 8.000 individuelle Lösungen pro Jahr!
Wählen Sie Ihre Branche oder Anwendung und erfahren Sie mehr zu Erfolgsstories unserer Kunden.
Zur App Library

Aktuellen Katalog herunterladen

News HMI 2020 Alle Low Cost Automation-Neuheiten finden Sie auf einem Blick in unserem interaktiven Katalog. 
 

Zum Low Cost Automation Shop

shopping icon Entdecken Sie in unserem Onlineshop vielfältige Produkte und Lösungen für Ihre Probleme.
 
Zu den weiteren Produkten


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG