Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

2-Achs-Delta-Roboter für schnelle
Handling- oder Pick & Place-Aufgaben


Delta-Roboter mit 2 Achsen

drylin® Delta-Roboter als 2-Achs-Kinematik

Der 2-Achs-Delta wurde speziell für extra schnelle Pick & Place-Aufgaben entwickelt. So kann er u. a. für Pick and Place-Aufgaben, Förderband-Picking, Sortieraufgaben oder Stapelaufgaben eingesetzt werden.

Ab Sofort können Sie Ihre Anwendungsidee mit dem Delta-Roboter in unserer Customer Testing Area testen lassen. Komplett kostenlos. Sprechen Sie uns an!
 
Zum Online-Shop

technik verbessern mit igus news

Technik verbessern

  • Für einfache, schnelle und automatisierte Montageaufgaben mit bis zu 100 Picks/min
  • Als Plug & Play mit der igus® Robot Control oder anschlussbereit mit Schrittmotoren für die dryve D1-Motorsteuerung
  • Wartungsfreier Trockenlauf
  • Unempfindlich gegen Staub und Schmutz
Kosten senken mit igus news

Kosten sparen

  • Vormontiertes System
  • Weniger Wartungskosten
  • Keine Kosten für Schmiermittel
  • Weniger Stillstandzeiten
  • Geringe Montagekosten durch einfach Montage

Beweise

Proof
  • Präzise Positionierung von ±0,5 mm durch
    Schrittmotoren mit Encodern
  • Pickrate von 100 picks/min durch leichte Bauteile
    aus Kunststoff und Aluminium
  • Die igus® Delta-Roboter bestehen zu großen
    Teilen aus Bauteilen, die im igus® Labor getestet
    wurden.
recyclen mit igus news

Nachhaltigkeit

  • Schmier- und wartungsfrei
  • Wartungsfrei durch selbstschmierende igus®
    Polymere
  • Kein Auswaschen von Fett und Ölen im Reinigungsprozess


Build or Buy: Robotersystem fertig kaufen oder selber bauen

mit passenden Steuerungen nach Wahl

Bei Low Cost Automation können Sie fertige Automatisierungssysteme kaufen oder individuell konfigurieren:
steuerung für delta Roboter

Delta-Roboter als 2-Achs-Kinematik in zwei Baugrößen

kleine Baugröße

  • Arbeitsraum bis zu 450 mm bei einer Höhe von 60 mm
  • Artikelnummer: DLE-ZR-0001
small delta robot

große Baugröße

  • Arbeitsraum bis zu 700 mm bei einer Höhe von 90 mm
  • Artikelnummer: DLE-ZR-0002
big delta robot

Low Cost Automation-Einsatzgebiete

LCA Applications Mehr als 8.000 individuelle Lösungen pro Jahr!
Wählen Sie Ihre Branche oder Anwendung und erfahren Sie mehr zu Erfolgsstories unserer Kunden.
Zur App Library

Aktuellen Katalog herunterladen

News HMI 2020 Alle Low Cost Automation-Neuheiten finden Sie auf einem Blick in unserem interaktiven Katalog. 
 

Zum Low Cost Automation Shop

shopping icon Entdecken Sie in unserem Onlineshop vielfältige Produkte und Lösungen für Ihre Probleme.
 
Zu den weiteren Produkten


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG